KR AGILUS sixx

KR AGILUS sixx, yüksek çalışma hızları için tasarlanmış kompakt, altı eksenli robotumuzdur. Farklı versiyonlar, montaj konumları, erişim mesafeleri ve taşıma kapasiteleri sayesinde bu küçük robotu hassasiyet ustası olarak karşımıza çıkmaktadır.

KR AGILUS sixx, yenilikçi kullanım alanları için size fırsat sunan çok yönlülüğü ile ön plana çıkmaktadır. En dar alanlarda tümleşik enerji beslemesi ve kontrol edilmiş KR C4 compact kumandası sayesinde ister zemin, ister tavan, isterse de duvarda yüksek hassasiyet sağlar. Yenilikçi otomasyon konsepti, güvenilir robot işlevselliğine imkan tanır. İster temiz-oda, ister patlama potansiyelli alanlar için isterse de hijyene elverişli ya da sıçrama korumalı tasarımlar için: KR AGILUS sixx, her modeli daima hassas ve hızlıdır.

3 - 10 kg cinsinden taşıma kapasitesi

706,7 - 1101 mm cinsinden erişim mesafesi

Avantajlar


Her ortamda çevik

KR AGILUS sixx gerek tozlu, gerek nemli gerekse arınık tüm üretim ortamlarında en yüksek performans elde eder. Temiz-oda, Hygienic Machine, EX -patlama potansiyelli alanlar için- ve Waterproof gibi farklı modeller, bu ürününün birçok görevde uzman olmasını sağlamıştır.

Her çevrim süresinde en yüksek hassasiyet

KR AGILUS sixx, sağlam tasarımı sayesinde maksimum tekrarlanma doğruluğu ve sürekli hassasiyet elde eder. Olağanüstü hızı ile çevrim sürelerini azaltır ve hızını azaltmaya gerek kalmadan ürün kalitesini artırır.

Daima sağlam

KR AGILUS sixx, kullanım boyu yağlama sayesinde şanzımanında hiçbir zaman yağ değişimi gerektirmez ve oldukça az bakım masrafı oluşturur. Sağlam yapısı sürekli verimlilik sağlar.

Olağanüstü şekilde yerden tasarruf sağlar 

Tavandan baş aşağıya, duvardan yanlamasına veya zemine sabit bir şekilde: KR AGILUS sixx, her montaj konumuna uygundur. Altı eksenli robotu hücre konseptinize yerden tasarruf edecek şekilde tümleştirebilmeniz için enerji beslemesini bütünleştirdik.

reddot Award 2016 winner

KR AGILUS sixx: Hygienic Machine modeli

KR AGILUS sixx, Hygienic Machine olarak mevcuttur. Bu versiyonda, tasarım ve malzemeler kesinlikle hijyeniktir. Bu durum, gıda maddeleri veya farmasötik maddeler ile doğrudan temasta bulunan uygulamalarda kullanılmasını mümkün kılar.

Korozyona dirençli yüzeyler, gıda maddeleri ile uyumlu yağlama maddeleri ve paslanmaz çelik parçalarının kullanımı en yüksek hijyen seviyesini garantiler. Bu nedenle, KR AGILUS sixx arınık ortam gerektiren uygulamalar için mükemmeldir.
KR AGILUS sixx, Hygienic Machine modelinde en yüksek hijyen aralığına ulaşır.

KR AGILUS sixx: Temiz-oda robot modeli

KR AGILUS sixx CR, temiz-oda kullanımı için uygundur ve temiz-oda sınıfı ISO2 gerekliliklerini karşılar. Bu nedenle, KR AGILUS sixx CR en dar alanlar ve temizlik konusunda büyük itina gerektiren karmaşık uygulamalara mükemmel şekilde bütünleştirilebilir.

Parçacık emisyonuna karşı sahip olduğu özel toz kaplaması ve özel sızdırmazlığı sayesinde temiz-oda robotu oldukça pürüzsüz yüzeylere sahiptir. Hava kaynaklı taneciklerin önlenmesi sayesinde robotta ne toz ne de sızdırmazlık kaynaklı aşınma görünmez. Bu sayede, Fraunhofer Enstitüsünün katı temizlik kriterlerine de uygundur. 
KR AGILUS sixx, hava temizliği sınıfı 2'ye uygun temiz-oda versiyonu olarak mevcuttur.

KR AGILUS sixx: Waterproof modeli

KR AGILUS sixx , Waterproof modelinde tamamen sıçrama korumalıdır ve yoğun dış üretim koşullarında dahi yüksek verim elde eder. Sağlam ve dayanıklı paslanmaz çelik kapaklar, plastik parçaların yerini alır, küçük robotun iç yüzündeki dayanıklı yüzey işlemleri ve de ek contalar, robotun takım tezgahlarında kullanılmasına imkan sağlar.

Küçük KUKA robotunun Waterproof modeli, yüksek koruma sınıfı IP 67'nin gerekliliklerini yerine getirmektedir. 
KR AGILUS sixx, Waterproof donanımı sayesinde yoğun dış üretim koşullarını da gerçekleştirir.

Waterproof donanımlı KR AGILUS sixx

KR AGILUS sixx, Waterproof donanımı sayesinde takım tezgahlarındaki kullanım için de son derece uygundur.

KR AGILUS sixx: EX Modeli

KR AGILUS sixx, aşırı ortam koşullarına da uyarlanabilir: KR AGILUS sixx EX ile patlamayı önlemek için Waterproof modelini geliştirdik. Bu nedenle, KR AGILUS sixx yapısı sayesinde patlama tehlikesi bulunan ortamda (Bölge 2) dahi yüksek hassasiyetle çalışabilir.

EX modelinde süpürme havası için doğrudan hava hattı kullanılır ve robota basınç uygulanır. Basınç, isteğe bağlı olarak KUKA'dan temin edilebilen özel ve harici bir aşırı basınç algılama birimi aracılığıyla kontrol edilir.
KR AGILUS sixx EX, en aşırı koşullar altında bile güvenli bir şekilde çalışır.

KR AGILUS sixx data overview

KR 6 R700 sixx KR 6 R900 sixx KR 6 R900 sixx W-HM-SC KR 6 R900 sixx W-WP KR 6 R900 sixx W KR 6 R900 sixx W-CR KR 10 R900 sixx WP KR 10 R900 sixx KR 10 R900 sixx CR KR 6 R900 sixx CR KR 6 R900 sixx HM-SC KR 6 R900 sixx C-HM-SC KR 6 R900 sixx C-WP KR 6 R900 sixx C KR 6 R900 sixx C-CR KR 6 R700 sixx W-HM-SC KR 6 R700 sixx HM-SC KR 6 R700 sixx C-HM-SC KR 10 R1100 sixx W-CR KR 10 R1100 sixx W-WP KR 10 R1100 sixx C-WP KR 10 R1100 sixx W KR 10 R900 sixx C-WP KR 10 R900 sixx W KR 10 R1100 sixx WP KR 10 R900 sixx C-CR KR 10 R900 sixx C-HM-SC KR 10 R900 sixx W-WP KR 10 R1100 sixx KR 10 R900 sixx W-CR KR 10 R900 sixx W-HM-SC KR 6 R700 sixx C KR 6 R700 sixx C-CR KR 6 R700 sixx CR KR 6 R700 sixx WP KR 10 R900 sixx C KR 6 R700 sixx W-CR KR 6 R700 sixx W-WP KR 6 R700 sixx C-WP KR 6 R700 sixx W KR 6 R900 sixx WP KR 10 R1100 sixx C KR 10 R1100 sixx C-CR KR 10 R1100 sixx CR
Kategori
Küçük robotlar (3-10 kg)
Küçük robotlar (3-10 kg)
Küçük robotlar (3-10 kg)
Küçük robotlar (3-10 kg)
Küçük robotlar (3-10 kg)
Küçük robotlar (3-10 kg)
Küçük robotlar (3-10 kg)
Küçük robotlar (3-10 kg)
Küçük robotlar (3-10 kg)
Küçük robotlar (3-10 kg)
Küçük robotlar (3-10 kg)
Küçük robotlar (3-10 kg)
Küçük robotlar (3-10 kg)
Küçük robotlar (3-10 kg)
Küçük robotlar (3-10 kg)
Küçük robotlar (3-10 kg)
Küçük robotlar (3-10 kg)
Küçük robotlar (3-10 kg)
Küçük robotlar (3-10 kg)
Küçük robotlar (3-10 kg)
Küçük robotlar (3-10 kg)
Küçük robotlar (3-10 kg)
Küçük robotlar (3-10 kg)
Küçük robotlar (3-10 kg)
Küçük robotlar (3-10 kg)
Küçük robotlar (3-10 kg)
Küçük robotlar (3-10 kg)
Küçük robotlar (3-10 kg)
Küçük robotlar (3-10 kg)
Küçük robotlar (3-10 kg)
Küçük robotlar (3-10 kg)
Küçük robotlar (3-10 kg)
Küçük robotlar (3-10 kg)
Küçük robotlar (3-10 kg)
Küçük robotlar (3-10 kg)
Küçük robotlar (3-10 kg)
Küçük robotlar (3-10 kg)
Küçük robotlar (3-10 kg)
Küçük robotlar (3-10 kg)
Küçük robotlar (3-10 kg)
Küçük robotlar (3-10 kg)
Küçük robotlar (3-10 kg)
Küçük robotlar (3-10 kg)
Küçük robotlar (3-10 kg)
Yapı şekli
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Yapı şekli, ek 1
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Yapı şekli, ek 2
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Ortam modeli
Standard
Standard
Hygenic machine
Waterproof
Standard
Cleanroom
Waterproof
Standard
Cleanroom
Cleanroom
Hygenic machine
Hygenic machine
Waterproof
Standard
Cleanroom
Standard
Standard
Standard
Cleanroom
Waterproof
Waterproof
Standard
Waterproof
Standard
Waterproof
Cleanroom
Hygenic machine
Waterproof
Standard
Cleanroom
Hygenic machine
Standard
Cleanroom
Cleanroom
Waterproof
Standard
Cleanroom
Waterproof
Waterproof
Standard
Waterproof
Standard
Cleanroom
Cleanroom
Çevre modeli, ek
Standard
Standard
Special connection
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Special connection
Special connection
Standard
Standard
Standard
Special connection
Special connection
Special connection
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Special connection
Standard
Standard
Standard
Special connection
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Taşıma kapasitesi
6 kg
6 kg
6 kg
6 kg
6 kg
6 kg
10 kg
10 kg
10 kg
6 kg
6 kg
6 kg
6 kg
6 kg
6 kg
3 kg
3 kg
3 kg
10 kg
10 kg
10 kg
10 kg
10 kg
10 kg
10 kg
10 kg
5 kg
10 kg
10 kg
10 kg
10 kg
6 kg
6 kg
6 kg
6 kg
10 kg
6 kg
6 kg
6 kg
6 kg
6 kg
10 kg
10 kg
10 kg
Nominal toplam yük
3 kg
3 kg
3 kg
3 kg
3 kg
3 kg
5 kg
5 kg
5 kg
3 kg
3 kg
3 kg
3 kg
3 kg
3 kg
3 kg
3 kg
3 kg
5 kg
5 kg
5 kg
5 kg
5 kg
5 kg
5 kg
5 kg
5 kg
5 kg
5 kg
5 kg
5 kg
3 kg
3 kg
3 kg
3 kg
5 kg
3 kg
3 kg
3 kg
3 kg
3 kg
5 kg
5 kg
5 kg
Maks. erişim mesafesi
706,7 mm
901,5 mm
901,5 mm
901,5 mm
901,5 mm
901,5 mm
901,5 mm
901,5 mm
901,5 mm
901,5 mm
901,5 mm
901,5 mm
901,5 mm
901,5 mm
901,5 mm
706,7 mm
706,7 mm
706,7 mm
1101 mm
1101 mm
1101 mm
1101 mm
901,5 mm
901,5 mm
1101 mm
901,5 mm
901,5 mm
901,5 mm
1101 mm
901,5 mm
901,5 mm
706,7 mm
706,7 mm
706,7 mm
706,7 mm
901,5 mm
706,7 mm
706,7 mm
706,7 mm
706,7 mm
901,5 mm
1101 mm
1101 mm
1101 mm
Kontrol edilebilir aks sayısı
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Konumu tekrarlama hassasiyeti
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
±0,03 mm
Ağırlık
50 kg
52 kg
62 kg
53 kg
52 kg
52 kg
53 kg
52 kg
52 kg
52 kg
62 kg
62 kg
53 kg
52 kg
52 kg
60 kg
60 kg
60 kg
55 kg
55 kg
56 kg
55 kg
53 kg
52 kg
56 kg
52 kg
62 kg
53 kg
55 kg
52 kg
62 kg
50 kg
50 kg
50 kg
51 kg
52 kg
50 kg
51 kg
51 kg
50 kg
53 kg
55 kg
55 kg
55 kg
Bağlantı konumu/konumları
Zemin
Zemin
Duvar
Duvar
Duvar
Duvar
Zemin
Zemin
Zemin
Zemin
Zemin
Tavan
Tavan
Tavan
Tavan
Duvar
Zemin
Tavan
Duvar
Tavan
Duvar
Duvar
Tavan
Duvar
Zemin
Tavan
Tavan
Duvar
Zemin
Duvar
Duvar
Tavan
Tavan
Zemin
Zemin
Tavan
Duvar
Duvar
Tavan
Duvar
Zemin
Tavan
Tavan
Zemin
Ortam sıcaklığı
5 °C ila + 45 °C arası
5 °C ila + 45 °C arası
5 °C ila + 45 °C arası
5 °C ila + 45 °C arası
5 °C ila + 45 °C arası
5 °C ila + 45 °C arası
5 °C ila + 45 °C arası
5 °C ila + 45 °C arası
5 °C ila + 45 °C arası
5 °C ila + 45 °C arası
0 °C ila + 35 °C arası
0 °C ila + 35 °C arası
5 °C ila + 45 °C arası
5 °C ila + 45 °C arası
5 °C ila + 45 °C arası
0 °C ila + 35 °C arası
0 °C ila + 35 °C arası
0 °C ila + 35 °C arası
5 °C ila + 45 °C arası
5 °C ila + 45 °C arası
5 °C ila + 45 °C arası
5 °C ila + 45 °C arası
5 °C ila + 45 °C arası
5 °C ila + 45 °C arası
5 °C ila + 45 °C arası
5 °C ila + 45 °C arası
0 °C ila + 35 °C arası
5 °C ila + 45 °C arası
5 °C ila + 45 °C arası
5 °C ila + 45 °C arası
0 °C ila + 35 °C arası
5 °C ila + 45 °C arası
5 °C ila + 45 °C arası
5 °C ila + 45 °C arası
5 °C ila + 45 °C arası
5 °C ila + 45 °C arası
5 °C ila + 45 °C arası
5 °C ila + 45 °C arası
5 °C ila + 45 °C arası
5 °C ila + 45 °C arası
5 °C ila + 45 °C arası
5 °C ila + 45 °C arası
5 °C ila + 45 °C arası
5 °C ila + 45 °C arası
Kontrol sistemi
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 smallsize-2 / KR C4 compact
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 smallsize-2 / KR C4 compact
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 smallsize-2 / KR C4 compact
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 smallsize-2 / KR C4 compact
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
Koruma sınıfı
IP 54
IP 54
IP 67
IP 54
IP 54
IP 67
IP 54
IP 54
IP 54
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 67
IP 54
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 54
IP 67
IP 67
IP 54
IP 67
IP 54
IP 67
IP 54
IP 67
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
IP 67
IP 54
IP 54
IP 67
IP 67
IP 54
IP 67
IP 54
IP 54
IP 54
Sıralı bilek koruma sınıfı
IP 54
IP 54
IP 67
IP 54
IP 54
IP 67
IP 54
IP 54
IP 54
IP 65, IP 67
IP 67
IP 54
IP 65, IP 67
IP 54
IP 67
IP 67
IP 54
IP 67
IP 54
IP 67
IP 54
IP 67
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
IP 67
IP 54
IP 54
IP 67
IP 67
IP 54
IP 67
IP 54
IP 54
IP 54
Karşıdan yükleme merkezine git

İnternet sitesi üzerinden de size en iyi hizmeti sunmak için çerezleri kullanıyoruz. Ayrıntılı bilgi için.

Tamam