Industriële Robot

KR CYBERTECH

KR CYBERTECH serisi, düşük taşıma kapasitesi sınıfında yüksek performans sağlayan en geniş kapsamlı ürün portföyüne sahiptir. Yer tasarruflu hücre konseptleri için idealdir ve çok düşük maliyetle yüksek performans sunar.

KR CYBERTECH serisinin güçlü, çok fonksiyonlu robotları montaj, paletleme ve gazaltı kaynağı gibi işleme görevleri üzerinde uzmanlaşmıştır. KR C4 veya KR C4 extended kontrolör ile kontrol sağlanır.

KR CYBERTECH serisi yenilerek daha kompakt olarak tasarlanmıştır. Bu tasarım sayesinde üretim alanınızı daha verimli kullanabilirsiniz. Geniş ürün portföyünden uygulamanıza özel robotu seçebilirsiniz. 

8 - 22 kg cinsinden taşıma kapasitesi

1612 - 2013 mm cinsinden erişim mesafesi

Avantajlar


Hızlı ve doğru

KR CYBERTECH serisinin endüstriyel robotları ulaştığı sıra dışı hızlara rağmen hassasiyetinden hiçbir şey kaybetmez. 

Geniş kapsamlı ürün portföy

KR CYBERTECH serisi işleme, montaj, paletleme ve gazaltı kaynağı için uygundur. Çeşitli özel varyasyonları bulunmaktadır.

Esnek kurulum

Hücre tasarımında planlama güvencesi ve düşük maliyet için: Robotlar esnek bir şekilde zemine, duvara, tavana veya bazı köşebentlere monte edilebilir.

Enerji besleme çeşitliliği

Kablo seti ve giydirme paketinin ayrılması sayesinde, prosesinize uygun enerji besleme paketi seçimini yapabilirsiniz. 

İnce tasarım

KR CYBERTECH serisi ince gövdesi ile çok kompakt ve aynı zamanda çevik bir görünüme sahiptir.

Geliştirilmiş hareket modları

Geliştirilmiş kontrolör yapısı sayesinde izleyeceği yol ve konumlama sırasında hassas hareket karakteristiği sağlar.   

KR CYBERTECH verilere genel bakış

KR 8 R2010-2 KR 12 R1810-2 KR 16 R1610-2 KR 16 R2010-2 KR 20 R1810-2 KR 20 R1810 CR KR 20 R1810 F KR 20 R1810 HO KR 20 R2010 KS-F KR 22 R1610-2
Taşıma kapasitesi
8 kg
12 kg
16 kg
16 kg
20 kg
20 kg
20 kg
20 kg
20 kg
22 kg
Maks. erişim mesafesi
2013 mm
1813 mm
1612 mm
2013 mm
1813 mm
1813 mm
1813 mm
1813 mm
2010 mm
1612 mm
Yapı şekli
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Alçak konsol
Standard
Ortam modeli
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Cleanroom
Foundry
Food
Foundry
Standard
Bağlantı konumu/konumları
Açı
Duvar
Tavan
Zemin
Açı
Duvar
Tavan
Zemin
Açı
Duvar
Tavan
Zemin
Açı
Duvar
Tavan
Zemin
Açı
Duvar
Tavan
Zemin
Açı
Duvar
Tavan
Zemin
Açı
Duvar
Tavan
Zemin
Açı
Duvar
Tavan
Zemin
Zemin
Açı
Duvar
Tavan
Zemin
Koruma sınıfı
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 67
IP 65
IP 67
IP 65
IP 67
IP 65
Veri Sayfası

Diğer bağlantılar

KUKA Xpert
Kontrol sistemi
Robot Packs
Olumlu & doğrusal birimler
Çerez ayarları OK ve KUKA'yı keşfet

Bu web sitesi (daha çok) size en iyi hizmeti sunabilmek için çerez kullanmaktadır. Web sitemizi kullanmaya devam ederseniz, sadece teknik olarak gerekli çerezleri kullanırız. ""OK ve KUKA'yı keşfet"" seçeneğine tıklarsanız, ek olarak pazarlama çerezlerinin de kullanımını onaylamış olursunuz. ""Çerez ayarları"" seçeneğine tıklayarak hangi çerezleri kullanacağımızı seçebilirsiniz.

Çerez ayarları