KR CYBERTECH ARC

KR CYBERTECH ARC ürün serisinin yeni endüstriyel robotları yüksek hassasiyet ve performansları ile kendilerini kanıtlıyorlar. Az bakım gerektiren seri özellikle düşük maliyeti garanti eder.

KR CYBERTECH ARC ürün serisinin endüstriyel robotları, gaz altı kaynağı, yaptırma ve sızdırmazlık maddesi uygulaması gibi üretim hattı uygulamaları için uzman işlem robotlarıdır. KR C4 ve KR C4 extended kumandaları için uygundur.

8 - 8 kg cinsinden taşıma kapasitesi

2101 - 2101 mm cinsinden erişim mesafesi

Avantajlar


Hızlı ve doğru

Çok hızlı ve aynı zamanda çok hassas: KR CYBERTECH ARC ürün serisinin robotları aynı hassasiyetle daha hızlı çalışır.

Esnek montaj

Robotların kurulumunu ihtiyacınıza göre adapte edin: Robotlar zemine, duvara, tavana veya bazı köşebentlere monte edin.

Çevik tasarım

KR CYBERTECH ARC serisinin endüstriyel robotları çok kompakt ancak yine de incedir.

Optimize hareket karakteristiği

İyileştirilmiş edilmiş düzenleyici yapıları sayesinde üretim hattı üzerinde ve konumlandırma sırasında dengeli ve düz hareket karakteristiği sağlar.

Geniş portföy

KR CYBERTECH ARC ürün serisi gaz altı kaynağı, yapıştırma ve sızdırmazlık maddesi uygulaması gibi üretim hattı uygulamaları için optimize edilmiştir.

KR CYBERTECH ARC verilere genel bakış

KR 8 R2100-2 arc HW
Taşıma kapasitesi
8 kg
Maks. erişim mesafesi
2101 mm
Yapı şekli
Hollow Wrist
Ortam modeli
Standard
Bağlantı konumu/konumları
Açı
Duvar
Tavan
Zemin
Koruma sınıfı
IP 54
IP 65
Veri Sayfası

Diğer bağlantılar

KUKA Xpert
Kontrol sistemi
Robot Packs
Olumlu & doğrusal birimler
Çerez ayarları OK ve KUKA'yı keşfet

Bu web sitesi (daha çok) size en iyi hizmeti sunabilmek için çerez kullanmaktadır. Web sitemizi kullanmaya devam ederseniz, sadece teknik olarak gerekli çerezleri kullanırız. ""OK ve KUKA'yı keşfet"" seçeneğine tıklarsanız, ek olarak pazarlama çerezlerinin de kullanımını onaylamış olursunuz. ""Çerez ayarları"" seçeneğine tıklayarak hangi çerezleri kullanacağımızı seçebilirsiniz.

Çerez ayarları