KR CYBERTECH nano ARC
KR CYBERTECH nano ARC ürün ailesi, gaz altı kaynağı, yapıştırma ve sızdırmazlık maddesi uygulaması gibi üretim hattı uygulamaları için optimize edilmiştir. Endüstriyel robotlar, az masrafla maksimum ekonomiklik sağlama konusunda ideal bir performans ve yanı sıra yüksek bir performans yoğunluğu temin eder.
KR CYBERTECH nano ARC verilere genel bakış
KR 6 R1820 arc HW | KR 6 R1840-2 arc HW | KR 8 R1420 arc HW | KR 8 R1440-2 arc HW | KR 8 R1620 arc HW | KR 8 R1640-2 arc HW | |
---|---|---|---|---|---|---|
Taşıma kapasitesi
|
6 kg
|
6 kg
|
8 kg
|
8 kg
|
8 kg
|
8 kg
|
Maks. erişim mesafesi
|
1823,5 mm
|
1840 mm
|
1420 mm
|
1440 mm
|
1621 mm
|
1640 mm
|
Yapı şekli
|
Hollow Wrist
|
Hollow Wrist
|
Hollow Wrist
|
Hollow Wrist
|
Hollow Wrist
|
Hollow Wrist
|
Ortam modeli
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Bağlantı konumu/konumları
|
Açı
Duvar Tavan Zemin |
Tavan
Zemin |
Açı
Duvar Tavan Zemin |
Tavan
Zemin |
Açı
Duvar Tavan Zemin |
Tavan
Zemin |
Koruma sınıfı
|
IP 54
|
IP 54
|
IP 54
|
IP 54
|
IP 54
|
IP 54
|
Veri Sayfası
|
||||||
Diğer bağlantılar |
||||||
KUKA Xpert
|
||||||
Kontrol sistemi
|
||||||
Robot Packs
|
||||||
Olumlu & doğrusal birimler
|