KR CYBERTECH nano

Yüksek performans yoğunluğunda en iyi performans: KR CYBERTECH nano ürün ailesinin özel işlem robotları, küçük yapı parçalarını kullanmak üzere mükemmel bir şekilde uyarlanmıştır. Minimum yatırım ve enerji maliyetleri ile maksimum çeşitlilikteki ekonomik hareket alanlarından yararlanın.

İşleme, kaynak yapımı, paletleme veya yapıştırma gibi uygulamalar için esnek, uygun maliyetli robotlar

KR CYBERTECH nano ailesinin endüstriyel robotları, küçük yapı parçalarının neredeyse sınırsız sayıda kullanım alanında işlemi için optimize edilmiştir. 6, 8 ve 10 kiloluk çok hassas taşıma yükü dereceleri ve birbirleriyle mükemmel şekilde uyumlu dokuz robot tipi ile maksimum verim ve ekonomiklik için ihtiyacınız olan robot kesin olarak belirlenir.

  • ESD korumalı

    Robot, kontrolsüz elektro-statik yüklenmelere veya deşarja karşı (ESD) korumalıdır ve böylelikle hassas elektronik parçaların kullanımı için uygundur. 
  • Yazılım eklentisi

    Dijital hareket modları sayesinde robotun performansını kolaylıkla robot kumandası üzerinden örneğin daha iyi hassasiyet veya hız için uyarlayabilirsiniz.
  • Nemli veya sert ortamlar için uygundur

    Temel akslar IP 65 uyarında toza ve suya karşı korumalıdır; el aksları hatta IP 67'yi de kapsamaktadır.
  • Kompakt hücreler için uygundur

    Robotlar ince tasarımları sayesinde kompakt robot hücrelerinde alanın en iyi şekilde kullanılmasını sağlar.

6 - 10 kg cinsinden taşıma kapasitesi

1420 - 1840 mm cinsinden erişim mesafesi

Avantajlar


En yüksek hassasiyet

KR CYBERTECH nano ailesinin endüstriyel robotları, 0,04 mm'lik bir tekrarlanma doğruluğu sağlamaktadır. Yüksek tempoda bile güçlü kalırlar.

İnce ve kompakt

Minimum hata olasılıkları ile yüksek verimlilik: Yeni robotlar, endüstriyel üretimde uygulama alanlarında çeşitlilik sağlaması adına oldukça kompakt, hafif ve incedir.

Azami açık alan

Robotlar, şimdiye kadar erişilmeyen çalışma alanları geliştirir: Uzun mesafeleri kat ederler, oldukça büyük arka çalışma alanları geniştir ve aşağıya doğru erişim mesafeleri uzundur.

Herhangi bir montaj konumu

KR CYBERTECH nano endüstriyel robotları, istenilen her montaj konumunda her türlü talep profiline uyarak yere, duvara, tavana veya her türlü açıda monte edilebilmektedir.

En dar merkezi el

Düşük etkileşim yarıçapı ile KR CYBERTECH nano işlem robotları sınıflarında ve dünya çapında en küçük merkezi ellere sahiptirler. Böylece başka robotların ulaşamadığı yerlerde çalışabilir.

En yüksek esneklik

İlave aksları kolayca robot kumandası üzerinden entegre edin ve yenilikçi K-PIPE-ES enerji tedarik konseptinden yararlanın.

KR CYBERTECH nano ürün ailesine genel bakış

KR CYBERTECH nano serisinin endüstriyel robotları son derece kompakt ve hassastır.

KR CYBERTECH nano verilere genel bakış

KR 6 R1840-2 KR 6 R1820 KR 6 R1820 HP KR 8 R1640-2 KR 8 R1620 KR 8 R1620 HP KR 10 R1440-2 KR 10 R1420 HP
Taşıma kapasitesi
6 kg
6 kg
6 kg
8 kg
8 kg
8 kg
10 kg
10 kg
Maks. erişim mesafesi
1840 mm
1820 mm
1820 mm
1640 mm
1620 mm
1620 mm
1440 mm
1420 mm
Yapı şekli
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Ortam modeli
Standard
Standard
High Protection
Standard
Standard
High Protection
Standard
High Protection
Bağlantı konumu/konumları
Açı
Duvar
Tavan
Zemin
Açı
Duvar
Tavan
Zemin
Açı
Duvar
Tavan
Zemin
Açı
Duvar
Tavan
Zemin
Açı
Duvar
Tavan
Zemin
Açı
Duvar
Tavan
Zemin
Açı
Duvar
Tavan
Zemin
Açı
Duvar
Tavan
Zemin
Koruma sınıfı
IP 54
IP 67
IP 54
IP 65
IP 67
IP 54
IP 67
IP 54
IP 65
IP 67
IP 54
IP 67
IP 65
IP 67
Veri Sayfası

Diğer bağlantılar

KUKA Xpert
Kontrol sistemi
Robot Packs
Olumlu & doğrusal birimler

Çerez ayarları OK ve KUKA'yı keşfet

Bu web sitesi (daha çok) size en iyi hizmeti sunabilmek için çerez kullanmaktadır. Web sitemizi kullanmaya devam ederseniz, sadece teknik olarak gerekli çerezleri kullanırız. ""OK ve KUKA'yı keşfet"" seçeneğine tıklarsanız, ek olarak pazarlama çerezlerinin de kullanımını onaylamış olursunuz. ""Çerez ayarları"" seçeneğine tıklayarak hangi çerezleri kullanacağımızı seçebilirsiniz.

Çerez ayarları