KR DELTA

KR DELTA Hijyenik robot

Gıda, ilaç ve elektronik gibi bir dizi sektörde küçük parçaların ayrılması ve işlenmesi için hijyenik makine modelinde sunulan yüksek performanslı robot.

Yüksek seviyede hijyen.
KUKA DELTA robotları son derece hassas koşullar altında kullanımlar için geliştirilmiştir.

Paslanmaz çelik gövdesi sayesinde, doğrudan gıdalarla, ilaçlarla veya elektronik bileşenlerle temas edebilir, hijyenik olarak hassas alanlar için en iyi donanıma sahiptir

Robotun korozyona karşı dayanıklı olan paslanmaz çelik gövdesi Alman LFGB ve US Amerikan FDA gıda standartları uyarınca geliştirilmiştir ve bunun yanı sıra Avrupa CE sertifikasına, Amerikan UL sertifikasına ve Alman TÜV güvenlik fonksiyonları sertifikasına da sahiptir. Robot IP 67 uyarınca toz ve neme karşı korumalıdır ve bu sebeple yüksek basınçlı makinelerle ve alkalik veya aşındırıcı temizlik maddeleriyle de temizlenebilir.


KUKA Delta robotları, özellikle gıda sektöründe yüksek hızlı alanda kaldırma ve yerleştirme görevleri için mükemmel bir seçimdir

DELTA kinematiği, yüksek hızı ve hassasiyeti sayesinde gıda, elektronik ve ilaç sanayisi gibi hassasiyet gerektiren sektörler için uydundur.

Güvenli otomasyon ve sürdürülebilir ekonomi için birinci sınıf değerler

Robot, önceki modele göre %35 oranında enerji tasarrufu sağlayan ve bu esnada daha az yer kaplayan ve daha fazla güvenlik sunan KUKA’nın yeni robot kontrol sistemi KR C5 micro ile kumanda edilmektedir. Bu durum performansı da etkilemektedir: 0,5 saniyeye kadar döngü sürelerine erişebilen KR C5 micro ve KR DELTA kombinasyonu, örneğin gıda endüstrisindeki işlem görevleri için idealdir. Kapsüllü şanzımanlara ve kendiliğinden yağlanan malzemelerden üretilen küresel mafsallara sahip olan KR DELTA’nın bakımı son derece kolaydır. 

  • Hijyenik 

    • Tamamen paslanmaz çelikten üretim
    • Kolay temizleme ve dezenfekte imkanı
    • Tüm robot için yüksek koruma sınıfı IP 67, aks 4 için de IP 69K
    • Isıya ve korozyona karşı dayanıklı
  • Sertifikalı güvenlik

    Uluslararası yönetmelikler uyarınca gıda sektöründe kullanım için uygun malzemeler

    - GER LFGB
    - US FDA

  • Yüksek hassasiyet

     Kaldırma ve yerleştirme robotu olarak nesnelerin tutum ve bırakma işleminde hassasiyet gösterir
  • Uygun maliyetli işletim

    • Düşük enerji tüketimi
    • Bakımı kolay

3 - 3 kg cinsinden taşıma kapasitesi

1200 - 1200 mm cinsinden erişim mesafesi

Hijyenik maline olarak Delta robotu: Kurulumu, fonksiyonları, avantajları


Yüksek esneklik 

KR DELTA, ilaç sanayisinden elektronik ve gıda endüstrisine kadar çok sayıda farklı kullanım alanları için uygundur.

Büyük çalışma alanı

Endüstri robotu, 250 mm yükseklik ve 1.200 mm çapa sahip silindirik bir çalışma alanında son derece güvenli çalışmaktadır.

Esnek flanş

KR DELTA’nın flanşı, çeşitli el aletlerinin kolay montajı için uygundur.

Yüksek hız

KR DELTA, 0,5 saniyeye kadar çok kısa çevrim sürelerini mümkün kılmaktadır.

Küçük kaplama alanı

Tavana monte edilen robot, 350 mm çap büyüklüğünde bir kurulum alanına sahiptir.

Üst seviyede bakım kolaylığı

Kapsüllü şanzımana ve kendiliğinden yağlanan malzemelerden üretilen küresel mafsallara sahip olan KR DELTA’nın bakımı son derece kolaydır.

KR DELTA Hijyenik robot verilere genel bakış

KR 3 D1200 HM
Taşıma kapasitesi
3 kg
Maks. erişim mesafesi
1200 mm
Yapı şekli
Standard
Ortam modeli
Hygenic machine
Bağlantı konumu/konumları
Tavan
Koruma sınıfı
A4 IP 69K
IP 67
Veri Sayfası

Diğer bağlantılar

KUKA Xpert
Kontrol sistemi
Robot Packs
---
Olumlu & doğrusal birimler
---

KUKA DELTA robot için mükemmel eklenti olarak yazılım ve donanımlar

KUKA esnek DELTA robotları ve uygun donanım ve yazılımlarıyla otomatik komisyonlama ve ambalajlama işlemleri için uygun maliyetli çözümler sunmaktadır. Robotlar ayrıca bilinen tüm KUKA yazılım paketlerine (KUKA.PickControl’den KUKA.VisionTech’a kadar) kusursuz bir şekilde entegre edilebilmektedir. Özel bir yazılım seçim kumandası üzerinden 10’a kadar robot aynı işi ve hatta komple farklı işleri aynı zamanda gerçekleştirebilmektelerdir. Malzeme ayırma, ambalajlama, paletleme ve montaj gibi görevler, KR DELTA robotlarının sunduğu seçeneklerin sadece ufak bir kısmıdır.

Gıda endüstrisi için özel toplama, paketleme ve paletleme işlemleri için KUKA DELTA robotlu uygulama paketi

KR DELTA hijyenik makine modeliyle en yüksek hijyen aralığına ulaşmıştır.

KR DELTA HM için teklif talebinde bulunun veya detaylı teknik bilgiye ulaşın.

Teklif Talebi KUKA Marketplace'i ziyaret edin*
*Kayıt olmanız ve giriş yapmanız gerekmektedir.
Çerez ayarları OK ve KUKA'yı keşfet

Bu web sitesi (daha çok) size en iyi hizmeti sunabilmek için çerez kullanmaktadır. Web sitemizi kullanmaya devam ederseniz, sadece teknik olarak gerekli çerezleri kullanırız. ""OK ve KUKA'yı keşfet"" seçeneğine tıklarsanız, ek olarak pazarlama çerezlerinin de kullanımını onaylamış olursunuz. ""Çerez ayarları"" seçeneğine tıklayarak hangi çerezleri kullanacağımızı seçebilirsiniz.

Çerez ayarları