KR QUANTEC extra

KR QUANTEC extra, ailesinin en çok yönlü robotudur. Bu robot, 90 ila 210 kg'lık taşıma kapasitesi ve maksimum 3100 mm'lik erişim mesafesi ile çeşitli uygulamalara olanak sağlamaktadır. Rağbet gören bu robot, nihai hız ve maksimum hassasiyet için en uygun hale getirilmiştir.

KR QUANTEC extra, çeşitli taşıma kapasitesi, erişim mesafesi ve montaj konumuyla mevcuttur. Foundry modelimizi tozlu, nemli ve sıcak ortamlarda kullanmak için seçebilirsiniz. Lazer uygulamaları veya yapı parçalarının ölçülmesi gibi yüksek hassasiyet isteyen işlemler için HA modelimizi ekstra hassas bilek eksenleri ile geliştirdik.

90 - 210 kg cinsinden taşıma kapasitesi

2495 - 3095 mm cinsinden erişim mesafesi

Avantajlar


QUANTEC ailesinin çok yönlü robotu

KR QUANTEC extra, QUANTEC robot ailesinin en çok yönlü robotudur. Yüksek nihai hız için en uygun hale getirilmiştir. Hareketli kütleleri azaltarak, hassasiyet ve performans konusuna yeni kriterler getirmektedir.

Az bakım gerektirir ve oldukça etkili

KR QUANTEC extra, maksimum 20000 çalışma saati ile piyasada en uzun bakım aralığı gerektiren ve dolayısıyla maksimum verim sağlayan robottur. FEM optimizeli, ekstra katı yapısı sayesinde işlem kuvvetlerini kolaylıkla dengeler.

Mutlak hassasiyet garanti eder

KR QUANTEC extra, diğerlerinden farklı olarak duyarlıdır. Özel olarak tasarlanan mekaniği sayesinde en yüksek tekrarlanabilirlik ve rakipsiz çevrim süreleri elde eder.

DMG Mori'de KR QUANTEC extra

KR QUANTEC extra, DMG Mori'de yüksek hassasiyetle takım tezgâhlarını yükleyip indiriyor.

KR QUANTEC extra verilere genel bakış

KR 90 R3100 extra HA KR 90 R3100 extra C-F-HP KR 90 R3100 extra C KR 90 R3100 extra F-HP KR 90 R3100 extra KR 90 R2900 extra HA KR 120 R2900 extra C-F-HP KR 120 R2900 extra C KR 120 R2900 extra KR 120 R2900 extra F-HP KR 150 R2700 extra F-HP KR 150 R2700 extra C KR 150 R2700 extra KR 150 R2700 extra C-F-HP KR 180 R2500 extra KR 180 R2500 extra C KR 180 R2500 extra C-F-HP KR 180 R2500 extra F-HP KR 210 R2700 extra
Kategori
Yüksek taşima kapasiteleri (5-20 kg)
Yüksek taşima kapasiteleri (5-20 kg)
Yüksek taşima kapasiteleri (5-20 kg)
Yüksek taşima kapasiteleri (5-20 kg)
Yüksek taşima kapasiteleri (5-20 kg)
Yüksek taşima kapasiteleri (5-20 kg)
Yüksek taşima kapasiteleri (5-20 kg)
Yüksek taşima kapasiteleri (5-20 kg)
Yüksek taşima kapasiteleri (5-20 kg)
Yüksek taşima kapasiteleri (5-20 kg)
Yüksek taşima kapasiteleri (5-20 kg)
Yüksek taşima kapasiteleri (5-20 kg)
Yüksek taşima kapasiteleri (5-20 kg)
Yüksek taşima kapasiteleri (5-20 kg)
Yüksek taşima kapasiteleri (5-20 kg)
Yüksek taşima kapasiteleri (5-20 kg)
Yüksek taşima kapasiteleri (5-20 kg)
Yüksek taşima kapasiteleri (5-20 kg)
Yüksek taşima kapasiteleri (5-20 kg)
Yapı şekli
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Yapı şekli, ek 1
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Yapı şekli, ek 2
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Ortam modeli
Standard
Foundry
Standard
Foundry
Standard
Standard
Foundry
Standard
Standard
Foundry
Foundry
Standard
Standard
Foundry
Standard
Standard
Foundry
Foundry
Standard
Çevre modeli, ek
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Taşıma kapasitesi
90 kg
90 kg
90 kg
90 kg
90 kg
90 kg
120 kg
120 kg
120 kg
120 kg
150 kg
150 kg
150 kg
150 kg
180 kg
180 kg
180 kg
180 kg
210 kg
Nominal toplam yük
140 kg
140 kg
140 kg
140 kg
140 kg
140 kg
170 kg
170 kg
170 kg
170 kg
200 kg
200 kg
200 kg
200 kg
230 kg
230 kg
230 kg
230 kg
260 kg
Maks. erişim mesafesi
3095 mm
3095 mm
3095 mm
3095 mm
3095 mm
2896 mm
2896 mm
2896 mm
2896 mm
2896 mm
2696 mm
2696 mm
2696 mm
2696 mm
2496 mm
2495 mm
2495 mm
2496 mm
2696 mm
Kontrol edilebilir aks sayısı
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Konumu tekrarlama hassasiyeti (ISO 9283)
±0,05 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,05 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
Ağırlık
1129 kg
1084 kg
1092 kg
1092 kg
1092 kg
1121 kg
1084 kg
1084 kg
1084 kg
1084 kg
1068 kg
1068 kg
1068 kg
1068 kg
1059 kg
1059 kg
1059 kg
1059 kg
1068 kg
Bağlantı konumu/konumları
Zemin
Tavan
Tavan
Zemin
Zemin
Zemin
Tavan
Tavan
Zemin
Zemin
Zemin
Tavan
Zemin
Tavan
Zemin
Tavan
Tavan
Zemin
Zemin
Ortam sıcaklığı
10 °C ila + 55 °C arası
10 °C ila + 55 °C arası
10 °C ila + 55 °C arası
10 °C ila + 55 °C arası
10 °C ila + 55 °C arası
10 °C ila + 55 °C arası
10 °C ila + 55 °C arası
10 °C ila + 55 °C arası
10 °C ila + 55 °C arası
10 °C ila + 55 °C arası
10 °C ila + 55 °C arası
10 °C ila + 55 °C arası
10 °C ila + 55 °C arası
10 °C ila + 55 °C arası
10 °C ila + 55 °C arası
10 °C ila + 55 °C arası
10 °C ila + 55 °C arası
10 °C ila + 55 °C arası
10 °C ila + 55 °C arası
Kontrol sistemi
Koruma sınıfı
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
Sıralı bilek koruma sınıfı
IP 65
IP 67
IP 65
IP 67
IP 65
IP 65
IP 67
IP 65
IP 65
IP 67
IP 67
IP 65
IP 65
IP 67
IP 65
IP 65
IP 67
IP 67
IP 65
Karşıdan yükleme merkezine git

İnternet sitesi üzerinden de size en iyi hizmeti sunmak için çerezleri kullanıyoruz. Ayrıntılı bilgi için.

Tamam