KR QUANTEC nano

KR QUANTEC nano, KR QUANTEC serimizde en hafif ve en kompakt robottur. Özellikle nokta kaynağı için uygundur ve daha düşük yatırım masraflarında en iyi işlem sonuçlarını temin eder.

KR QUANTEC nano, sınıfının en küçük ve en hafifidir. Arkaya doğru döndürülebilir Aks 3, geniş bir çalışma alanı sağlar, böylece dar alanlara bile daha iyi ulaşılabilir. Bu, örneğin; kapak frezelemede son derece yararlıdır.

120 - 180 kg cinsinden taşıma kapasitesi

1573 - 2100 mm cinsinden erişim mesafesi

Avantajlar


Minimum yer ihtiyacı

KR QUANTEC nano, ince yapısı sayesinde düşük bir engelleyici kontura sahiptir. Bu nedenle, ağırlık dengelenmesi gereklidir. En dar alanlarda dahi yüksek güç ve mükemmel erişim sağlar.

Hafif ama daha güçlü

KR QUANTEC nano, ailesinin en küçük ve sınıfının en hafif robotudur. Ağırlığının az olması yüksek dinamizm sağlar. Alüminyum yerine dökme demir kullanımı sayesinde aynı zamanda daha sağlamdır.

Bakımı kolay

KR QUANTEC nano, neredeyse aşınmaz aktarma organları nedeniyle oldukça az bakım masrafı oluşturur. Ek olarak, çok küçük ekolojik kullanma alanına sahiptir.

KR QUANTEC nano F exclusive: yeni yıkama uzmanı

KR QUANTEC nano F exclusive, IFA'daki ilk gösterimi.

KR QUANTEC nano F exclusive

KR QUANTEC nano serimizin en son üyesi: Dayanıklı yıkama uzmanı KR QUANTEC nano F exclusive. Son derece kompakt olan bu döküm uzmanı robot, KR QUANTEC Foundry serisinin tüm özelliklerine sahiptir ve ayrıca temizlik tesislerindeki aşırı koşullar ile orta ve büyük ölçekli yıkama hücreleri için özel olarak optimize edilmiştir. Bu sayede size ekonomik, tekrarlanabilir ve çevre dostu bir parça temizliği sağlıyoruz. Robot ve merkezi eli IP 65, IP 67 ve IP 69 koruma sınıflarına uygundur.

KUKA, KR QUANTEC nano F exclusive ile döküm ve motor üretim alanlarında geniş çaplı otomasyon çözümleri için yeni standartlar yaratmaktadır.
QUANTEC serisinden yıkama uzmanımız: KR QUANTEC nano Foundry exclusive'in Asya'daki ilk gösterimi. 

KR QUANTEC nano verilere genel bakış

KR 120 R1800 nano KR 120 R1800 nano C KR 120 R2100 nano F exclusive KR 160 R1570 nano KR 160 R1570 nano C KR 180 R2100 nano F exclusive
Taşıma kapasitesi
120 kg
120 kg
120 kg
160 kg
160 kg
180 kg
Maks. erişim mesafesi
1803 mm
1803 mm
2100 mm
1573 mm
1573 mm
2100 mm
Yapı şekli
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Ortam modeli
Standard
Standard
Foundry exclusive
Standard
Standard
Foundry exclusive
Bağlantı konumu/konumları
Zemin
Tavan
Zemin
Zemin
Tavan
Zemin
Koruma sınıfı
IP 65
IP 65
IP 65, IP 67, IP 69
IP 65
IP 65
IP 65, IP 67, IP 69
Veri Sayfası

Diğer bağlantılar

KUKA Xpert
Kontrol sistemi
Robot Packs
Olumlu & doğrusal birimler
Çerez ayarları OK ve KUKA'yı keşfet

Bu web sitesi (daha çok) size en iyi hizmeti sunabilmek için çerez kullanmaktadır. Web sitemizi kullanmaya devam ederseniz, sadece teknik olarak gerekli çerezleri kullanırız. ""OK ve KUKA'yı keşfet"" seçeneğine tıklarsanız, ek olarak pazarlama çerezlerinin de kullanımını onaylamış olursunuz. ""Çerez ayarları"" seçeneğine tıklayarak hangi çerezleri kullanacağımızı seçebilirsiniz.

Çerez ayarları