KR QUANTEC PA

KR QUANTEC PA ailesi piyasadaki en hızlı, en hassas ve en sağlam paletleme robotunu sunmaktadır. Maksimum kompaktlığa ve en iyi işlem etkinliğine odaklanın.

KR QUANTEC PA ailesinin paletleme robotu, günümüzdeki tüm otomasyon taleplerini karşılamaktadır: minimum yer ihtiyacı, daha kısa çevrimler, en iyi kullanılabilirlik ve düşük işletme maliyetleri. Beş eksenli robot, ince tasarımı sayesinde 2500 mm üzerindeki istif yüksekliğine erişir. 60 mm çapındaki içi boş mil ile enerji beslemesinin korunmalı döşemesi mümkün olmaktadır.

120 - 240 kg cinsinden taşıma kapasitesi

3195 - 3195 mm cinsinden erişim mesafesi

Avantajlar


En iyi çevrim süreleri

Çevrim süresi kıyaslandığında piyasadaki en hızlı paletleme makinelerinden birisidir. KR QUANTEC PA, kısa çevrim süreleri ve tam taşıma kapasitesinde bile sabit bir verimlilik oranına sahiptir.

Daha az aksatıcı kontur

Tüm QUANTEC PA robotları, içi boş mil vasıtasıyla enerji beslemesini gerçekleştirmek ve bu sayede yerden tasarruf sağlamak üzere bir bileğe sahiptir. Bu ince, hafif ve kompakt yapı daha az engelleyici kontur ve optimum kıskaç bağlantısı sağlamaktadır.

Minimum yer ihtiyacı

İnce ana şasi ve küçük bir kurma alanı sayesinde, KR QUANTEC PA minimum kullanım alanlarına ihtiyaç duyar. Bu, paletleme görevleri için yenilikçi hücre konseptleri sağlar.

Yüksek hassasiyetli çalışmalar

KR QUANTEC PA, zorlu paletleme görevleri için özel olarak tasarlanmıştır. Güç ve dinamizmi, birden çok paleti büyük yüksekliklere hassas bir şekilde istiflemeyi sağlar.

KR QUANTEC PA, Arctic modeli

KR QUANTEC PA, donma sıcaklığında da hızlı ve hassas bir şekilde istifler. Arctic modeli sayesinde koruyucu kılıfa ihtiyaç duymaz. Sıfırın çok altındaki sıcaklıklara karşı dayanıklılık göstermesi sayesinde gıda alanında paletleme uzmanı olmaktadır. KR QUANTEC PA, eksi 30 derecede dahi yüksek hassasiyetle çalışır. Büyük erişim mesafesi, dondurucu soğuk ortamlarda istif ve indirme yapılırken kısa çevrim süreleri ve yüksek esneklik sunar. 

KR QUANTEC PA Artic modeli hakkında buradan daha fazla bilgi edinin

KR QUANTEC PA Arctic, dondurucu soğuk ortamlarda dahi sorunsuz istifleme imkanı sunar.

KR QUANTEC PA, Fachpack 2015'te

KR QUANTEC PA Arctic, ilk defa Nürnberg Ticaret Fuarı Fachpack 2015'te sunulmuştur.

KR QUANTEC PA verilere genel bakış

KR 120 R3200 PA KR 120 R3200 PA arctic KR 120 R3200 PA-HO KR 180 R3200 PA KR 180 R3200 PA arctic KR 180 R3200 PA-HO KR 240 R3200 PA KR 240 R3200 PA arctic KR 240 R3200 PA-HO
Taşıma kapasitesi
120 kg
120 kg
120 kg
180 kg
180 kg
180 kg
240 kg
240 kg
240 kg
Maks. erişim mesafesi
3195 mm
3195 mm
3195 mm
3195 mm
3195 mm
3195 mm
3195 mm
3195 mm
3195 mm
Yapı şekli
Paletleyici
Paletleyici
Paletleyici
Paletleyici
Paletleyici
Paletleyici
Paletleyici
Paletleyici
Paletleyici
Ortam modeli
Standard
Arctic
Food
Standard
Arctic
Food
Standard
Arctic
Food
Bağlantı konumu/konumları
Zemin
Zemin
Zemin
Zemin
Zemin
Zemin
Zemin
Zemin
Zemin
Koruma sınıfı
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
Specification

Additional Links

Karşıdan yükleme merkezine git
Kontrol sistemi
Robot Packs
Olumlu & doğrusal birimler
Çerez ayarları Tamam

İnternet sitesi üzerinden de size en iyi hizmeti sunmak için çerezleri kullanıyoruz. Ayrıntılı bilgi için.

Çerez ayarları