KR QUANTEC prime

KR QUANTEC prime, taşıma kapasitesi ve erişim mesafesi arasındaki mükemmel ilişkiye göre ayarlanmıştır. Nokta kaynağı konusunda piyasada bulanan en uygun modeldir. Sağlamlığı ve yüksek hızlanma değerleri sayesinde en yüksek çevrim sürelerini elde eder.

KR QUANTEC prime, sağlamlık konusunda neredeyse daha üstündür. 240 kg'lık taşıma kapasitesinde maksimum 2500 mm'lik erişim mesafesi sunar. Buna karşın, aile üyeleri gibi ince ve hafiftir. Bu yüzden, prime robot nokta kaynağı için yeni performans sınıfları oluşturur. Konsol robot olarak en az yer ihtiyacına göre optimize edilmiştir ve dolayısıyla ekonomik erişim aralığını genişletir. Foundry modeli ise tozlu, nemli ve sıcak ortamlarda kullanım için bir çözüm olarak sunulmaktadır.

90 - 240 kg cinsinden taşıma kapasitesi

2496 - 3701 mm cinsinden erişim mesafesi

Avantajlar


Geniş yelpazeli

KR QUANTEC prime, taşıma kapasitesi ve erişim mesafesi arasında mükemmel bir denge oluşturarak birçok uygulamaya olanak sağlar. Bununla birlikte, nokta kaynağı prime robotunun uzmanlık alanıdır.

Yüksek çevrim süreleri

KR QUANTEC prime, sağlam yapısıyla ön plana çıkarken oldukça hafif olmasıyla da dikkat çeker. Maksimum çevrim süreleri için yüksek hızlanma değerleri ile en uygun hale getirilmiştir. Bu sayede en iyi işlem sonuçlarını temin eder.

Daha az bakım masrafı

KR QUANTEC prime, her konsepte uyar. Sadece küçük bir kullanım alanına ihtiyaç duyar. Bakım aralıkları da en aza indirgenmiştir.

Enerji açısından verimli ve sağlam

KR QUANTEC prim, çok küçük ekolojik kullanma alanına sahiptir. KR QUANTEC serisinin hepsinin içerisinde bulunan özdeş delik düzenine sahip kompakt ana şasisi sayesinde sağlam temelidir.

reddot Award 2016 winner

KR QUANTEC prime: Kuru buz püskürtme yöntemiyle temizlik

KR QUANTEC prim, karmaşık yapıları derinlemesine ve hızlı bir şekilde temizler. Foundry modelinin BMW'de kullanımı

KR QUANTEC prime verilere genel bakış

KR 210 R2700 prime F KR 210 R2700 prime C-F KR 210 R2700 prime C KR 120 R3500 prime K KR 90 R3700 prime K KR 180 R3100 prime K KR 180 R2900 prime KR 150 R3300 prime K KR 150 R3100 prime KR 210 R2900 prime K KR 240 R2500 prime KR 210 R2700 prime KR 240 R2700 prime KR 210 R2700 prime CR
Kategori
Yüksek taşima kapasiteleri (5-20 kg)
Yüksek taşima kapasiteleri (5-20 kg)
Yüksek taşima kapasiteleri (5-20 kg)
Yüksek taşima kapasiteleri (5-20 kg)
Yüksek taşima kapasiteleri (5-20 kg)
Yüksek taşima kapasiteleri (5-20 kg)
Yüksek taşima kapasiteleri (5-20 kg)
Yüksek taşima kapasiteleri (5-20 kg)
Yüksek taşima kapasiteleri (5-20 kg)
Yüksek taşima kapasiteleri (5-20 kg)
Yüksek taşima kapasiteleri (5-20 kg)
Yüksek taşima kapasiteleri (5-20 kg)
Yüksek taşima kapasiteleri (5-20 kg)
Yüksek taşima kapasiteleri (5-20 kg)
Yapı şekli
Standard
Standard
Standard
Konsol
Konsol
Konsol
Standard
Konsol
Standard
Konsol
Standard
Standard
Standard
Standard
Yapı şekli, ek 1
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Yapı şekli, ek 2
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Ortam modeli
Foundry
Foundry
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Cleanroom
Çevre modeli, ek
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Taşıma kapasitesi
210 kg
210 kg
210 kg
120 kg
90 kg
180 kg
180 kg
150 kg
150 kg
210 kg
240 kg
210 kg
240 kg
210 kg
Nominal toplam yük
260 kg
260 kg
260 kg
170 kg
140 kg
230 kg
230 kg
200 kg
200 kg
260 kg
290 kg
260 kg
290 kg
260 kg
Maks. erişim mesafesi
2696 mm
2556 mm
2556 mm
3501 mm
3701 mm
3101 mm
2896 mm
3301 mm
3095 mm
2901 mm
2496 mm
2696 mm
2696 mm
2696 mm
Kontrol edilebilir aks sayısı
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Konumu tekrarlama hassasiyeti (ISO 9283)
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
Ağırlık
1111 kg
1111 kg
1111 kg
1192 kg
1204 kg
1168 kg
1106 kg
1184 kg
1114 kg
1180 kg
1102 kg
1111 kg
1111 kg
1116 kg
Bağlantı konumu/konumları
Zemin
Tavan
Tavan
Zemin
Zemin
Zemin
Zemin
Zemin
Zemin
Zemin
Zemin
Zemin
Zemin
Zemin
Ortam sıcaklığı
10 °C ila + 55 °C arası
10 °C ila + 55 °C arası
10 °C ila + 55 °C arası
10 °C ila + 55 °C arası
10 °C ila + 55 °C arası
10 °C ila + 55 °C arası
10 °C ila + 55 °C arası
0 °C ila + 0 °C arası
10 °C ila + 55 °C arası
10 °C ila + 55 °C arası
10 °C ila + 55 °C arası
10 °C ila + 55 °C arası
10 °C ila + 55 °C arası
10 °C ila + 55 °C arası
Kontrol sistemi
Koruma sınıfı
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
Sıralı bilek koruma sınıfı
IP 67
IP 67
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
Karşıdan yükleme merkezine git

İnternet sitesi üzerinden de size en iyi hizmeti sunmak için çerezleri kullanıyoruz. Ayrıntılı bilgi için.

Tamam