KR QUANTEC  pro

KR QUANTEC pro, 90 ve 120 kg. arasındaki ağır yükler için optimize edilmiştir. Kompakt, yüksek performanslı ve son derece hassas olup Industrie 4.0 için yeni, yenilikçi hücre konseptlerine olanak sağlar.

Büyük menzilli yüksek taşıma kapasitesindeki endüstriyel robotlara yönelik giriş serisi KR QUANTEC pro ile tamamlanmıştır. İnce el ve azaltılmış engelleyici konturu, yüksek hassasiyet ve hız sağlar. Böylece nokta kaynağı, lehimleme ve kullanım için mükemmel derecede uygundur.

90 - 120 kg cinsinden taşıma kapasitesi

2496 - 2696 mm cinsinden erişim mesafesi

Avantajlar


Güvenilir planlama

KR QUANTEC pro, yüksek yük taşıma kapasitesi aralığında kompakt hücre konseptlerine olanak tanımaktadır. Tüm modeller, bütün KR QUANTEC serisinin içerisinde bulunan hemen hemen aynı delik düzenine sahip kompakt bir ana kasa üzerindedir.

Çok küçük alanlarda bile çeviklik

KR QUANTEC pro, küçük kullanım alanları da dahil dar çalışma alanlarında olağanüstü hassastır. Azaltılmış engelleyici konturlar ve küçük el, iyileştirilmiş bir erişilebilirlik sağlar.

Güçlü performansa optimize edilmiştir

KR QUANTEC pro, 90 ve 120 kg arasındaki taşıma kapasiteleri için mükemmel şekilde tasarlanmıştır. Böylelikle daha düşük yatırım masraflarında yüksek performans yoğunluğuna ulaşır.

Az bakımlı ve yüksek hassasiyet

KR QUANTEC pro, bakım masrafları ve giderlerinizi en aza indirir. Katılığı, özellikle hassasiyet konusuna yardımcı olur.

KUKA KR QUANTEC pro, Schneider Makine Mühendisliği'nde hizmet veriyor

KR 30 ile birlikte çalışan otomatikleştirilmiş eğilme işleminde KR QUANTEC pro.

KR QUANTEC  pro verilere genel bakış

KR 120 R2500 pro KR 90 R2700 pro
Kategori
Yüksek taşima kapasiteleri (5-20 kg)
Yüksek taşima kapasiteleri (5-20 kg)
Yapı şekli
Standard
Standard
Yapı şekli, ek 1
Standard
Standard
Yapı şekli, ek 2
Standard
Standard
Ortam modeli
Standard
Standard
Çevre modeli, ek
Standard
Standard
Taşıma kapasitesi
120 kg
90 kg
Nominal toplam yük
170 kg
140 kg
Maks. erişim mesafesi
2496 mm
2696 mm
Kontrol edilebilir aks sayısı
6
6
Konumu tekrarlama hassasiyeti (ISO 9283)
±0,06 mm
±0,06 mm
Ağırlık
1049 kg
1058 kg
Bağlantı konumu/konumları
Zemin
Zemin
Ortam sıcaklığı
10 °C ila + 55 °C arası
10 °C ila + 55 °C arası
Kontrol sistemi
Koruma sınıfı
IP 65
IP 65
Sıralı bilek koruma sınıfı
IP 65
IP 65
Karşıdan yükleme merkezine git

İnternet sitesi üzerinden de size en iyi hizmeti sunmak için çerezleri kullanıyoruz. Ayrıntılı bilgi için.

Tamam