KR QUANTEC ultra

KR QUANTEC ultra, KR QUANTEC serisinin en güçlü, en sağlam ve en hassas robotudur. Her konumda maksimum verim sağlar ve diğer seri üyelerinin de olduğu gibi dinamik, ince ve performanslıdır. KR QUANTEC ultra, konsola monte edilen robotlar arasında en yüksek performans sınıfındadır.

KR QUANTEC ultra, azami 300 kg'lık taşıma kapasitesi ve azami 3.100 mm'lik erişim mesafesi ile en güçlü ve en kompakt endüstriyel robottur. Bu sayede, üretim endüstrisinde mevcut olan yüksek taşıma kapasitesi aralığındaki en yüksek performans yoğunluğunu elde eder. Ek olarak; yüksek kirlilik derecesi, yüksek nem ve yüksek sıcaklığa sahip alanlar için Foundry versiyonu gibi farklı montaj konumları ve modeller de seçebilirsiniz. Ayrıca altı konsol versiyonu da mevcuttur.

120 - 300 kg cinsinden taşıma kapasitesi

2467 - 3901 mm cinsinden erişim mesafesi

Avantajlar


Ekstra güçlü verim

KR QUANTEC ultra, sınıfının en güçlü robotudur. Yüksek taşıma kapasitesi aralığında maksimum performans yoğunluğu sağlar. Ayrıca dinamizm, yer tasarrufu veya inceliğinden ödün vermez.

Kolay planlama

R QUANTEC ultra, bütün KR QUANTEC serisinin içerisinde bulunan özdeş delik düzenine sahip kompakt ana kasa sayesinde size yüksek planlama ve yatırım güvenliği sunar. Ek planlama gideri olmaksızın farklı konsol robotlar kullanabilirsiniz. Ne kadar büyük, ne kadar sıkı olursa olsun neredeyse her montaj konumuna uygundur.

En yüksek güvenilirlik

KR QUANTEC ultra, aynı modellere kıyasla yüzde 25 daha fazla çevrim süresi oluşturur. Minimum bakım ve onarım giderleri ile fazla gerilim altında bile güvenle çalışır. 

En yüksek performans

KR QUANTEC ultra, aile üyeleri gibi yerden tasarruflu ve neredeyse onlar kadar hafiftir. Taşıma kapasitesi ve erişim mesafesi arasındaki mükemmel ilişkisi sayesinde piyasada benzeri yoktur. Her konumda maksimum verim sağlar.

KR QUANTEC ultra, WPT WAFIOS Production Technology'de

İki adet KR QUANTEC Ultra, boru ve madeni tel işleme makinelerinin üretiminde verimliliği en iyi hale getirir.

KR QUANTEC ultra verilere genel bakış

KR 120 R3900 ultra K KR 120 R3900 ultra K-F-HP KR 150 R3700 ultra K KR 150 R3700 ultra K-F-HP KR 180 R3500 ultra K KR 180 R3500 ultra K-F-HP KR 210 R3100 ultra C KR 210 R3100 ultra KR 210 R3100 ultra C-F KR 210 R3100 ultra F KR 210 R3300 ultra K KR 210 R3300 ultra K-F KR 240 R2900 ultra C KR 240 R2900 ultra KR 240 R2900 ultra C-F KR 240 R2900 ultra F KR 240 R3100 ultra K KR 240 R3100 ultra K-F KR 270 R2700 ultra C KR 270 R2700 ultra KR 270 R2700 ultra C-F KR 270 R2700 ultra F KR 270 R2900 ultra K KR 270 R3100 ultra K KR 270 R2900 ultra K-F KR 270 R3100 ultra K-F KR 300 R2500 ultra C KR 300 R2500 ultra KR 300 R2500 ultra C-F KR 300 R2500 ultra F
Taşıma kapasitesi
120 kg
120 kg
150 kg
150 kg
180 kg
180 kg
210 kg
210 kg
210 kg
210 kg
210 kg
210 kg
240 kg
240 kg
240 kg
240 kg
240 kg
240 kg
270 kg
270 kg
270 kg
270 kg
270 kg
270 kg
270 kg
270 kg
300 kg
300 kg
300 kg
300 kg
Maks. erişim mesafesi
3901 mm
3901 mm
3701 mm
3701 mm
3501 mm
3501 mm
3027 mm
3095 mm
3027 mm
3095 mm
3301 mm
3301 mm
2819 mm
2896 mm
2819 mm
2896 mm
3101 mm
3101 mm
2662 mm
2696 mm
2662 mm
2696 mm
2901 mm
3101 mm
2901 mm
3101 mm
2467 mm
2496 mm
2467 mm
2496 mm
Yapı şekli
Konsol
Konsol
Konsol
Konsol
Konsol
Konsol
Standard
Standard
Standard
Standard
Konsol
Konsol
Standard
Standard
Standard
Standard
Konsol
Konsol
Standard
Standard
Standard
Standard
Konsol
Konsol
Konsol
Konsol
Standard
Standard
Standard
Standard
Ortam modeli
Standard
Foundry
High Protection
Standard
Foundry
Standard
Foundry
High Protection
Standard
Standard
Foundry
Foundry
Standard
Foundry
Standard
Standard
Foundry
Foundry
Standard
Foundry
Standard
Standard
Foundry
Foundry
Standard
Standard
Foundry
Foundry
Standard
Standard
Foundry
Foundry
Bağlantı konumu/konumları
Zemin
Zemin
Zemin
Zemin
Zemin
Zemin
Tavan
Zemin
Tavan
Zemin
Zemin
Zemin
Tavan
Zemin
Tavan
Zemin
Zemin
Zemin
Tavan
Zemin
Tavan
Zemin
Zemin
Zemin
Zemin
Zemin
Tavan
Zemin
Tavan
Zemin
Koruma sınıfı
IP 65
IP 65
IP 67
IP 65
IP 65
IP 67
IP 65
IP 65
IP 67
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 67
IP 65
IP 65
IP 67
IP 65
IP 65
IP 65
IP 67
IP 65
IP 67
IP 65
IP 65
IP 67
IP 65
IP 65
IP 65
IP 67
IP 65
IP 67
IP 65
IP 65
IP 65
IP 67
IP 65
IP 67
IP 65
IP 65
IP 65
IP 67
IP 65
IP 67
Veri Sayfası

Diğer bağlantılar

KUKA Xpert
Kontrol sistemi
Robot Packs
Olumlu & doğrusal birimler
Çerez ayarları OK ve KUKA'yı keşfet

Bu web sitesi (daha çok) size en iyi hizmeti sunabilmek için çerez kullanmaktadır. Web sitemizi kullanmaya devam ederseniz, sadece teknik olarak gerekli çerezleri kullanırız. ""OK ve KUKA'yı keşfet"" seçeneğine tıklarsanız, ek olarak pazarlama çerezlerinin de kullanımını onaylamış olursunuz. ""Çerez ayarları"" seçeneğine tıklayarak hangi çerezleri kullanacağımızı seçebilirsiniz.

Çerez ayarları