Efsane dijitalleşiyor: Yeni KR QUANTEC

Yüksek taşıma kapasiteli, dijitalleştirilmiş ve son derece esnek bir makineye dönüştürülen yeni nesil KR QUANTEC tek bir düğme dokunuşuyla çeşitli üretim süreçlerine esnek bir şekilde uyarlanabilir.

Güçlü performans: Yeni KR QUANTEC, hiç olmadığı kadar güçlü, hassas ve hızlı bir şekilde karşımıza çıkıyor

KR QUANTEC, gerçek şampiyonların özelliklerini bir araya getiriyor.

Donanım yazılıma dönüşür  bunun için donanımı iyileştirilen dijital plug-in hareket modlarından yararlanılır  

KR QUANTEC serisi, dünya çapında dijital hareket modlarına (Motion Modes) sahip olan ilk endüstriyel robottur. Yazılım eklentileri robot kumandasında kolayca etkinleştirilebilir ve önemli hareket dizileri için robotun performansını optimize eder. Çalışma adımına bağlı olarak, robotla çeşitli hareket modları arasında geçiş yapılabilir. Bu yönüyle üretimde esnek bir yardımcıdır.

  • Performance Mode: Çok yönlülüğü ile ilgi çeken bu mod, elleçleme ve punta kaynağından yükleme ve boşaltmaya kadar birçok görev için doğru hareket modudur.

  • Path Mode: Sürekli hareketler için kullanılır ve örneğin yapıştırma, ölçüm veya lazerli kesim sırasında hem düşük hem de yüksek yörünge hızlarında hassasiyeti artırır.

  • Dynamic Mode: Hedef, çevrim sürelerini kısaltmak olduğunda doğru seçimdir. Dynamic Mode, KR QUANTEC'e daha fazla hız kazandırır ve çevrim sürelerini yaklaşık %10 oranında düşürür.

Birinci sınıf toplam sahip olma maliyeti (Total Cost of Ownership - TCO): çalışma maliyetlerinde önemli düzeyde düşüş

Önceki modele kıyasla daha az yedek parça, düşük enerji tüketimi, düşük eğitim gereksinimleri ve kolaylaştırılmış devreye alma süreci, işletim maliyetlerinin önemli ölçüde azaltılmasını sağlar. Ayrıca kullanım ömrü süresince optimum verimlilik (Life cycle Efficiency) için yenilikçi bir servis ve bakım konseptine sahiptir.

  • %50 daha az yedek parça

    Daha hızlı değişim, daha fazla kullanılabilirlik
  • Düşük enerji tüketimi

    Aynı sınıftaki rakip makinelere kıyasla %10 daha düşük 

  • Düşük eğitim gereksinimi

    Kanıtlanmış KUKA teknolojisi kullanımı
  • Basitleştirilmiş devreye alma

    Hızlı ayar, iyileştirilmiş mühendislik aracı (Engineering Tool)

Kullanım süresi boyunca optimum etkililik için yenilikçi bakım konsepti

Yeni KR QUANTEC ile kullanım ömrü boyunca etkililik prensibinden yararlanabilirsiniz. Robot; bakım ve onarım süreleri önemli düzeyde azaltılacak, fark edilir şekilde daha uzun servis aralıkları sağlanacak ve böylelikle daha yüksek makine kullanılabilirliği sunacak şekilde tasarlanmıştır.
  • %500 daha uzun arıza ortalama süresi (Mean Time Between Failure)

    MTBF: 400.000 çalışma saati

  • %75 daha hızlı ortalama onarım süresi (Mean Time To Repair)

    MTTR: 0,25 çalışma saati

  • %60 daha düşük ortalama bakım süresi (Mean Time To Maintenance)

    MTTM: 4,83 çalışma saati

  • Üst düzey teknik kullanılabilirlik

    %99,999

Tüm üretim alanlarında teknik açıdan rakipsiz 

Sunduğu yeni özellikler sayesinde yeni KR QUANTEC, yüksek taşıma kapasitesi sınıfında alanındaki bir numaralı teknolojidir. Ayrıca sahada taşıma yükünü yükseltme olanağı, olağanüstü esneklik sağlar. Yeni KR QUANTEC, bu ve diğer yenilikleri sayesinde üretiminizin geleceği için güvenli bir yatırımdır.


  • Yüksek aks hızı

    Yeni KR QUANTEC, iyileştirilmiş tahrik teknolojisi sayesinde optimum çevrim süreleri sağlar
  • Yeni yağ ve sızdırmazlık teknolojisi

    Tamamen gözden geçirilen konsept, en yeni teknolojilere  ve en üst robot performansına uygundur
  • Daha esnek kullanım için optimize edilmiş çalışma bölgesi

    Yeni KR QUANTEC, tek bir hücre içinde neredeyse her noktaya ulaşır; örneğin çalışma bölgesi 2.eksen yönünde önemli seviyede büyümüştür.
  • Robota özel seçeneklerden oluşan geniş yelpaze

    Ek durdurmalar, enerji beslemeleri, çeşitli yükseklikler için montaj çerçeveleri gibi çevresel ekipmanlar, özelleştirilmiş lineer eksen

Esnek hücre ve tesis planlama

Yeni KR QUANTEC, daha ince bilek ve daha küçük taban alanıyla, kompleks durumlarda dahi %10 oranında azaltılmış aerodinamik şekli ile mühendislik işlemlerini kolaylaştırır. Ayrıca yenilikçi enerji beslemesinin optimize edilmiş aerodinamik şekli de daha kolay bir simülasyon ve daha ekonomik bir hücre planlama imkanı sağlamaktadır. Robotun durma durumunda ise önemli ölçüde kısaltılmış erişim mesafeleri daha kompakt bir hücre ve tesis yapısını mümkün kılmakta ve bu sayede tesis planlama ve uygulamasında esneklik sağlamaktadır.

Aerodinamik şekil ve son derece küçük taban alanı ile optimum hücre ve sistem planlaması. 

Çok daha hızlı teslimat süreleri sunan optimum robot portföyü

Neredeyse tüm alanlardaki işlemlere uygun çok yönlü yeteneğe sahip bir çözüm mü arıyorsunuz? Öyleyse yeni KR QUANTEC ile doğru seçimi yapın. Robot, yüksek taşıma kapasitesi sınıfında, en yüksek taşıma kapasitesini ve pazarda 120 ila 300 kg ve 2.700 ila 3.900 mm ile en kapsamlı portföyü sunmaktadır. Yeni nesil KR QUANTEC, tavan, döküm, konsol veya pres bağlayıcı donanımlar gibi birçok özel varyanta sahiptir. Optimize edilmiş portföy, daha hızlı teslimat süresi anlamına gelir.

Yeni KR QUANTEC'in sipariş edilebilir yeni robot modelleri hakkında daha fazla bilgi alın.

KR QUANTEC metal sektöründe: Otomasyonla rekabet edebilirliğinizi koruyun ve üretiminizi arttırın

Uzman eksikliği, globalizm, dijitalleşme: Metal endüstrisi ve orta sınıf endüstrinin rekabet edebilir halde kalması için çözümler bulunması gerekmektedir. Bu noktada otomasyon belirleyicidir. Otomasyon sayesinde kalitenizi güvence altına alabilir ve aynı zamanda üretiminizi arttırabilirsiniz. Karşılığını alabileceğiniz bir yatırım.
Preview

Üretiminizi geleceğe güvenle nasıl mi taşıyacaksınız? Otomasyona yatırım yapın!

White Paper'i ücretsiz indirin

 Yükseltilebilir hareket modları (Motion Modes), sahada taşıma kapasitesi yükseltme olanağı, birçok özel varyant: Yeni KR QUANTEC, üretiminizin geleceği için güvenli bir yatırımdır.

Wolfgang Bildl, End. Müh. (FH), Product Manager
Çerez ayarları OK ve KUKA'yı keşfet

Bu web sitesi (daha çok) size en iyi hizmeti sunabilmek için çerez kullanmaktadır. Web sitemizi kullanmaya devam ederseniz, sadece teknik olarak gerekli çerezleri kullanırız. ""OK ve KUKA'yı keşfet"" seçeneğine tıklarsanız, ek olarak pazarlama çerezlerinin de kullanımını onaylamış olursunuz. ""Çerez ayarları"" seçeneğine tıklayarak hangi çerezleri kullanacağımızı seçebilirsiniz.

Çerez ayarları