KR SCARA

Güçlü, hızlı, yüksek verimli. İster küçük parça montajında, ister malzeme işlemlerinde, isterse de test işlemlerinde olsun: Yeni ultra kompakt KR SCARA robotları yüksek verim ve düşük maliyet sunmaktadır. Çok sayıda entegre medya kaynağı sayesinde neredeyse her görev için hazır durumdadırlar.

KUKA’nın KR SCARA robotları: Her bakımdan en yüksek verime göre ayarlanmış

KR SCARA robotları sayesinde masraf hassasiyeti bulunan sektörlerde bile otomasyon çok daha kolay ve ekonomik bir hal almıştır. Akıllı özelliklerle donatılmış olan KR SCARA, cazip bir komple paket sunmaktadır: Hafif, ince gövdeli, aynı zamanda aşırı hızlı, güçlü ve 6 kiloluk bir taşıma yükü kapasitesi.

  • En kısa çevrim süreleri

    500 mm erişim çapında 0,36 saniyeye kadar ve 700 mm’de 0,38 olan çevrim sürelerinde en üst seviyede değerler
  • Düşük Total Cost of Ownership değeri

    • daha az bakım masrafı
    • düşük enerji tüketimi
    • uygun satın alma fiyatı
  • Güvenli ve güvenilir

    • yeni KR C5 micro kumandası en yüksek seviyede güvenilirlik garanti eder
    • neredeyse her çalışma ortamında yüksek güvenlik için sertifikalı ve CE standartlarına uygun
  • Ultra kompakt

    • düşük ağırlıkta kompakt tasarım
    • robotun kaplama alanı minimum seviyede
    • küçücük robot hücrelerine bile sığar

Ultra kompakt KR SCARA robotları üretimde maksimum performans için ihtiyaca özel hazırlanmıştır. 

Montaj ve birleştirme görevleri ve ayrıca pick & place uygulamaları için KUKA SCARA endüstri robotları

KR SCARA robotlarında hava, elektrik ve veri için dahili bir medya kaynağı bulunmaktadır.  Bu, çevresel cihazları akıllıca entegre etmek ve KR SCARA robotunu hızlıca neredeyse istenilen her uygulamaya uyarlamak için komple bir pakettir. İster küçük parça montajında, ister malzeme işlemlerinde, isterse de test işlemlerinde olsun: KR SCARA robotları kurulumda esnek, harekette titiz ve bakım masrafları konusunda ekonomiktir.

6 - 6 kg cinsinden taşıma kapasitesi

500 - 700 mm cinsinden erişim mesafesi

KR SCARA robotları: Avantajlar


Cazip bir fiyata daha fazla performans

6 kilo taşıma yükü, en üst seviyede hassasiyet, en kısa döngü süreleri, düşük ağırlık. Ve tüm bunlar uygun bir fiyata.

Neredeyse her göreve optimum uyarlanabilir

Robotu neredeyse istenilen her uygulamaya hızlıca uyarlamak için komple paket halinde medya tedariki.

Çok sayıda çalışma ortamında dayanıklı

5° ila 40° derece arası tüm sıcaklıklarda kullanılabilir, IP koruma sınıfı 20.

Hızlı entegre edilebilen periferi

Fabrika çıkışlı olarak periferik cihazları güvenli, hızlı ve kolayca entegre etmek için donatılmıştır.

Sertifikalı kalite

KR SCARA robotu uluslararası geçerli AB standartları uyarınca sertifikalıdır.

KR SCARA verilere genel bakış

KR 6 R500 Z200 KR 6 R700 Z200
Taşıma kapasitesi
6 kg
6 kg
Maks. erişim mesafesi
500 mm
700 mm
Yapı şekli
Standard
Standard
Ortam modeli
Standard
Standard
Bağlantı konumu/konumları
Zemin
Zemin
Koruma sınıfı
IP 20
IP 20
Veri Sayfası

Diğer bağlantılar

KUKA Xpert
Kontrol sistemi
Robot Packs
Olumlu & doğrusal birimler

Broşür: Tek bakışta KR SCARA

  • Preview 1
  • Preview 2

Broşürde teknik veriler, özellikler, arayüzler ve teslimat kapsamındaki aksesuarlar hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

Broşürü indir (PDF)
Çerez ayarları OK ve KUKA'yı keşfet

Bu web sitesi (daha çok) size en iyi hizmeti sunabilmek için çerez kullanmaktadır. Web sitemizi kullanmaya devam ederseniz, sadece teknik olarak gerekli çerezleri kullanırız. ""OK ve KUKA'yı keşfet"" seçeneğine tıklarsanız, ek olarak pazarlama çerezlerinin de kullanımını onaylamış olursunuz. ""Çerez ayarları"" seçeneğine tıklayarak hangi çerezleri kullanacağımızı seçebilirsiniz.

Çerez ayarları