Cobot

LBR iiwa

Hassas montaj çalışmalarına yönelik hafif yapılı robotumuz LBR iiwa sayesinde çalışma alanlarındaki koruyucu çevresel ekipman gereksinimi ortadan kalkar ve insan-robot işbirliğine zemin hazırlanır. 

LBR iiwa, hassas ve dolayısıyla İnsan Robot İşbirliği için uyumlu olarak üretilen ilk robot serisidir. LBR hafif yapım robotu anlamına gelen "Leichtbauroboter" kelimesinin kısaltmasıdır ve iiwa "intelligent industrial work assistant", yani akıllı endüstriyel iş asistanı demektir. Böylece yenilikçi ve sürdürülebilir üretim işlemlerinin temel taşını oluşturan endüstriyel ve hassas robotik alanda yeni bir çağ başlamıştır. Tarihte ilk defa insan ve robotun yakın işbirliği içerisinde yüksek hassasiyetli işlemler yapabilmesi sayesinde yeni iş alanları oluşmakta ve daha ekonomik ve yüksek verimle üretim yapılabilmektedir. LBR iiwa'nın taşıma kapasitesi 7 kg ile 14 kg olmak üzere iki modeli vardır.

7 - 14 kg cinsinden taşıma kapasitesi

800 - 820 mm cinsinden erişim mesafesi

Avantajlar


Hızlı tepki 

LBR iiwa güvenlik sinyal devresine sahip tork sensörleri sayesinde temasları algılayıp güç ve hızı anında azaltır. Konum ve uyumluluk kontrolü aracılığıyla kırılma ve sıkıştırma tehlikesi olmaksızın hassas yapı parçalarını işleyebilir.

Öğrenme yeteneğine sahip

Üç işletim modu seçebilir ve simülasyon aracılığıyla LBR iiwa'yı programlayabilirsiniz: İstenilen konumu gösterin, yörünge noktasının koordinasyonlarını öğrenecektir. Durdurun ve dokunarak kolayca kontrol edin.

Hassas

Yüksek performans kontrollü hafif LBR iiwa, üzerindeki güç sensörleri yardımıyla çalışma şeklini belirler, doğru montaj konumunu saptar ve %±2'lik hassasiyet ile hızlı ve hassas şekilde parçaları monte eder. LBR iiwa, yardımınız olmadan küçük ve ince parçaları da anında bulur. 

Bağımsız

LBR iiwa’nın KUKA Sunrise Cabinet kontrolörü, karmaşık uygulamaların da hızlı bir şekilde işletime alınmasını kolaylaştırır. Bırakın üçüncü eliniz olsun ve ergonomik olmayan monoton görevleri güvenilir ve bağımsız bir şekilde yerine getirsin.

reddot Award 2016 winner

İnsan-robot işbirliği için LBR iiwa

LBR iiwa, yedi eksenin tümünde bulunan güvenlik sinyal devresine sahip tork sensörleri sayesinde insan ile doğrudan birlikte çalışır.

LBR iiwa verilere genel bakış

LBR iiwa 7 R800 LBR iiwa 7 R800 CR LBR iiwa 14 R820 LBR iiwa 14 R820 CR
Taşıma kapasitesi
7 kg
7 kg
14 kg
14 kg
Maks. erişim mesafesi
800 mm
800 mm
820 mm
820 mm
Yapı şekli
Standard
Standard
Standard
Standard
Ortam modeli
Standard
Cleanroom
Standard
Cleanroom
Bağlantı konumu/konumları
Duvar
Tavan
Zemin
Zemin
Duvar
Tavan
Zemin
Zemin
Koruma sınıfı
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
Veri Sayfası

Diğer bağlantılar

KUKA Xpert
Kontrol sistemi
Robot Packs
Olumlu & doğrusal birimler

Medya Flanş Seçeneği

LBR iiwa'nın üstüne bağlanacak komponentlerin enerji kaynakları robotun kinematik yapısının içerisinde bulunmaktadır. 

Pnömatik ve elektrik enerji besleme sistemleri de mevcuttur. Tüm medya flanşlarının delik düzeni DIN ISO 9409-1-50-7-M6’ya uygundur.

LBR iiwa'nın medya flanşının iki çeşidi mevcuttur.

Çerez ayarları OK ve KUKA'yı keşfet

Bu web sitesi (daha çok) size en iyi hizmeti sunabilmek için çerez kullanmaktadır. Web sitemizi kullanmaya devam ederseniz, sadece teknik olarak gerekli çerezleri kullanırız. ""OK ve KUKA'yı keşfet"" seçeneğine tıklarsanız, ek olarak pazarlama çerezlerinin de kullanımını onaylamış olursunuz. ""Çerez ayarları"" seçeneğine tıklayarak hangi çerezleri kullanacağımızı seçebilirsiniz.

Çerez ayarları