Automatisering, Industriële robotarm

KUKA Ready Packs

Robot, kontrol ünitesi, arabirim ve yazılımı içeren komple robot paketinin teslimat süresi maksimum 2 haftadır.

KUKA Ready Pack: tüm avantajlar tek pakette

Bireysel bir yüksek performans paketi için maksimum 2-4 hafta teslimat süresi: KUKA Ready Packs sayesinde bu mümkündür. Talep profilinize uygun olarak kendini kanıtlamış robot ailemizden bir modeli, önceden yapılandırılmış bir kumanda sistemi, bir elle kumanda cihazıve istediğiniz aksesuarlara sahip bir yazılım seçip rakipsiz bir takım yaratın.

Önceden konfigüre edilmiş paket çözümü olarak KUKA Ready Packs, seçkin, yüksek performanslı KUKA ürünlerini kısa teslimat süreleri* içerisinde ve en iyi koşullar altında sizlere sunar. Ve tüm bunlar alışıldık KUKA kalite garantisi altında.

* Lead time ready to ship

Tüm KUKA Ready Pack paketlerine genel bakış:

KUKA Ready Pack KUKA Robot System controller Function and technology packages
KR 3 AGILUS Pack KR 3 AGILUS
  • KR 3 R540
KR C4 compact KUKA.SystemSoftware
application software
KR AGILUS Pack KR AGILUS
  • KR 6 R700 
  • KR 6 R900 
  • KR 10 R1100 
  • KR 10 R900
KR C4 compact KUKA.SystemSoftware
application software

LBR iiwa Pack

LBR iiwa

  • LBR iiwa 14 R820
    Media Flange Electric/Touch Pneumatic
KUKA Sunrise Cabinet KUKA SunriseOS

KR CYBERTECH Pack

KR CYBERTECH
  • KR 16 R1610-2
    w/o ES
  • KR 16 R1610-2
    with defined ES
  • KR 20 R1810-2
    w/o ES
  • KR 20 R1810-2
    with defined ES
KR C4 KUKA.SystemSoftware
application software
KR CYBERTECH nano Pack KR CYBERTECH nano
  • KR 10 R1420
KR C4 compact
KR C4 smallsize-2
KUKA.SystemSoftware
application software

KR IONTEC Pack

KR IONTEC
  • KR 30 R2100
  • KR 50 R2100
  • KR 70 R2100
KR C4
KUKA.SystemSoftware
application software
KR QUANTEC Pack KR QUANTEC
  • KR 120 R2700-2
  • KR 150 R2700-2
  • KR 210 R2700-2
KR C4 KUKA.SystemSoftware
application software
KR QUANTEC PA Pack KR QUANTEC PA
  • KR 180 R3200 PA
KR C4 KUKA.SystemSoftware
application software
Çerez ayarları OK ve KUKA'yı keşfet

Bu web sitesi (daha çok) size en iyi hizmeti sunabilmek için çerez kullanmaktadır. Web sitemizi kullanmaya devam ederseniz, sadece teknik olarak gerekli çerezleri kullanırız. ""OK ve KUKA'yı keşfet"" seçeneğine tıklarsanız, ek olarak pazarlama çerezlerinin de kullanımını onaylamış olursunuz. ""Çerez ayarları"" seçeneğine tıklayarak hangi çerezleri kullanacağımızı seçebilirsiniz.

Çerez ayarları