KR70 LP lazer kesim portali

KUKA lazer kesim portalinin ikinci jenerasyonu, hafif yapı şekli ile robot tabanlı tahrik ve kumanda tekniğini birleştirerek yüksek dinamizm elde ediyor. KR70 LP özellikle karmaşık parçaların lazerle kesim işlemi için optimize edilmiştir.

KR70 LP ile lazer kesim: Avantajlarınız

Değişken çalışma alanı

KR70 LP'nin modüler yapısı sayesinde 90 m³'ye kadar çalışma alanları gerçekleştirilebilmektedir. KUKA lazer portalinin bu çok yönlülüğü kendisini güvenli bir yatırım ve zorlayıcı işlemler için güvenilir bir araç haline getirmektedir.

Tel yönetimli lazer kullanımı

KUKA, çeşitli lazer kaynaklarını entegre edebilme imkanı sayesinde müşteriye özel otomasyon görevlerini en modern ve titiz uyarlanmış lazer teknolojisiyle yapabilme koşulunu sağlamaktadır.

Kompakt, üstün entegrasyonlu kesim görünümü

En sert üretim şartları için uygun olarak geliştirilmiş yeni lazer görünümü, en üstün kesim kalitesi sağlamakta ve rahatsız edici kontur oranını minimum düzeyde tutmaktadır.

En modern tahrik ve kumanda teknikleri

Robotik seri üretimin en modern motor ve şanzımanlarının kullanılması sayesinde üstün performans ve güvenilirlik, mükemmel dinamizm ve titizlik elde edilmektedir. Bunun dışında KR C kumandası kullanarak da bugünün ve geleceğin otomasyon öncülüğü için kriterler belirlemekteyiz. Entegrasyon, bakım ve onarım maliyetleri düşmekte, aynı zamanda ise verim ve esneklik artmaktadır.

KR70 LP'nin bileşenleri

  • Temel stroklu (A1 = 1.000 mm, A2 = 1.000 mm, A3 = 500 mm) ve 3.170 mm temel yüksekliğe sahip KR70 
  • Lazer kesim görünümlü el aks modülü
  • Robot kumandası KR C4
 
Çerez ayarları OK ve KUKA'yı keşfet

Bu web sitesi (daha çok) size en iyi hizmeti sunabilmek için çerez kullanmaktadır. Web sitemizi kullanmaya devam ederseniz, sadece teknik olarak gerekli çerezleri kullanırız. ""OK ve KUKA'yı keşfet"" seçeneğine tıklarsanız, ek olarak pazarlama çerezlerinin de kullanımını onaylamış olursunuz. ""Çerez ayarları"" seçeneğine tıklayarak hangi çerezleri kullanacağımızı seçebilirsiniz.

Çerez ayarları