KUKA lineer kinematik sistemler

KUKA sizlere, özel otomasyon gereksinimlerinize kusursuz biçimde uyarlayabileceğiniz çok yönlü lineer kinematik sistemler sağlıyor. Çeşitli erişim mesafeleri ve ek seçenekler, makineler ve sistemler arasındaki iş süreçlerinin verimli bir şekilde birbirine bağlanmasını sağlar.

KUKA'nın lineer kinematik sistemlerini kullanarak, enjeksiyon döküm makineleri, takım tezgahları ve diğer işleme sistemleri arasında iş süreçlerini otomatik olarak birbirine bağlarken üst düzey süreç verimliliğini elde edebilirsiniz. Lineer kinematik sistemler otomatik yükleme ve boşaltma, döndürme ve aktarma gibi görevler için idealdir. Standart modülleri birleştirerek, Kartezyen gantry çözümleri ile iki eksenli yükleme ve boşaltma robotlarını da uygulayabilirsiniz.

KUKA lineer kinematik sistemleri seçtiğinizde, çok yönlülüğü tercih ediyorsunuz demektir: 16 ila 600 kilogramlık yük taşıma kapasiteleri, artı / eksi 0,1 ila 0,3 milimetrelik tekrarlanabilirlik ve çeşitli erişim uzunlukları mevcuttur. Rotatif dış eksenleri ve çeşitli tutucu cihazları takarak sistemleri esnek biçimde ihtiyaçlarınıza göre uyarlayabilirsiniz.

Birbirine bağlama ve işleme uygulamalarında lineer kinematik sistemler

Lineer kinematik sistemler çok çeşitli uygulamalarda görevleri birbirine bağlamak ve işlemek için idealdir.

KUKA lineer kinematik sistemler: Avantajlarınız

Geniş kapsama alanı

Lineer kinematik sistemlerimiz, eksenlerin olağanüstü erişim mesafesi sayesinde, geniş çalışma alanlarını kapsamanıza izin verir. Örneğin, birinci eksenin erişim mesafesi 45.000 milimetreye kadar ulaşabilir.  İkinci eksenin erişim mesafesi 500 ila 2.000 milimetre aralığında iken, üçüncü eksenin erişim mesafesi 3.000 milimetreye kadar uzanır.

Daha az aksatıcı kontur

Robotun altındaki çalışma alanı, minimize edilmiş girişim konturları sayesinde kolon montajı için alanın tamamen dışında kullanılabilir. Bu, maksimum erişilebilirlik sağlar ve esnekliğinizi arttırır.

Geniş seçim alanı

Lineer kinematik sistemlerimiz çok çeşitli uygulamaları kapsamaktadır. Üçüncü eksende 16 ila 600 kilogram yük taşıma kapasitesine sahiptirler. Portföyümüzde çeşitli erişim mesafeleri ve modeller bulacaksınız. Bu sayede sizlere çeşitli uygulama olanakları yaratılır.

Çok yönlü genişletmeler

Transfer ve enine eksenlere yönelik büyük, on-board tamamlayıcı yüklerle birlikte KUKA lineer kinematik sistemlerini genişletme seçeneğine sahipsiniz. Robot boyutuna bağlı olarak, transfer ekseni 1.100 kilograma kadar, enine ekseni 375 kilograma kadar taşıyabilir.

Lineer kinematik sistemler: Teknik özellikler


Taşıma kapasitesi 
Kontrol edilebilir eksen sayısı Konum tekrarlama doğruluğu Ağırlık *
RL16 16 kg 3 ± 0,1 mm 305 kg
RL50 50 kg 3 ± 0,1 mm 650 kg
RL80 80 kg 3 ± 0,1 mm 1200 kg
RL130 130 kg 3 ± 0,2 mm 2450 kg
RL300 300 kg 3 ± 0,3 mm 2450 kg
RL600 600 kg 3 ± 0,3 mm 2500 kg
* Her ağırlık spesifikasyonu en küçük erişim mesafesi dahil, erişim uzantısı, destekler ve harici robot eksenleri hariç olmak üzere temel birimi ifade eder.

Müşteriye özel lineer kinematik sistemler

Lineer kinematik sistemlerimiz hakkında daha ayrıntılı bilgi ister misiniz? Veya lineer kinematik sistemlerimizi özel ihtiyaçlarınıza uyarlamak için özel çözümler ve seçenekler hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? KUKA, her gereksinim için özel olarak hazırlanmış bir çözüme sahiptir. Lütfen bizimle temasa geçin. En uygun sistemi bulmak için sizinle birlikte çalışacağız.

Tamam

İnternet sitesi üzerinden de size en iyi hizmeti sunmak için çerezleri kullanıyoruz. Ayrıntılı bilgi için.