KUKA lineer eksen KL 3000

Hattın tamamında maksimum üretkenliği garantileyin: KUKA lineer eksenleri sayesinde çalışma alanları ve dolayısıyla KUKA robotunuzun hareket alanı önemli ölçüde genişler.

Çalışma alanlarının genişlemesinin yanı sıra başka bir avantajından daha faydalanabilirsiniz: Lineer birimler, tümleşik ek aks gibi çalışır; böylece ek bir kumandaya gerek yoktur. Sonuç olarak, zamandan ve paradan tasarruf sağlarsınız.

KL 3000'in avantajları

Esnek ve geniş erişim alanı

1.000 kg ağırlığa kadar olan ağır robot taşıma kapasitelerinde KUKA lineer birimi KL 3000'i kullanın: 30 metreye varan (1,0 metrelik kesitlerde) hareket mesafeleri, robotun erişim alanını kat kat arttırarak çalışma alanını genişletir. Bu sayede bir robot daha fazla görevi üstlenebildiğinden, siz de başka ekipmanlara ihtiyaç duymazsınız.

Avantajları: daha fazla seçenek ve daha az masraf.

Üretken ve hassas konumlandırma

Verimliliğinizi artırın: Hareketli taşıyıcı ile KL 3000'de iki robot işletilebilir. Böylece lineer aksta bulunan birden fazla robot pozisyonu, mevcut talepler için çalışma alanlarında optimum hizalama imkanı sağlar. İşlenen parçalar ya da aletler, ek taşıyıcılarla (tender taşıyıcı) hareket ettirildiği takdirde, çevrim süreleri daha da azaltılabilir.

Avantajları: daha fazla verimlilik ve süreçte optimum sonuçlar.

Çok yönlü ve yüksek randımanlı

Uzun mesafelerde ağır parçaların işlemi için mükemmel olarak donatılmıştır: KL 3000, tabana montaj konumunda temin edilebilir. Ayrıca zor şartlardaki uygulamalar için, kirlerden koruyucu bir örtü de kullanıma sunulur. Bu şekilde, tesisinizin daima sorunsuz biçimde çalıştığından emin olabilirsiniz.

Avantajları: yüksek güvenilirlik ve uzun kullanım ömrü.

Lineer birim KL 3000 kullanım alanları

  • İşleme, yükleme ve boşaltma
  • Plastik işleme makineleri
  • Talaşlı takım tezgahları
  • Diğer uygulama işlemleri
  • Yerleştirme, donatma
  • Başka makinelerdeki işlemler
  • Metal pres döküm makineleri, döküm tesisleri
  • Şekil veren takım tezgahları
  • Ölçme, test etme ve kontrol
Çerez ayarları OK ve KUKA'yı keşfet

Bu web sitesi (daha çok) size en iyi hizmeti sunabilmek için çerez kullanmaktadır. Web sitemizi kullanmaya devam ederseniz, sadece teknik olarak gerekli çerezleri kullanırız. ""OK ve KUKA'yı keşfet"" seçeneğine tıklarsanız, ek olarak pazarlama çerezlerinin de kullanımını onaylamış olursunuz. ""Çerez ayarları"" seçeneğine tıklayarak hangi çerezleri kullanacağımızı seçebilirsiniz.

Çerez ayarları