KUKA LBR A/B sınıfı elektrikli tornavida

KUKA LBR A/B sınıfı elektrikli tornavida, LBR iiwa'ya yönelik mükemmel bir genişletmedir. Mevcut üretim sistemlerine kolayca ve hızlı biçimde entegre edilebilir. Böylece emniyet açısından kritik ve dokümantasyona dayalı vida bağlantıları için ideal elektrikli tornavidaya sahip olursunuz. 

KUKA LBR A/B sınıfı elektrikli tornavida: Avantajlarınız

  • Tornavida, yüksek tork aralığında bile genel vidalama uygulamaları için uygundur.
  • Vidalama işlemi çok kademeli olarak da yapılabilir.
  • Tornavida üretim sistemlerine kolayca ve hızlı biçimde entegre edilebilir.
  • Mekanik sistem robot tarafından dokunsal kalibrasyon için en uygun biçimde tasarlanmıştır.
  • 2018 Temmuz ayından itibaren piyasaya sunulacak olan KUKA sunrise.Screw Toolbox sayesinde daha kolay ve rahat entegre edilebilir.
KUKA LBR A/B sınıfı elektrikli tornavida

KUKA LBR A/B sınıfı elektrikli tornavida ile koruyucu tel örgü olmadan çalışma imkanı

A/B sınıfı tornavidamız insan robot işbirliğiyle çalışma sistemine en iyi biçimde entegre edilebilir. Bunu mümkün kılan aşağıdaki işlevlerdir: 

  • Otomatik enerji bağlantısı ve entegre güç kaynağı
    takım montajı sırasında enerji bağlantısı otomatik olarak gerçekleşir. Güç kaynağı entegre edilmiştir – harici kablo bağlantıları bulunmaz ve böylece doğabilecek bozucu etkiler söz konusu olmaz.
  • HRC yetenekli ve güvenilirdir
    Yuvarlatılmış tasarıma sahiptir ve böylece HRC yeteneklidir. Çarpma veya acil stop esnasında tornavida güvenli bir şekilde kapatılabilir. Tornavida üzerinde sıkma ve sıkışma yerleri bulunmaz.

Teknik özellikler

  • Ortam flanşı: MF inside electric
  • Tork: 5 - 21 Nm / 18 - 48 Nm / 20 - 65 Nm
  • Hız: 370 / 331 / 235 devir/dakika
  • Koruma sınıfı: IP40
  • Standart çıkış: 3/8 inç, 1/2 inç kare başlı
  • İletişim: LAN
  • Enerji aktarımı: dahili
  • Güç kaynağı: 48 VDC
  • Ağırlık: yakl. 3,6 kilogram
  • Ortam sıcaklığı: 0 ila 40 santigrat derece

İnternet sitesi üzerinden de size en iyi hizmeti sunmak için çerezleri kullanıyoruz. Ayrıntılı bilgi için.

Tamam