KUKA LBR class-A/B power wrench

The KUKA LBR class-A/B power wrench is an optimal addition to the LBR iiwa. It can be integrated quickly and easily into existing production systems. In this way you have at your disposal the ideal power wrench for safety-critical screwed connections requiring documentation. 

KUKA LBR A/B sınıfı elektrikli tornavida: Avantajlarınız

  • Tornavida, yüksek tork aralığında bile genel vidalama uygulamaları için uygundur.
  • Vidalama işlemi çok kademeli olarak da yapılabilir.
  • A/B sınıfı elektrikli tornavida hem saat yönünde hem de saatin tersi yönünde çalışabilir.
  • Tornavida üretim sistemlerine kolayca ve hızlı biçimde entegre edilebilir.
  • Mekanik sistem robot tarafından dokunsal kalibrasyon için en uygun biçimde tasarlanmıştır.
  • Açılı kafa üzerindeki standart arabirim, koruyucu kılıflar ve vida ucu korumaları gibi diğer bileşenleri bağlamak için kullanılır.
  • Sunrise.OS'ye entegre edilmiş vida kontrol ünitesi sayesinde vida verilerini aktarırken ve kaydederken gereksinimlerinizi projeye özel biçimde karşılayabiliyoruz.
KUKA LBR A/B sınıfı elektrikli tornavida

KUKA LBR A/B sınıfı elektrikli tornavida ile koruyucu tel örgü olmadan çalışma imkanı

A/B sınıfı tornavidamız insan robot işbirliğiyle çalışma sistemine en iyi biçimde entegre edilebilir. Bunu mümkün kılan aşağıdaki işlevlerdir: 

  • Otomatik enerji bağlantısı ve entegre güç kaynağı
    takım montajı sırasında enerji bağlantısı otomatik olarak gerçekleşir. Güç kaynağı entegre edilmiştir – harici kablo bağlantıları bulunmaz ve böylece doğabilecek bozucu etkiler söz konusu olmaz.
  • HRC yetenekli ve güvenilirdir
    Yuvarlatılmış tasarıma sahiptir ve böylece HRC yeteneklidir. Çarpma veya acil stop esnasında tornavida kendiliğinden hemen durur. Tornavida üzerinde sıkma ve sıkışma yerleri bulunmaz.

Teknik özellikler

  • Ortam flanşı: MF-Inside (MF elektrikli)
  • Tork: 5 - 21 Nm, 18 - 48 Nm, 20 - 65 Nm
  • Hız: 751/331/235 devir/dakika
  • Koruma sınıfı: IP40
  • Standart çıkış: 3/8 inç, 1/2 inç kare başlı
  • İletişim: LAN
  • Enerji aktarımı: dahili
  • Güç kaynağı: 48 VDC
  • Ağırlık: 3,5 ve 4,6 kilogram arası
  • Ortam sıcaklığı: 0 ila 40 santigrat derece

İnternet sitesi üzerinden de size en iyi hizmeti sunmak için çerezleri kullanıyoruz. Ayrıntılı bilgi için.

Tamam