Eski sürüm Internet Explorer tarayıcısı kullanmaktasınız. En iyi gösterim için lütfen tarayıcınızı güncelleyin
KUKA.PLC mxAutomation
Sezgisel program arabirimleri, makine kombinasyonunuzdaki programlamayı ve KUKA robotlarının entegrasyonunu kolaylaştırıyor. KUKA.PLC mxAutomation yazılımımız, tüm arayüz bağlantıları için idealdir.
KUKA.PLC mxAutomation kumanda yazılımıyla gömülü SPS KUKA robotuna sahip harici kumandalar, temel hareket komutları seviyesinde komutlar verebilir. Bu basit bir şekilde robot kontrollü üretim makineleri için müşteri dostu, merkezi bir kumanda konseptinin gerçekleştirilmesini sağlar.
Bu sırada KUKA kumandası KR C4'ün mükemmel kinematik ve güvenlik ile ilgili fonksiyonları kullanımda kalmaya devam eder. Çünkü KR C4'ün mxAutomation komut yorumlayıcısı SPS komutlarını, robotu alışılagelmiş hassasiyet ve güvenlik ile harekete geçiren hat planlamasına aktarır.
SINUMERIK ile işbirliğiyle KUKA.PLC mxAutomation
KUKA.PLC mxAutomation kumanda yazılımının kullanımı, prosesleriniz için daha fazla esneklik ve verimlilik demektir.
KUKA.PLC mxAutomation avantajları
Kolay programlama
KUKA.PLC mxAutomation ile kullanıcının robot programlaması alanında kapsamlı bilgiye ihtiyacı yoktur. mxAutomation fonksiyon yapıtaşları sayesinde KUKA robota alışılageldik SPS program ortamı dahilinde komut verilmesi mümkün olur.
Yüksek esneklik
Üretimdeki taleplerin değişmesi halinde, mxAutomation bazlı kullanımda ilgili değişiklikler veya genişletmeler her zaman gerçekleştirilebilir. Yeni parça serilerinin veya ek görevlerin işlenmesi için, kullanıcının kullanımına kendi alıştığı ortamında robot kullanımı sayesinde sağlanan esneklik sunulur.
PLCopen sertifikası
KUKA.PLC mxAutomation 2.1 yazılımıyla Kuka, PLC Open Organizasyonu'nun taleplerini yerine getiren ilk robot üreticisidir ve bu sayede "PLCopen Motion Control Part 4" sertifikasını almıştır. KUKA'nın ön tanımlanmış erişim fonksiyonları müşterinin kullanımına sunulur.
Hareket eden iş parçalarını kavrama
KUKA.PLC mxAutomation'un KUKA.ConveyorTech'e bağlanması sayesinde robotlar, hareket halinde bulunan iş parçalarını kavrayacak durumdadır. Robotun hareketleri, uygulama yazılımı tarafından akış ve konveyör bantlarının hareketlerine uyumlu hale getirilir. KUKA.VectorMove kullanımı sayesinde robot, enjeksiyon ve basınçlı döküm makinelerinden yapı parçalarının alınması için vektörel olarak yumuşak devreye sokulabilir.
Simple kumanda
KUKA.PLC mxAutomation sayesinde robot ve makine kumandasının kaynaşması, KUKA robotlarının zahmetsiz bir şekilde mevcut kumanda konseptlerine entegre edilmesine olanak tanır. Robot böylece alışılagelmiş insan makine arayüzü üzerinden birlikte kumanda edilebilir. Bu, makinenin el kumanda cihazlarında, uygun güvenlik teknik tedbirlerinin alınmasından sonra, robotun ayarlanması için de geçerlidir. Bunun için iyi bir entegrasyon örneğini Siemens® tarafından sunulan, KUKA robotunun S7 için mxAutomation bazında sinumerik dünyasına yerleştirilmesidir.
Desteklenen büyük PLC tedarikçisi portföyü
KUKA.PLC mxAutomation Avrupa, Asya ve Amerika'da kullanılmak üzere hazırlanmıştır ve aşağıdaki harici kumanda sistemlerini desteklemektedir:
KUKA.PLC mxAutomation 2.0 çerçevesinde:
Siemens
SINUMERIK (Run myRobot)
SIMATIC
STEP 7 V5.4, S7-300 ve S7-400
STEP 7 (TIA Portal), S7-300 ve S7-400
STEP 7 (TIA Portal), S7-1500
CoDeSys
AllenBradley
LabView
Versiyon 2.1 ile yeni ortaklar:
Beckhoff (Seri durumu 2016 ortası)
Schneider-Electric
B&R
Siemens
TIA-Portal (SIMATIC)
SIMOTION
KUKA.PLC mxAutomation, büyük bir SPS tedarikçisi yelpazesini desteklemektedir.
Bu web sitesi (daha çok) size en iyi hizmeti sunabilmek için çerez kullanmaktadır. Web sitemizi kullanmaya devam ederseniz, sadece teknik olarak gerekli çerezleri kullanırız. ""OK ve KUKA'yı keşfet"" seçeneğine tıklarsanız, ek olarak pazarlama çerezlerinin de kullanımını onaylamış olursunuz. ""Çerez ayarları"" seçeneğine tıklayarak hangi çerezleri kullanacağımızı seçebilirsiniz.