KUKA.OfficeLite

KUKA.OfficeLite, KUKA'nın sanal robot kontrol ünitesidir. Programlama sistemiyle her PC üzerinde programlar çevrimdışı olarak oluşturabilir ve geliştirilebilir. Hazır programlar doğrudan robota aktarılabilir ve anında verimliliği garanti eder.

KUKA.OfficeLite özellikleri

KUKA.OfficeLite, KR C4'ün KUKA sistem yazılımıyla neredeyse aynıdır. Orijinal KUKA SmartHMI ve KRL sözdizimi kullanıldığı için, çevrimdışı kumanda ve programlama, robotunkisiyle tamamen aynıdır.

 

Programlama sistemi, KUKA sistem yazılımı ile aynı özelliklere sahiptir:

  • tüm fonksiyonlarıyla birlikte ilgili KUKA sistem yazılımı fonksiyonları tam kapsamıyla mevcuttur (donanım çevre birimi bağlantısı mümkün değil)
  • Derleyici ve yorumlayıcı programlar sayesinde KRL sözdizimi kontrolü
  • yürütülebilir KRL uygulama programları oluşturulabilir
  • Gerçek zamanda robot uygulama programlarının akış kontrolü: daha iyi çevrim zamanları
  • Standart bir PC'deki programlar her zaman ve düzenli optimize edilebilir
  • KRL programında sinyal sorgularını test etmek için dijital giriş sinyallerinin simülasyonu

KUKA.OfficeLite avantajları

Anında verimlilik

Oluşturulan programlar birebir KUKA robot kumandasına aktarılabilir ve anında verimliliği garanti eder.

Sanal makine sayesinde bağımsız ve esnek

Böylece kurulum host sisteminden ve onun işletim sisteminden bağımsızdır. Farklı KUKA.OfficeLite versiyonları paralel kurulabilir ve böylece uygulamada esnektir.

KUKA.OfficeLite kullanımı

KUKA.OfficeLite, sanal KUKA robot kontrol ünitesidir ve öncelikle çevrimdışı programlama ve uygulama geliştirme içindir. Ancak aşağıdakilerle birlikte de kullanılabilir:

  • KUKA.Sim Pro 3.0 (KUKA.OfficeLite teslimat kapsamına dahildir)
  • KUKA robot eğitimleri
  • Uygulama geliştirme
  • KUKA.WorkViusal 4.0 veya üstü

KUKA.OfficeLite için sistem önkoşulları

  • WIN 7 (64Bit) veya WIN 10 (64 Bit)
  • Intel I5 işlemci veya benzeri
  • 4 Gigabyte RAM, 15 Gigabyte boş sabit disk hafızası
  • vmware® Workstation Pro veya vmware® Workstation Player 12.0 veya üstü
  • KUKA.WorkViusal 4.0 veya üstü

Teslimat kapsamı

  • KUKA.OfficeLite, sanal vmware® Image olarak teslim edilir
  • vmware® yazılımı, KUKA teknoloji yazılımı yanı sıra KUKA.WorkVisual teslimat kapsamında değildir
Çerez ayarları OK ve KUKA'yı keşfet

Bu web sitesi (daha çok) size en iyi hizmeti sunabilmek için çerez kullanmaktadır. Web sitemizi kullanmaya devam ederseniz, sadece teknik olarak gerekli çerezleri kullanırız. ""OK ve KUKA'yı keşfet"" seçeneğine tıklarsanız, ek olarak pazarlama çerezlerinin de kullanımını onaylamış olursunuz. ""Çerez ayarları"" seçeneğine tıklayarak hangi çerezleri kullanacağımızı seçebilirsiniz.

Çerez ayarları