KUKA.SystemSoftware

KUKA.SystemSoftware – kısaca KSS – işletim sistemidir ve dolayısıyla tüm kontrol sisteminin kalbidir. Bu yazılımda, robot sisteminin işletilmesi için gerek duyulan tüm temel işlevler yer alır. Yazılım, KUKA smartPAD ünitesiyle kolaylıkla kullanılabilmektedir.

KUKA.SystemSoftware çalışma şekli

KUKA.SystemSoftware örneğin hat planlaması veya G/Ç yönetimi gibi temel işlevleri içerir. Ayrıca halihazırda genişletilmiş işlevsellikler KUKA.SystemSoftware'e entegre edilmiştir. Bunlar size robot programlamasında çok yönlü olanaklar sunmaktadır.

Avantajınız: KUKA smartPAD ile kolay kumanda sayesinde programlama hemen kontrol edilebilir. Robota ve iş parçasına doğrudan bakarak tüm işlevleri ve programlama adımlarını rahat bir şekilde sorgulayın.

KUKA.SystemSoftware'in kullanıcı dostu yapısı Windows tabanlıdır ve kolay kullanıma olanak sağlamaktadır. Ayrıca işlev kapsamı, uyumlu arabirimler sayesinde her zaman için genişletilebilir. Böylece sistemi, örneğin uygulamaya özel talimatlar ve konfigürasyonlar içeren ek yazılım paketleri yükleyerek kendi ihtiyaçlarınız için genişletebilir ve uyarlayabilirsiniz

Temel işlevlere genel bakış

  • Çeşitli yetenek kademelerinde programlama mümkün: Inline formlarla basit programlamadan KRL'de (KUKA Robot Language) uzman programlamasına kadar
  • Çeşitli fieldbuslar (Profibus, Profinet, Ethernet-IP, EtherCAT, ProfiSAFE, CIP-Safety, FSoE) için fieldbus konfigürasyonu ve E/A devrelemesi
  • Çok dillilik: KUKA.SystemSoftware arayüzünde 26'ya kadar dil kullanıma sunulur
  • İlave tahriklerin ve/veya müşteri kinematiklerinin esnek konfigürasyonu: Asenkron, sonsuz dönen ya da kuvvet düzenlemeli ek eksenlerin Master-Slave tahriklerin bileşik işletimi
  • KUKA vasıtasıyla imaj bazlı yedekleme çözümü. Recovery 
  • Zamansal açıdan kritik olmayan kumanda görevleri için müşteriye özgü programlanabilen sekiz adete kadar paralel döngüsel robot yorumlayıcısıKSS8.3 üstü opsiyonel olarak KUKA.MultiSubmitInterpreter ile ve KSS 8.5 üstü standart işlev olarak mevcuttur.

  • Entegre Backupmanager üzerinden sunucu tetiklemeli, proje bazlı sistem konfigürasyonu yedeklemeleri

Opsiyonel işlevler

  • KUKA.RoboTeam vasıtasıyla hem bölünmüş çalışma alanı hem de birden çok robotun güç paylaşımı şeklinde robot işbirliği
  • KUKA.EthernetKRL ile TCP/IP veri iletişimi
  • KUKA.RobotSensorInterface sayesinde gerçek zaman özellikli sensör bağlantısı/iletişim
  • Antivirus çözümü KUKA.Ikarus veya Whitelisting- yöntemi KUKA.CPC sayesinde kumandanın zararlı yazılıma karşı emniyete alınması
  • Robotun geliştirilmiş denetimi ve çalışma alanının güvenli tanımı üzerinden tesis güvenliğinin emniyete alınması, güvenli teknolojiyle çalıştırılabilir çalışma/koruma alanları, güvenli teknolojiyle çalıştırılabilir Safe-Tools ve KUKA.SafeOperation, KUKA.SafeRangeMonitoring veya KUKA.SafeSingleBrake vasıtasıyla gerçek ihtiyaca uyarlanmış diğer denetim özellikleri
  • KUKA.EncryptionTool ile işlev modüllerinin şifrelenmesi sayesinde KUKA.SystemSoftware Know-how koruması
  • Anahtar ortamı olarak USB stick kullanımı için geliştirilmiş kullanıcı yönetimi modu veya KUKA.Userkey üzerinden Euchner-Keys gibi harici sistemlere bağlantı 
  • Temel işlevselliğin geliştirilmesi için Soft-SPS, KUKA.ProConOS yardımıyla IO sistemine ve mevcut sistemi erişim sayesinde tüm avantajlarla birlikte
  • Program yapıtaşlarının tanımlanması. KUKA İntegratörler, mevcut KUKA Inline formları kütüphanesini müşteriye özgü, KUKA.UserTech teknolojisi kullanarak geliştirebilir.

KUKA.SystemSoftware Engineering işlevleri

  • Veri tabanı ve katalog bazlı projeler üzerinden kumandanın projelendirilmesi ve konfigürasyonu – KUKA.WorkVisual ile oluşturulmuştur
  • KUKA.WorkVisual içinde KUKA.Multiprog'a entegre arabirim – KUKA.ProConOS Soft-SPS'nin  Engineering ortamı. 
  • KUKA.LoadDataDetermination vasıtasıyla gerçek takım montaj parçalarının yük verileri belirlemesi 
  • KUKA.Sim vasıtasıyla komple robot hücrelerinin simülasyonu
  • KUKA.OfficeLite ile mevcut sanal robot kumandası
  • KUKA.OptionPackageEditor vasıtasıyla kendi, müşteriye özgü yazılım paketlerinin oluşturulması
Tamam

İnternet sitesi üzerinden de size en iyi hizmeti sunmak için çerezleri kullanıyoruz. Ayrıntılı bilgi için.