KUKA.ConveyorTech

KUKA.ConveyorTech, robot ve konveyör bandının bir arada çalışmasını organize eder. Yazılım, robot hareketlerini montaj hatlarının ve konveyör bantlarının hareketiyle uyumlu hale getirir. Bu sayede robot, hareket eden bir bant üzerindeki parçaları işleyebilir ya da bir banttan diğerine koyabilir.

KUKA.ConveyorTech fonksiyonları

KUKA.ConveyorTech teknoloji paketi hızlı bir şekilde işletime alınmasına ve konveyör uygulamalarının kolayca programlanmasına olanak tanır. Bunun sayesinde konveyör sistemlerinin çözücülerle kullanımı mümkün olur, enkoderlerle küçük robotlarda. Segmentleme çevrim zamanı kaybı olmadan gerçekleşir.

Ayrıca KUKA.ConveyorTech multiple Tracking olanağı sunar: Üç adete kadar konveyör sorunsuz bir şekilde denetlenebilir, doğrusal ve dairesel konveyör ya da karışık işletimde. Ayrıca konveyör başına 20 adete kadar yapı parçası eşzamanlı takip edilebilir.

KUKA.ConveyorTech ve KR AGILUS işbirliği

KR AGILUS ve KUKA.ConveyorTech parçaların hareketli bir banttan otomasyonlu bir şekilde kavranmasını sağlar.

KUKA.ConveyorTech yazılımının avantajları

Çevrim zamanı kazanımı

KUKA.ConveyorTech yazılımı sayesinde robot arka planda konveyör hareketine senkronize olur. Böylece imalat prosesi sırasında konveyör bandının durmasına gerek kalmaz. 

Senkronizasyon "on the fly"

Senkronize ve senkronize olmayan program parçaları arasındaki hareketler, sabit konveyör hızlarında mümkündür. Konveyör kesintisiz çalıştığında tüm üretim prosesi daha esnektir. Bu sırada robot çevrimi, konveyör çevriminden etkilenmez.

Daha fazla esneklik

Konveyörler yüksek hassasiyetleri sayesinde montaj proseslerinde de esnek bir şekilde kullanılabilir.

KUKA.ConveyorTech için sistem önkoşulları

  • KR C2 sr - Software Release 7.0 ve 7.1
  • Yazılım paketi KUKA UserTech
Çerez ayarları OK ve KUKA'yı keşfet

Bu web sitesi (daha çok) size en iyi hizmeti sunabilmek için çerez kullanmaktadır. Web sitemizi kullanmaya devam ederseniz, sadece teknik olarak gerekli çerezleri kullanırız. ""OK ve KUKA'yı keşfet"" seçeneğine tıklarsanız, ek olarak pazarlama çerezlerinin de kullanımını onaylamış olursunuz. ""Çerez ayarları"" seçeneğine tıklayarak hangi çerezleri kullanacağımızı seçebilirsiniz.

Çerez ayarları