KUKA.HMI 

Sezgisel ve kullanıcı dostu robot kullanımı için görselleştirme yazılımı: KUKA.HMI, insan ve makine arasındaki iletişimi hiç olmadığı kadar kolay ve verimli hale getiriyor.

Daha fazla verimlilik için bireysel yazılım çözümleri: KUKA.HMI ile İnsan-Robot-İletişimi

KUKA.HMI, endüstriyel üretimde robotların kullanımı, kontrolü ve denetimi için mükemmel uyarlanmış yazılım çözümleri sunmaktadır. Talebiniz uyarınca KUKA.HMI easy ve KUKA.HMI zenon sayesinde KUKA smartPAD'ın kullanıcı yüzeyini hızlı bir şekilde bireysel bir sunuma dönüştürebilirsiniz. Hem de tamamen kullanıcının ihtiyaçlarına uygun şekilde ve herhangi bir eğitime gerek kalmadan. KUKA.HMI'nin KR C4 robot kumandasıyla uyumu sayesinde hem tekli endüstri robotlarında hem de karmaşık robot hücrelerinde kullanılabilmektedir.

KUKA.HMI Easy: Yazılım sayesinde kolay ve anlaşılır robot kontrolü

KUKA.HMI Easy sayesinde robotların kullanımı daha da kolay hale gelmiştir. Yazılımla KUKA smartPAD'de gösterimi optimize edin, örn.:

  • Resim ekleyerek 

  • Göstergeyi tablo ve sütunla yapılandırarak

  • Butonları ve diğer fonksiyonları kapatıp açarak

  • Yarı ve tam ekran görünümü arasında değişim

  • Örn. program editörü veya pozisyon göstergesi gibi diğer eklentiler kullanın

  • Ülkeye özgü birimlere ayarlama

Bu sayede kullanıcılara daha rahat bir oryantasyon sağlar ve kullanım hatalarının önüne geçersiniz.

KUKA.HMI daha kolay talepler için ideal görselleştirme yazılımıdır.

KUKA.HMI zenon: Karmaşık robot uygulamalarında bile maksimum kullanıcı dostu

KUKA.HMI zenon sayesinde yüksek performanslı robot uygulamaları,  özellikle de üretim hücreleri kolaylıkla kullanılabilmektedir: 300'ün üstünde doğrudan sürücü çevre birimlerinin veya diğer donanımların problemsiz olarak bağlanmasını sağlamaktadır. Bu sayede kullanıcılar tüm bileşenleri göz önünde tutabilir ve doğrudan ekran üzerinden tüm bilgilere – erişebilme imkanına sahip olurlar.

KUKA.HMI zenon Plugin: Robot kumandasının standart fonksiyonlarına sahip kişiselleştirilmiş yazılım

KUKA.HMI zenon Plugin sayesinde KUKA smartPAD'ın standart yüzeyine müşteriye özel yazılımlar entegre edilebilmekte ve aynı anda kullanılabilmektedir. Bu esnada düğmelerin işlevi de etkilenmemektedir. Bu ayrıca şu anlama gelir:

  • Robot A1-A6 eksenlerinde düğmelerin yardımıyla sürülebilir 
  • Bildirim penceresi gösterilir
  • Örn. program editörü veya pozisyon göstergesi gibi diğer eklentiler kullanın
  • Özel erişim haklı kullanıcı hesabı yönetimi
  • Yarı ve tam ekran görünümü arasında değişim
  • Örn. düğme veya alan gibi gösterge elemanları serbestçe tasarlanır
  • Ülkeye özgü birimlere ayarlama
KUKA.HMI zenon Plugin sayesinde robotun yönlendirilmesi için düğmeler kullanılmaya devam edilebilmektedir. 

KUKA.HMI zenon Runtime: En üst düzeyde talepler için görselleştirme yazılımı

KUKA.HMI zenon Runtime robot kumandasının tam kapsamlı görselleştirilebilmesini sağlamaktadır. Ayrıca tam ekran olarak grafik uyarlama için aşağıdaki opsiyonlar da sunulmaktadır:

  • KUKA smartPAD'de düğmelerin devre dışı bırakılması veya işlevinin değiştirilmesi

  • Bildirim metinlerinin açılması ve kapatılması

  • Özel erişim haklı kullanıcı hesabı yönetimi

  • Örn. düğme veya alan gibi gösterge elemanları serbestçe tasarlanır

KUKA.HMI zenon Runtime özellikle karmaşık robot uygulamalarının görselleştirilmesi için uygundur.

Konforlu ve etkili robot kumandası için yazılım: Zenon ile görselleştirme

COPA-DATA'nın zenon'u sayesinde robot uygulamanız için kolayca bireysel bir yazılım çözümü tasarlayabilirsiniz.

KUKA.HMI zenon Development: Sadece birkaç adımda robot kumandası için kendi yazılım çözümünüzü konfigüre edin

Engineering Software KUKA.HMI zenon Development sayesinde sadece birkaç adımda bireysel yazılım çözümünüzü kendiniz oluşturabilirsinizKullanıcı dostu Drag&Drop ve ön ayarlı templates, tasarımlar ve fonksiyonlar size ayarlama esnasında destek olur ve sizi hızlıca hedefe götürür.

  • KUKA.HMI zenon DEV ile yazılım konfigüre edin

    Editör sekmesinde resim ve şablonlarla kolayca kendi ürününüzü oluşturursunuz.

  • Hazır yazılımın robot kumandasında çalıştırılması

    Oluşturulmuş yazılımı robot uygulamanızın kumandasına aktarırsınız.

  • Robot kumandası için kişiselleştirilmiş KUKA.HMI kullanın

    Size ait KUKA.HMI kullanıma hazır ve kolay bir robot kontrolü sağlıyor.

Tamam

İnternet sitesi üzerinden de size en iyi hizmeti sunmak için çerezleri kullanıyoruz. Ayrıntılı bilgi için.