KUKA.PickControl

KUKA.PickControl robot yazılımıyla daha verimli ambalajlayın: Bu şekilde birden fazla robotu kolayca koordine ve kumanda edebilirsiniz. Özellikle Fast Moving Consumer Goods (FMCG) tüketim maddeleri endüstrisi pazar segmenti için geliştirilmiştir.

KUKA.PickControl: Conveyor Tracking için entegre resim işlemli robot tabanlı yazılım. 

Üretim süreleri azalmakta ve kaynak ile enerji verimi gittikçe daha çok ön plana çıkmaktadır. Özellikle de Fast Moving Consumer Goods'un da dahil olduğu tüketim maddeleri endüstrisi, son derece dinamik ve hızlı yaşayan bir pazardır. Burada esnek üretim çözümleri rağbet görmektedir. KUKA.PickControl robot yazılımıyla çeşitli üretim seçenekleri arasında hızlıca geçiş yapabilirsiniz. Bu şekilde örn. sezona özgü ambalaj şekilleri kolayca yapılabilmektedir. Uygulama özellikle lojistik ve tüketim malları alanlarının taleplerine idealdir ama birçok diğer branş ve görevler için de uygundur. 

KUKA.PickControl uygulamada: Çok sayıda robotla Conveyor Tracking

KUKA.PickControl sayesinde çok sayıda robot, resim işlemiyle desteklenerek, karşılıklı yer alan bantlarda ortaklaşa bir Picking görevini gerçekleştirmektedir.

Ayrılmamış parçalar, çok sayıda konveyör bandında otomatik olarak tutulur ve ambalajlanır: Fonksiyonlar

KUKA.PickControl, tutma ve ambalajlama işlemini çok sayıda robotla, alım veya yerleştirme durumunda göre koordine ve senkronize eden özel bir yazılımdır. Bu yazılım aşağıdaki fonksiyonlarla kusursuz ve enerji bakımından verimli bir üretim süreci sağlamaktadır:
  • Öncesinde belirlenen yerleştirme örneklerin desteklenmesi: İstediğiniz yerleştirme örneklerini önceden ayarlayabilir ve bu sayede kullanıcı yüzeyi üzerinden hangi işlemin yapılacağına kolayca karar verebilirsiniz. Standart ambalaj mı yoksa XXL ambalaj mı doldurulacaktır? Karar sizin.
  • Tesis donatımı için malzeme akışı simülasyonu: Size istediğiniz mal geçiş oranına ulaşmakta yardımcı oluyoruz. KUKA, malzeme akış simülasyonu sayesinde robotlarını, yapı parçalarını, bant ve robot hızını mükemmel bir uyum içine sokmaktadır.

 

  • Obje ve makine algılama: KUKA.VisionTech sayesinde robotunuzu yapılandırılmamış ortamlarda da kullanabilir ve ürünlerinizi kontrol altında tutarsınız. IP 67 gövdesindeki üstün nitelikli kamera ile objeler 2D şeklinde algılanabilmektedir. Ayrıca ürün özellikleri belirlenebilmekte ve değerlendirilebilmektedir.
  • İstenilen resim işlem sistemlerinin bağlanması: Bir programlama arayüzü sayesinde kendi resim işlem sistemlerinizi de kullanabilirsiniz: Bu şekilde örneğin 3D sistemleri veya özel çözümlerle de çalışabilirsiniz. 
KUKA’nın 3D sensörü, gerçek zamanlı 3D algılamayı mümkün kılar ve hem alanda 3D ölçümü hem de pozisyonlama yapılabilmesini sağlar. 
  • İstatistiklerin canlı kaydı sayesinde diyagnoz ve analiz: KUKA.PickControl sayesinde çalışan tesisteki tüm verileri ve rakamları göz önünde tutabilir ve bu şekilde örneğin hataları algılayabilir ve tesisi optimize edebilirsiniz.
  • Dinamik yük dağılımı: Birinci robot bantta istenilen miktarı tutamıyor mu? Öyleyse bunu ikinci robot yapar. Bu şekilde görevleri birden fazla robota bölüştürerek, üretimin yoğun olduğu zamanların da üstesinden gelebilirsiniz.
  • Çalışma süresi parametre uyarlaması: Kavrama yüksekliğini mi değiştirmek yoksa resim işlemi parametresini mi uyarlamak istersiniz? Tesisinizin ince ayarları hızlıca yapılabilmektedir. Programlanabilir mantık kontrolü (PLC) ile yapılan değişiklikler, doğrudan çalışmakta olan tesis tarafından devralınmakta ve bu da size zamandan tasarruf sağlamaktadır.

Avantajlar


Donanım ve yazılımlı komple paket

KUKA'da Pick&Pack görevlerinin otomasyonu için neye ihtiyacınız varsa bulabilirsiniz. Örneğin kamera ve objektif gibi donanımlar veya standart kablolama ve yazılım çözümleri. 

Entegre simülasyon aracı KUKA Work.Visual

Engineering Suite KUKA.WorkVisual sayesinde tesisinizi donatabilir ve ayrıca konfigüre edebilirsiniz. Hem de resim işlemini bir endüstri bilgisayarında yapsanız bile bu mümkündür. Konfigürasyon yüzeyleri ve işleyiş süresi birbirinden kesinlikle ayrı tutulmuştur. 

Sihirbaz sayesinde hızlı işletime alma

Bir sihirbaz, adım adım işletime alma desteği sayesinde size programlama esnasında destek vermektedir: Bu şekilde konveyörlerin ölçümü ve resim işlem sistemlerinin kalibrasyonu da dahil birçok işlemde hatalar engellenebilmekte ve zamandan tasarruf sağlanabilmektedir.

Ölçeklenirlik

Hesap performansı yeterli değil mi? Sorun değil çünkü KUKA.PickControl derecelendirilebilir. Böylelikle hesap performansı iht.yaca göre kolayca bir veya hatta çok sayıda endüstri bilgisayarına depolanabilmekte ve bu şekilde kapasiteniz yükseltilebilmektedir.

Varyantlar

KUKA.PickControl Master: Tel robotlu temel yazılım. 

KUKA.PickControl Slave: Her ek robot için ilave yazılım modülü.

KUKA.PickControl Master Vision: KUKA.VisionTech resim işlem paketi dahil yazılım modülü.

 
Çerez ayarları OK ve KUKA'yı keşfet

Bu web sitesi (daha çok) size en iyi hizmeti sunabilmek için çerez kullanmaktadır. Web sitemizi kullanmaya devam ederseniz, sadece teknik olarak gerekli çerezleri kullanırız. ""OK ve KUKA'yı keşfet"" seçeneğine tıklarsanız, ek olarak pazarlama çerezlerinin de kullanımını onaylamış olursunuz. ""Çerez ayarları"" seçeneğine tıklayarak hangi çerezleri kullanacağımızı seçebilirsiniz.

Çerez ayarları