KUKA.VisionTech

KUKA.VisionTech, 2D nesne tanıma, kalite kontrolü ve de kod ve OCR tanıma için yüksek performanslı aletler sunar.

KUKA.VisionTech genel bakış

IP 67 gövdesindeki üstün nitelikli kamera, yapısal olarak düzensiz ortamlarda dahi nesne tanıma ve robotun esnek biçimde kullanılmasını sağlar.

Kod tanıma, ürünlerinin takip edilebilmesini kolaylaştırır ve otomatik olarak yapılan kontrollerle kalitenin sürekliliğini sağlayarak maliyeti düşürebilir.

Objekterkennung mit KUKA.VisionTech
Üstün nitelikli kamera, yapısı değiştirilmiş ortamlarda dahi nesne tanıma sağlar

KUKA.VisionTech için sistem önkoşulları

  • Robot kumandası KR C4 / KR C4 smallsize / KR C4 compact
  • KUKA System Software 8.3.x

Çerez ayarları OK ve KUKA'yı keşfet

Bu web sitesi (daha çok) size en iyi hizmeti sunabilmek için çerez kullanmaktadır. Web sitemizi kullanmaya devam ederseniz, sadece teknik olarak gerekli çerezleri kullanırız. ""OK ve KUKA'yı keşfet"" seçeneğine tıklarsanız, ek olarak pazarlama çerezlerinin de kullanımını onaylamış olursunuz. ""Çerez ayarları"" seçeneğine tıklayarak hangi çerezleri kullanacağımızı seçebilirsiniz.

Çerez ayarları