Lasersnijden metaal

Lazer kesim

Lazer kesim çeşitli kesim görevlerini yerine getirir. Hem mikrometre hassasiyetinde kesim derzleri, hem de daha kalın saclar bölünebilir. Termik ayırma yöntemi metal malzemeler için olduğu gibi plastikler, çelik, cam ve seramik için uygundur.

Lazer kesim: teknoloji

Lazer kesim (İngilizcesi laser cutting) temassız bir yöntemdir. Bu sıklıkta levha biçimindeki malzemede kullanılmaktadır.

Lazer ışınlarının malzemeye çarptığı noktada bu erir. Prosese bağlı olarak bir gaz akışı eriyiği aşağı doğru kesim derzinden dışarı üfler. Sonuç, hassas ve pürüzsüz kesimlerdir.

Otomasyonlu lazer kesim

Yapı parçalarının sabit bir lazer kafası altında esnek bir kullanımına sahip tek bir robot hücresinden, otomatik zincirlenmiş üretim tesisine kadar: Üretiminiz için en iyi çözümü geliştiriyoruz. Işın kaynağı, optik veya robotlar gibi münferit otomasyon bileşenleri hakkında da kafa yormanıza gerek yok.

Lazer kesim: avantajları

Temassız termik ayırma yöntemi aşağıdaki avantajları sunuyor:

  • temiz kesim kenarları,
  • yapı parçası deformasyonu yok,
  • mekansal 3D lazerli kesim sayesinde hızlı proses hızı yanı sıra
  • optimum malzeme kullanımı.

Bizi arayın ve biz de ürünlerinizi hassas ve tamı tamına keselim. 

Çerez ayarları Tamam

İnternet sitesi üzerinden de size en iyi hizmeti sunmak için çerezleri kullanıyoruz. Ayrıntılı bilgi için.

Çerez ayarları