Magnetarc kaynak

Magnetarc kaynak, koruyucu gaz altında manyetik hareketli arka sahip, pres kaynak yöntemleri arasında yer alıyor. Bu teknolojiyle 10 milimetreye kadar et kalınlığına sahip içi boş profilleri birbiriyle birleştirebilirsiniz. Böylece örneğin aks için çelik mafsallı miller veya burulmalı putreller kaynaklanabilir. 

Magnetarc kaynağı: teknoloji

Magnetarc kaynak dört aşamaya ayrılmaktadır:
  1. Başlangıç aşaması: Bağlanan yapı parçaları temas ettirilir. Sonra kaynak akımı açılır.
  2. Ateşleme: Yapı parçalarının tanımlanmış bir kalkma hareketi arkı ateşler. Bu, bir manyetik alan yardımıyla döndürülür.
  3. Isı girişi: Dönen ark kaynak yüzeyini ısıtır. Arkın dönüş hızı ve yörünge hattı, enerji girişi akışı ve miktarı gibi mutlak olarak yönetilir.
  4. Şişme aşaması: Bir şişme işlemi üzerinden yapı parçaları birbiriyle birleştirilir. Şişme hızı ve gücü, yapı parçasına göre tanımlanmıştır.

Bu pres kaynak yöntemi için önkoşul, bunların iletken, ergiyebilir malzemeler kullanmaları ve yapı parçalarının tüp şeklinde enine kesitlere sahip olmasıdır. Magnetarc kaynağında et kalınlıkları 0,7 ila 10 milimetredir.

Otomasyonlu Magnetarc kaynağı

Lineer eksenli kısmen otomasyondan, robotlu konseptlere ve komple entegre çözümlere kadar  KUKA müşterisi olarak üretiminizle mükemmel bir uyum içindeki Magnetarc kaynak paketini edinebilirsiniz. Bu sırada 3D proses simülasyonları bizi destekliyor. Böylece kısa bir sürede üretim akışları, robot entegrasyonu ve insan robot işbirliği bakımından optimizasyon sağlarız.

Bu esnada enerji ve kaynak verimliliğine de dikkat ederiz ve böylece üretiminizin ekonomikliğini artırırız.

Magnetarc kaynağı: avantajlar

Magnetarc kaynak teknolojisi özellikle üç avantajı beraberinde getirmektedir:

  1. Maliyetin düşürülmesi: Magnetarc kaynakta çok kısa kaynak sürelerinde bir ek malzeme gerekli değildir.
  2. En iyi kaynak kalitesi: Teknoloji, düşük çekme ve yüksek yeniden üretilebilme ile puan topluyor.
  3. Proses güvenliği: İyi bir proses yönetimi ve denetimi sayesinde her zaman kontrol sizdedir.
İşletmenizdeki Magnetarc kaynağı hakkında sizinle seve seve konuşmak isteriz. Bizi arayın ve size danışmanlık yapalım.
Çerez ayarları Tamam

İnternet sitesi üzerinden de size en iyi hizmeti sunmak için çerezleri kullanıyoruz. Ayrıntılı bilgi için.

Çerez ayarları