Konumunuzu seçin:

Ülke

KUKA cell4_die-casting

KUKA cell4_die-casting baskı döküm hücresiyle, baskı döküm endüstrisinde özel otomasyon çözümleri için ideal olan modüler, tam otomatik bir hücre konsepti sunmaktadır.


Baskı döküm hücresi KUKA cell4 _die-casting: Her adımda en yüksek verim

KUKA’nın baskı döküm hücresi mükemmel uyarlanmış bileşenleri, tanımlanmış arayüzleri ve denenmiş prosesleri sayesinde en kısa sürede kullanıma hazır hale gelmektedir. Serbestçe kombine edilebilen ve birçok varyantta sunulan döküm hücresi, baskı dökümü alanındaki tüm görevlere rahatça uyum sağlamaktadır: Baskı döküm makinesinden alımdan, parça soğutmasına ve çapak alımına kadar tüm işlemler buna dahildir.

KUKA cell4_die-casting baskı döküm hücresi sayesinde tek elden çözüm sunuyor

Tam otomatik baskı döküm hücresi optimum şekilde entegre edilebilmektedir. KUKA uzmanları size planlamadan servis hizmetlerine kadar tüm süreç boyunca kesintisiz destek sağlayacaktır.

  • Basit entegrasyon

    • Müşteride kısa kurulum süresi
    • Donanımlar kolayca entegre edilir
    • KUKA.Sim ile offline programlama
  • Esnek hücre tasarımı

    • Baskı döküm makinesinin boyutuna göre ayarlanabilen kesintisiz, modüler hücre konsepti
    • Geniş kapsamlı bileşen sunumu
    • Önceden hazırlanmış modüller sayesinde daha kısa gerçekleştirme süreleri
  • En iyi servis

    • 24 saat destek hattı ve uzaktan destek
    • Dünya çapında yedek parça ve servis desteği
    • Servis sözleşmeleri ve bakım
    • Role özel eğitim
  • IIoT’a hazır

    • İşlem verilerine web üzerinden erişim
    • Kontrol paneline web üzerinden erişim
    • Esnek proses veri izlemesi sayesinde kalite güvenliği 

Planlama aşamasında sizi destekliyoruz ve size esnek finansman modelleri sunuyoruz

KUKA döküm hücresi ön konfigürasyonlu varyantları sayesinde geniş bir uygulama yelpazesi sunmaktadır

Tam otomatik baskı döküm hücresi çeşitli modüllerle ve ayrıca donanım ve yazılım opsiyonlarıyla donatılabilmektedir ve bu sayede üretiminizde size özel bir çözüm haline gelmektedir.
Avantajlı konfigürasyon:
cell4_die casting 08 10 13 16 19 22
Robot KR IONTEC (KR 50 R2500 F) KR QUANTEC (KR 120 R3100 F)
Kavrayıcı M L XL
Çapak alma presi SEP08‑05  SEP10‑07  SEP13‑07 
SEP13‑10
SEP16‑10 
SEP16‑10 SKT
SEP19‑12 SEP22‑12 
SEP22‑12 SKT
Parça alımı Alım Alım / Robot  Robot
Dalma soğutma teknesi TKB M TKB L TKB XL
İmza İğneli / Lazerli imzalayıcı
Atma
Atıcı alet
1000 mm 1200 mm 1500 mm 2000 mm
Parça kontrolü
Parçalar kontrolü
S XL
Çapak imha
Çapak kutusu/ Çapak taşıyıcı

Kutu S

Kutu M Kutu L Çapak taşıyıcı

Bu web sitesi (daha çok) size en iyi hizmeti sunabilmek için çerez kullanmaktadır. Web sitemizi kullanmaya devam ederseniz, sadece teknik olarak gerekli çerezleri kullanırız. ""OK ve KUKA'yı keşfet"" seçeneğine tıklarsanız, ek olarak pazarlama çerezlerinin de kullanımını onaylamış olursunuz. ""Çerez ayarları"" seçeneğine tıklayarak hangi çerezleri kullanacağımızı seçebilirsiniz.

Çerez ayarları