Konumunuzu seçin:

Ülke

 KUKA cell4_loading modular

KUKA'nın hazır hücresi, takım tezgahlarının yüklenmesi ve boşaltılması için son derece ekonomik bir çözüm sunmaktadır.


Modüler konseptli esnek yükleme hücresi ihtiyaca göre yüksek oranda şekillendirilebilmektedir.  

KUKA yükleme ve boşaltma hücresine hızlıca erişilebilmekte ve çok sayıda donanım ve yazılım opsiyonu sayesinde yükleme / boşaltma alanında kolayca özel bir çözüm olarak ayarlanabilmektedir. Robot hücresi örneğin CNC makinelerine, sürtünme kaynak makinelerine, ölçüm makinelerine veya plastik enjeksiyon makinelerine yükleme yapmakta ve böylelikle özellikle otomotiv - otomotiv yan sanayi ve genel endüstri alanındaki müşterilere hitap etmektedir.
  • Kolay geliştirme

    Hücre, modüler yapısı sayesinde kolayca ek komponentlerle geliştirilebilir

  • Özel gripper

    Kullanıcının gripper uçları için hazırlanmıştır ve her bir hücre için özel olarak geliştirilmiştir 

  • Kolay kumanda

    Her kumanda cihazından kolay kullanım için KUKA.HMI üzerinden standart görselleştirme
    KUKA.HMI

Takım tezgahlarının yüklenmesi ve boşaltılması için robot hücresi

Otomatikleştirilmiş işlem hücresi; gripperlı bir KUKA robotundan (KR QUANTEC), tekli parçalar için iki besleyici bant konveyör, bitmiş parçalar için bir zincirli konveyör ve ayrı bir güvenlik kapısından alınabilen bir fire parça konteynırından oluşmaktadır. Güvenlik kapısı, hücreyi izinsiz girişlere karşı korumaktadır.

1 eksen pozisyoneri ve işlem robotu olan KUKA cell4_loading modular

Hücrenin yükleme istasyonu bir ışık perdesiyle güvenli hale getirilmiştir. Böylelikle büyük yükler de bir kaldırma aracıyla kolayca yüklenip boşaltılabilmektedir:
  • Robot kumandası dahil bir KR QUANTEC robotu
  • Yükleme istasyonunda maksimum 2000 mm x 800 mm ebatlı, iki istasyonu olan KP1A 1 eksenli pozisyoner
  • Teknoloji paketi KUKA.GripperTechve güvenlik paketi KUKA.SafeOperation
  • Yükleme istasyonunda yerden tasarruf için otomatik kapı opsiyonu
  • Lazer tarayıcı sayesinde optimum emniyetli yükleme istasyonu güvenliği

 

Diğer detayları ve teslimat kapsamı ile ilgili bilgileri broşürde bulabilirsiniz.
Işık perdeli yükleme istasyonu: KUKA yükleme hücresi çeşitli takım tezgahlarına bağlanabilmektedir.

Esnek lojistik konsepti ve bir taşıma robotu olan KUKA cell4_loading modular

Sürtünmeli kaynak ve Magnetarc kaynak makinelerinin otomatik yüklenmesi ve boşaltılması için çözüm 
  • Robot kumandası dahil bir KR QUANTEC robotu
  • Parça yükleme ve boşaltma işlemi için çevrim süresi optimizasyonlu üçlü gripper
  • Teknoloji paketi KUKA.GripperTech ve güvenlik paketi KUKA.SafeOperation
  • Esnek yerleşim tasarımı
  • DMC okuma, DMC yazma veya SPC parçalarının kilit çekmecesi için opsiyonel modüller
  • Bant, zincirli ve makaralı konveyörler, küçük konteynır taşıması vs. gibi taşıma teknolojilerine yönelik kapsamlı seçenekler.

 

Diğer detayları ve teslimat kapsamı ile ilgili bilgileri broşürde bulabilirsiniz.
İki bant konveyör, bir zincir konveyör ve fire konteynırı olan özel tasarım bir işlem hücresi örneği

Bu web sitesi (daha çok) size en iyi hizmeti sunabilmek için çerez kullanmaktadır. Web sitemizi kullanmaya devam ederseniz, sadece teknik olarak gerekli çerezleri kullanırız. ""OK ve KUKA'yı keşfet"" seçeneğine tıklarsanız, ek olarak pazarlama çerezlerinin de kullanımını onaylamış olursunuz. ""Çerez ayarları"" seçeneğine tıklayarak hangi çerezleri kullanacağımızı seçebilirsiniz.

Çerez ayarları