Konumunuzu seçin:

Ülke

KUKA cell4_premachining

Farklı parça ve malzemelerde çapak almak, testereyle kesmek, frezelemek veya temizlik ve bileme çalışmaları gibi yeniden işleme için kompakt ve modüler yapılı robot hücresi.


Çok sayıda uyarlama opsiyonuyla çapak almak için KUKA robot hücresi

Çapak alma hücresi, freze hücresi veya bileme hücresi: KUKA cell4_premachining işlem hücresi, performans ve kaliteyi en üst seviyede esneklik ve kullanım kolaylığıyla birleştirmektedir. Standart hücre, çapak alma teknolojisi alanında uygulamaya özel çözümler için çok yönlü, modüler paketler ve otomasyon opsiyonlarıyla bireysel hale getirilebilmektedir. 

Hücreler, forklifte uyumlu bazaları sayesinde taşımaya ve hızlıca yerleştirilmeye uygundur ve mevcut üretime entegre edilmektedir.

Minimum entegrasyon masraflarıyla maksimum verim için KUKA çapak alma hücresi

  • Son derece ekonomik

    Mükemmel uyumlu ve global bir üretim alanı için uygun standartlar ve azaltılmış servis masrafları
  • İdeal işlem pozisyonu

    İşlenecek parçanın işlem aletine optimum şekilde yerleştirilmesi için döner modül ve sabit robot hareketleri sayesinde sağlam, tekrarlanabilir pozisyon
  • Yüksek performanslı motor mili

    Robot kontrolörüne doğrudan entegrasyon sayesinde işlem parametresinin kolayca etkilenmesi için kompakt motor mili
  • Güçlü işlem robotu 

    Rulman yataklarına daha az moment aktarımı için tüm hareketli eksen boylarında yüksek kompaktlık

Yazılım paketi: Robot, çapak almanın yanı sıra yükleme de yapabilmektedir

KUKA Milling teknoloji paketi robot, pozisyoner ve motor milinin optimum şekilde koordinasyonunu sağlar.

KUKA işlem hücresiyle etkili yeniden işleme

KUKA cell4_premachining'in ana bileşenleri:
  • Robot kontrolörü dahil bir KR QUANTEC nano
  • KUKA Milling uygulama yazılımı
  • Yüksek performanslı motor mili ve 13 katlı alet değiştirici
  • KUKA 3 eksenli konumlandırıcı KP3-V2V-3

Bunun dışında 
örneğin bir çapak taşıyıcı veya parçaya özel donanımlar gibi başka opsiyonlar da mevcuttur.

 

Diğer detayları ve teslimat kapsamı ile ilgili bilgileri broşürde bulabilirsiniz.
KUKA cell4_premachining işlem hücresi

Bu web sitesi (daha çok) size en iyi hizmeti sunabilmek için çerez kullanmaktadır. Web sitemizi kullanmaya devam ederseniz, sadece teknik olarak gerekli çerezleri kullanırız. ""OK ve KUKA'yı keşfet"" seçeneğine tıklarsanız, ek olarak pazarlama çerezlerinin de kullanımını onaylamış olursunuz. ""Çerez ayarları"" seçeneğine tıklayarak hangi çerezleri kullanacağımızı seçebilirsiniz.

Çerez ayarları