Konumunuzu seçin:

Ülke

KUKA cell4_spot

Punta kaynağı için otomasyon hücresi: Standart ürün olarak hızlıca erişilebilir ve kapsamlı ilave modülleri ve geliştirme opsiyonları sayesinde çok yönlü olarak kişiye özel hale getirilebilir


Ekonomik kaynak çözümü: Akıllı modül sistemli punta kaynağı için robot hücresi

Önceden hazırlanmış ve kullanıma hazır: Modüler KUKA cell4_spot hücresi, hızlıca erişilebilir ve kolayca entegre edilebilir özelliktedir. Çok sayıda donanım ve yazılım opsiyonları sayesinde özel olarak konfigüre edilebilmekte ve geliştirilebilmektedir. Eşsiz fiyat-performans oranıyla üretim kapasitenize ve özel taleplerinize mükemmel bir şekilde uygundur.

Kompakt punta kaynağı hücresi, özellikle otomotiv endüstrisi için düşük maliyetli otomasyon sunmaktadır

  • Yerden tasarruflu tasarım

    Küçük kaplama alanlı hücre ve yerden tasarruflu yan yana kurulum için simetrik görünüm 
  • Akıllı hücre konsepti

    Bakım çalışmalarında kolay erişim ve sabit proseslerde kolay ekleme imkanı için kompakt yapı 
  • Basit ve hızlı entegrasyon

    KUKA kaynak yazılımı üzerinden kolay programlama ve hızlı taşıma için modüler yapı
  • Kısa teslim süreleri

    Ön konfigürasyonlu ve hızlıca tedarik edilebilen bileşenler sayesinde yüksek oranda erişilebilirlik 

Geliştirilebilir ve ölçeklendirilebilir: Direnç kaynağı için KUKA üretim hücresi varyasyonları

Parça boyutuna ve şekline bağlı olarak punta kaynak hücresi farklı varyantlarla sunulmaktadır ve gerekirse örneğin ilave sabit prosesler veya daha yüksek çevrim performansları için ilave punta kaynak uygulamalarıyla opsiyonel bir geliştirme modülü ile donatılabilmektedir.

KUKA cell4_spot large: Çelik bileşenlerin punta kaynağı için tasarlanmıştır

Hücre tipi  KP3-V2H
single KR
KP3-V2H
single KR
uzatma modülü ile
KP3-V2H
dual KR
KP3-V2H
dual KR
uzatma modülü ile
Uzunluk 10.000 mm
Genişlik 5.700 mm 8.550 mm 5.700 mm 8.550 mm
Yükseklik 2.200 mm 2.800 mm 2.200 mm 2.800 mm
Hücre düzeni:
Bakım kapısı
Genişletme modülü

Ayrıldı
---

Ayrıldı
sağ 

Ayrıldı
---

Ayrıldı
sağ 
Robot
(Nokta kaynağı)
1 x KR QUANTEC
(KR 210 R2700)
2 x KR QUANTEC
(KR 210 R2700)
Robot
(Taşıma)
1 x KR QUANTEC
(KR 210 R2700)
Pozisyoner KP3-V2H1000 R800 L2600
Yükleme alanı Işık perdesi, lazer tarayıcı
Kaynak ekipmanı 1 x KUKA Kaynak kutusu Bosch Timer 2 x KUKA Kaynak kutusu Bosch Timer
Uygulama yazılım paketi 1 x KUKA.ServoGun Basic
1 x KUKA.EqualizingTech
2 x KUKA.ServoGun Basic
2 x KUKA.EqualizingTech

Planlama aşamasında sizi destekliyoruz ve size esnek finansman modelleri sunuyoruz

Bu web sitesi (daha çok) size en iyi hizmeti sunabilmek için çerez kullanmaktadır. Web sitemizi kullanmaya devam ederseniz, sadece teknik olarak gerekli çerezleri kullanırız. ""OK ve KUKA'yı keşfet"" seçeneğine tıklarsanız, ek olarak pazarlama çerezlerinin de kullanımını onaylamış olursunuz. ""Çerez ayarları"" seçeneğine tıklayarak hangi çerezleri kullanacağımızı seçebilirsiniz.

Çerez ayarları