Çapak temizleme presleri: esnek ve enerji tasarruflu
Reis Robotics presleri serisinden sütun presleriyle size 30'un üzerinde çeşitli modeller sunuyor. Böylece en iyi çözümlerden ve birçok avantajdan faydalanabilirsiniz; hem manuel hem de otomatik işletim için:
- mükemmel hassasiyet, hız ve uzun ömür
- boşluksuz sütun kılavuzları ve burulmaz pres şasileri hassas kesimigaranti ediyor
- Bir bağlamada çeşitli düzlemlerde çapak temizleme ve işleme en yüksek ekonomiklik ve rantabilitesağlıyor
- Sezgisel dokunmatik kumandaya sahip yeni kontrol ünitesi jenerasyonu DIALOG IV, takıma bağlı programların hızlı bir şekilde oluşturulmasını, geliştirilmesini, kaydedilmesini ve çoğaltılmasını sağlıyor
- Çapak temizleme presinin yeni geliştirilmiş servo hidroliği enerji ihtiyacını yüzde 60'a kadar düşürüyor (müşteriye ve yapı parçasına bağlı olarak)
Sütun presinin temel donanımı
Her Reis çapak temizleme presi, isteğe göre opsiyonel aksesuar ile genişletilebilen bir temel paket ile donatılmıştır. Bir sütun presinin kullanıcı dostu temel donanımı şunları kapsar:
- Kullanım tarafında otomatik elektrikli koruyucu kapı
- Makinede kumanda dolabı (sağ düzende)
- Akışkan dolabı (Sol düzende), tüm önemli kontrol ünitesi birimleriyle
- USB arayüzü, kullanıcı programlarının kaydedilmesi için
- Bastırıcı kumandası ve silindirler 60kN, 200 mm strok
- Akışkan dolabında iki yan itici bağlantısı
- Akışkan dolabında alet söndürücü
- Takım merkezlemeler içindelikler
- Boya RAL 7035
Modeller ve opsiyon paketleri
Sütun presi farklı modellerde mevcuttur. Böylece ihtiyaçlarınızı en iyi şekilde karşılayabiliyoruz. Bu esnada pres gücü 300 ve 3.000kN arasındadır. Sütun geçişinin montaj yüksekliği ve ölçüleri de modelden modele değişmektedir. Çapak temizleme presi hem 4 sütunlu hem de 3 sütunlu modelde bulunmaktadır (tercihen arka sağ/sol).
|
30 ton |
65 ton |
100 ton |
200 ton |
300 ton |
SEP08-05 |
X |
|
|
|
|
SEP10-07 |
X |
X |
|
|
|
SEP13-07 |
X |
X |
X |
|
|
SEP13-10 |
|
X |
X |
|
|
SEP16-10 |
|
X |
X |
X |
|
SEP22-12 |
|
|
X |
X |
X |
Opsiyonel olarak başka aksesuar, örneğin manuel yükseklik ayarlı bir dışarı alma düzeneği, takım değiştirme konsolları veya bir çalışma platformu da bulunmaktadır. Modeller ve opsiyon paketleri ile ilgili daha ayrıntılı bilgileri veri kağıdımızda bulabilirsiniz.