KR 600 FORTEC
KR 600 FORTEC ağır yük robotu, çok yönlülüğü sayesinde yüksek taşıma kapasitesinde çok sayıda uygulama için elverişlidir. Bir döküm robotu olarak ayrıca düşük yatırım maliyetlerinde en iyi performansı sağlayabiliyor.
KR 600 FORTEC ağır yük robotunun avantajları daha açık olamazdı: Gücü ve ileri teknolojisi, önemli bakım masrafları olmaksızın, sürekli yüksek bir üretim kalitesini garanti eder. Önceki modellerle kıyaslandığında KR 600 FORTEC, daha geliştirilmiş tasarımıyla dikkat çekiyor. Böylece robot 600 kilograma varan en ağır parçaların en dar alanlarda üstesinden gelebiliyor.
KR 600 FORTEC verilere genel bakış
KR 420 R3330 | KR 420 R3330 F | KR 510 R3080 | KR 510 R3080 F | KR 600 R2830 | KR 600 R2830 F | |
---|---|---|---|---|---|---|
Taşıma kapasitesi
|
420 kg
|
420 kg
|
510 kg
|
510 kg
|
600 kg
|
600 kg
|
Maks. erişim mesafesi
|
3326 mm
|
3326 mm
|
3076 mm
|
3076 mm
|
2826 mm
|
2826 mm
|
Yapı şekli
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Ortam modeli
|
Standard
|
Foundry
|
Standard
|
Foundry
|
Standard
|
Foundry
|
Bağlantı konumu/konumları
|
Zemin
|
Zemin
|
Zemin
|
Zemin
|
Zemin
|
Zemin
|
Koruma sınıfı
|
IP 65
|
IP 65, IP 67
|
IP 65, IP 67
|
IP 65, IP 67
|
IP 65
|
IP 65, IP 67
|
Veri Sayfası
|
||||||
KUKA Marketplace
|
||||||
Diğer bağlantılar |
||||||
Kontrol sistemi
|
||||||
Robot Packs
|
||||||
Olumlu & doğrusal birimler
|