Lütfen ülkeyi seçin:

Ülke

KR QUANTEC press

KR QUANTEC press, pres zincirlemesine özel KUKA endüstriyel robotudur. Yüksek hassasiyeti ve maksimum menzili ile pres hatlarının yüklenmesi, boşaltılması ve zincirlenmesinde ilk tercih olarak karşımıza çıkıyor.


KR QUANTEC press, preshanedeki birleştirme işlemleri için optimize edilmiştir. Gerek kısa veya uzun presleme mesafeli preslerin zincirlenmesi, gerek orta ve büyük platinlerin taşınması, gerekse pres hatlarının yüklenmesi ve boşaltılması olsun, birbirinden çok farklı uygulamalar kolaylıkla gerçekleştirilebilir. Hızlı akslar, otomobil sanayisi için mükemmel olan pres zincirlemesinde yüksek hız sağlar.

KR QUANTEC pres zincirleyiciler, zemin ve tavan montajlı versiyonları ile temin edilebilir.

100 - 120 kg cinsinden taşıma kapasitesi

3455 - 3501 mm cinsinden erişim mesafesi

Avantajlar


Güçlü şanzımanlar ile dayanıklı

Güçlendirilmiş akslar ve ekstra güçlü sahip son derece sağlam yapı, sürekli ağır yük altında dahi güvenilir performans ve kullanılabilirlik sağlar. 

Yüksek verimlilik ile hızlı

Aktarma organlarının ve makine verilerinin özel tasarımı sayesinde pres zincirleme robotu işleme süreleri kısalır ve oldukça yüksek verimlilik sağlar.

Aşağı ve yukarıya geniş erişim

Konsol robotları, Aks 1'de tüm kabloların geçirildiği içi boş mil sayesinde, en aza indirgenmiş engelleyici konturlara sahiptir. Aşağıya doğru erişim mesafesini uzatmak için aşağıya doğru ve öne çekilmiş bir robot dizi. 

Düşük yüksekliği ile yer tasarrufu

KR QUANTEC press ailesinin konsol robotlarının çalışma alanına yukarıdan erişimi optimum düzeydedir. Düşük yapı yüksekliği nedeniyle yukarıya doğru dar bir alana ihtiyaç duyar ve yer tasarruflu hücre konseptleri için uygundur.

KR QUANTEC press için teklif talebinde bulunun veya detaylı teknik bilgiye ulaşın.

Teklif Talebi KUKA Marketplace'i ziyaret edin*
*Kayıt olmanız ve giriş yapmanız gerekmektedir.

KR QUANTEC press verilere genel bakış

KR 100 R3500 press KR 100 R3500 press C KR 120 R3500 press C KR 120 R3500 press
Taşıma kapasitesi
100 kg
100 kg
120 kg
120 kg
Maks. erişim mesafesi
3501 mm
3501 mm
3455 mm
3501 mm
Yapı şekli
Pres zincirleyici
Pres zincirleyici
Pres zincirleyici
Pres zincirleyici
Ortam modeli
Standard
Standard
Standard
Standard
Bağlantı konumu/konumları
Zemin
Tavan
Tavan
Zemin
Koruma sınıfı
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
Veri Sayfası

Diğer bağlantılar

KUKA Xpert
Kontrol sistemi
Robot Packs
Olumlu & doğrusal birimler
Çerez ayarları OK ve KUKA'yı keşfet

Bu web sitesi (daha çok) size en iyi hizmeti sunabilmek için çerez kullanmaktadır. Web sitemizi kullanmaya devam ederseniz, sadece teknik olarak gerekli çerezleri kullanırız. ""OK ve KUKA'yı keşfet"" seçeneğine tıklarsanız, ek olarak pazarlama çerezlerinin de kullanımını onaylamış olursunuz. ""Çerez ayarları"" seçeneğine tıklayarak hangi çerezleri kullanacağımızı seçebilirsiniz.

Çerez ayarları