KUKA robotlarıyla yükleme, boşaltma, paletleme, düzenleme veya malzeme taşımasında çok yönlü seçeneklere sahip olun
Birden fazla lineer aksa sahip olan KUKA endüstri robotları, çeşitli uygulamalarda zincirleme ve kullanım için idealdir.
Portal robotları için ortağınız KUKA
KR C kumandası kullanarak da bugünün ve geleceğin otomasyon öncülüğü için kriterler belirlemekteyiz. Entegrasyon, bakım ve onarım maliyetleri düşmekte, aynı zamanda verim ve esneklik artmaktadır. Dünya çapındaki KUKA servis ağı ve KUKA uzaktan hizmetler sayesinde çalışma hareket halindeyken bile size esneklik ve tesis kullanılabilirliği konusunda online ve güvenli bir şekilde destek sağlamaktayız.
Çeşitli modellerde KUKA portal robotları:
Robot tipi |
KR 16L |
KR 50L |
KR 80L |
KR 300L |
KR 300LP |
KR 600LP |
KR 600L |
Nominal taşıma kapasitesi |
16 kg |
50 kg |
80 kg |
300 kg |
300 kg |
600 kg |
600 kg |
Aks sayısı |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
Pozisyon tekrar hassasiyeti |
± 0,1 mm
|
± 0,1 mm |
± 0,1 mm |
± 0,3 mm |
± 0,3 mm |
± 0,3 mm |
± 0,3 mm |
Hız A1 |
3,0 m/s |
3,0 m/s |
2,6 m/s |
2,0 m/s |
2,6 m/s |
2,0 m/s |
2,0 m/s |
Hız A2 |
3,0 m/s |
2,0 m/s |
2,0 m/s |
1,7 m/s |
2,6 m/s |
2,0 m/s |
1,5 m/s |
Hız A3 |
4,0 m/s |
3,0 m/s |
3,0 m/s |
1,0 m/s |
1,4 m/s |
1,3 m/s |
1 m/s |
Ana strok A1 |
1.500 mm |
1.500 mm |
1.500 mm |
1.500 mm |
1.500 mm |
4.000 mm |
1.500 mm |
Maksimum strok A1 |
15.000 mm |
45.000 mm |
45.000 mm |
45.000 mm |
45.000 mm |
45.000 mm |
45.000 mm |
Ana strok A2 |
500 mm |
500 mm |
500 mm |
500 mm |
2.500 mm |
4.000 mm |
500 mm |
Maksimum strok A2 |
1.000 mm |
1.500 mm |
2.000 mm |
2.000 mm |
6.000 mm |
9.500 mm |
2.000 mm |
Ana strok A3 |
500 mm |
1.000 mm |
1.000 mm |
1.000 mm |
1.000 mm |
1.000 mm |
1.000 mm |
Maksimum strok A3 |
1.500 mm |
2.500 mm |
2.500 mm |
2.500 mm |
2.500 mm |
2.500 mm |
2.500 mm |
Ana strok ağırlığı A1 - A3
|
yakl. 310 kg |
yakl. 580 kg |
yakl. 1.040 kg |
yakl. 2.270 kg |
yakl. 2.300 kg |
yakl. 4.900 kg |
yakl. 2.500 kg |
Veri föyleri |
|
|
Teknik özellikler |
|
Teknik özellikler |
|
|