KR70 LP ile lazer kesim: Avantajlarınız
Değişken çalışma alanı
KR70 LP'nin modüler yapısı sayesinde 90 m³'ye kadar çalışma alanları gerçekleştirilebilmektedir. KUKA lazer portalinin bu çok yönlülüğü kendisini güvenli bir yatırım ve zorlayıcı işlemler için güvenilir bir araç haline getirmektedir.
Tel yönetimli lazer kullanımı
KUKA, çeşitli lazer kaynaklarını entegre edebilme imkanı sayesinde müşteriye özel otomasyon görevlerini en modern ve titiz uyarlanmış lazer teknolojisiyle yapabilme koşulunu sağlamaktadır.
Kompakt, üstün entegrasyonlu kesim görünümü
En sert üretim şartları için uygun olarak geliştirilmiş yeni
lazer görünümü, en üstün kesim kalitesi sağlamakta ve rahatsız edici kontur oranını minimum düzeyde tutmaktadır.
En modern tahrik ve kumanda teknikleri
Robotik seri üretimin en modern motor ve şanzımanlarının kullanılması sayesinde üstün performans ve güvenilirlik, mükemmel dinamizm ve titizlik elde edilmektedir. Bunun dışında KR C kumandası kullanarak da bugünün ve geleceğin otomasyon öncülüğü için kriterler belirlemekteyiz. Entegrasyon, bakım ve onarım maliyetleri düşmekte, aynı zamanda ise verim ve esneklik artmaktadır.