Konumunuzu seçin:

Ülke

KRC ROBOTstar: kontrol üniteleri arasında bir yıldız

KRC ROBOTstar, KR C4'ün donanım platformuna dayanır. ReisPAD kullanıcı arayüzünde birçok süreç odaklı uygulama paketlerinden faydalanın. Sistemin açık iletişim standartları, Industrie 4.0 hatları boyunca akıllı üretim için ideal koşulları sağlar.


KRC ROBOTstar ile KUKA müşterileri, şalt dolabı, servolar ve G/Ç birimleri gibi KUKA KR C4 donanımının kombinasyonundan ve sezgisel Reis ROBOTstar VI robot kontrol ünitesinden yararlanırlar. reisPAD  dokunmatik operatör paneli ve işlevleri, robotun sezgisel olarak kontrol edilmesini ve programlanmasını sağlar.

KRC ROBOTstar'ın avantajları

ProVis görselleştirme

KRC ROBOTstar sizlere, reisPAD'da veya bağlı bir PC'de veya tablette kullanılabilen grafik tabanlı, sezgisel operatör kontrolü ve programlama arabirimi sağlıyor.

TouchMotion

Hem başlangıç düzeyinde programcılar hem de ileri düzey kullanıcılar robotu çok kısa bir süre içinde dokunmatik ekran üzerinden çalıştırabilirler. Robot, kullanıcının dokunmatik ekran üzerinde parmağıyla yaptığı hareketlerin eş zamanlı biçimde aynısını yapar.

 

SafeProduction

Çeşitli emniyet fonksiyonları ve serbestçe programlanabilir güvenlik PLC'si ile tamamen entegre edilmiş SafetyController'in görevi, robotun çalışma alanında bulunan kişileri korumaktır.

 

Açık iletim standartları

OPC UA aracılığıyla diğer ağ cihazlarıyla iletişim kurun. Ana bilgisayar ve harici programlama ve simülasyon sistemlerinden harici bir PLC'ye: Tüm bileşenler, veri değişimi için robot kontrol ünitesine bağlanabilir.

reisPAD ile ilgili gerçekler ve rakamlar

Ekran: Kapasitif dokunmatik ekrana sahip sağlam, çizilmeye karşı dayanıklı cam yüzey
Ekran boyutu:  10,4 inç
Ağırlık: 1.400 gram
Gövde:
Sol/sağ elle çalıştırmak için ergonomik, simetrik gövde.
Parmak modülleri gibi temas hissine dayalı işaretler gözleri görmeyen kişilere destek verir.
RobotStar Touchpad
reisPAD, dokunmatik ekran üzerinden kolay operatör kontrolü ile ayırt edilir: Bu, Emergency Stop ve Acknowledge düğmeleri haricinde tüm işlevleri etkinleştirmek için kullanılır. 

Bu web sitesi (daha çok) size en iyi hizmeti sunabilmek için çerez kullanmaktadır. Web sitemizi kullanmaya devam ederseniz, sadece teknik olarak gerekli çerezleri kullanırız. ""OK ve KUKA'yı keşfet"" seçeneğine tıklarsanız, ek olarak pazarlama çerezlerinin de kullanımını onaylamış olursunuz. ""Çerez ayarları"" seçeneğine tıklayarak hangi çerezleri kullanacağımızı seçebilirsiniz.

Çerez ayarları