Konumunuzu seçin:

Ülke

KUKA Robot Selector

Robotları seçmenize, karşılaştırmanıza ve analizlerini yapmanıza olanak sağlar.


Tek bir platform üzerinden, ihtiyaçlarınıza uygun robotu kolayca seçin.

Uygulamanız için doğru robotu seçmek zaman alıcı bir iş olabilir. Mevcut yüzlerce KUKA robotunu hızlıca erişim mesafelerine, taşıma kapasitelerine ve diğer önemli kriterlere göre filtreleyin.

Statik ve dinamik yük taşıma analizi

  • Kütle, kütle ağırlık merkezi ve atalet de dahil, müşteriye özel taşıma yükü verileri analizde girilebilir.
  • Kullanıcılar, robotta aşırı yüklenme kontrolü için taşıma yükü diyagramına veya statik ve dinamik yük değerlendirme diyagramına bakabilirler.
  • Flanş ve çeşitli eksenler için detaylı yük analizi

Aynı uygulama için uygun olan farklı manipülatörlerin karşılaştırılması

Seçiminizde tüm seçenekleri etkili bir şekilde değerlendirdiğinizden emin olmak için, aynı anda üç robotu taşıma kapasitesi, erişim mesafesi, eksen sayısı ve uygulama bakımından karşılaştırabilirsiniz.

Paylaşın ve birlikte çalışın

Analiz raporunuzu oluşturup, paylaşabilir ve bu sayede robot alım işleminizi daha kolay bir hale getirirsiniz. 

Bir sorunuz mu var?

Destek ve KUKA Robot Selector ile ilgili diğer bilgiler için bizimle iletişime geçin.

Sistem gereksinimleri

  • Hiçbir kurulum işlemi gerekli değil
  • Google Chrome veya Mozilla Firefox’un en yeni versiyonunda optimum kullanıcı tecrübesi

Bu web sitesi (daha çok) size en iyi hizmeti sunabilmek için çerez kullanmaktadır. Web sitemizi kullanmaya devam ederseniz, sadece teknik olarak gerekli çerezleri kullanırız. ""OK ve KUKA'yı keşfet"" seçeneğine tıklarsanız, ek olarak pazarlama çerezlerinin de kullanımını onaylamış olursunuz. ""Çerez ayarları"" seçeneğine tıklayarak hangi çerezleri kullanacağımızı seçebilirsiniz.

Çerez ayarları