Konumunuzu seçin:

Ülke

Automated arc welding

Arc welding is the most widely used joining process. KUKA offers a wide range of automation components, function packages, robots and cells as standard products that are easy-to-use and quickly available. From MIG welding to MAG welding and on to TIG welding.


KUKA robotları ile otomasyonlu kaynak: Daima bir adım ilerde

Hızı ve birçok metalik malzemeyi işleme özelliği nedeniyle gazaltı kaynağı endüstride en popüler kaynak işlemleri arasında yer almaktadır. Biz, otomasyon alanının öncüsü KUKA olarak, klasik kaynak fonksiyonlarının yanı sıra, dijital ve ağ bağlantılı üretim dünyasına akıllı entegrasyon özelliği sayesinde uzun vadeli bir yatırım güvenliği de sunmaktayız. Bu da endüstriyel kaynağının tüm değer halkalarında daha fazla verim ve esneklik sağlamaktadır.

Mükemmel kaynak dikişleri için komple paket

Otomatik kaynak için mühendislikten servise kadar, müşteriye özel anahtar teslim çözümler

Müşterilerimiz kaynak uygulamalarının gerçekleştirilmesi aşamasında dünya çapında kapsamlı ve yetkin destek almaktadır: Danışma hizmetlerinden yetkin müşteri servisine kadar. Bu kapsamda proses hesaplamasından, prototip yapımı ve küçük seri üretimine kadar tüm kaynak aşamalarını sizin için üstlenebiliriz.
  • Mühendislik

    Size, örneğin uygun kaynak teknolojisinin veya kaynak prosesinin seçimi gibi uygulamalarınızın planlaması ve uygulamasında kapsamlı destek vermekteyiz.
    Daha fazla bilgi edin.
  • Teknoloji paketleri

    Lider robot üreticisi KUKA, robot, kumanda ve yazılımdan oluşan, ön konfigürasyonlu, sezgisel kontrollü ve kısa süre içinde kullanılabilir komple paketler sunmaktadır.

    Daha fazla bilgi edin.
  • Dünya çapında, global standartlara sahip TechCenter

    Avrupa'da, Amerika’da ve Asya’da çeşitli şubelerde müşterilere KUKA TechCenter’ler test laboratuvarı olarak hizmet vermektedir.
  • Global servis

    KUKA servis hizmetleri bakım, onarım, yedek parça tedariki ve proses, tesis eğitimlerini kapsamaktadır. 

    Daha fazla bilgi edin.

Gazaltı kaynağının farklı yöntemlerini tanıyın 

Gazaltı kaynağı, elektrot ve yapı parçası arasında, iş parçasını ve gerektiğinde ek malzemeyi eriten bir arkın ateşlendiği bir ark kaynağı işlemidir. Burada birkaç farklı yöntem mevcuttur. Bunların arasında MIG/MAG kaynağı ve TIG kaynağı en yaygın kullanılan yöntemlerdir. Aralarındaki fark, farklı gazların kullanılması ve farklı malzeme seçimidir. Kaynak dikişinin maksimum kalitesi ve yüksek kaynak hızı ile öne çıkarlar.

Uzman bilgi birimi, uzun yıllara dayalı tecrübe ve kaynak otomasyonu alanında geniş bir ürün yelpazesi: Hepsi tek elden KUKA’dan

Yüksek kaliteli otomasyon: KUKA, olabilecek en iyi uygulamayı birlikte geliştirmek için müşterilerini kaynak denemelerine dahil etme imkanı sunmaktadır.

Kaynak robotları, konumlandırıcılar ve kaynak hücreleri:
Modüler, standartlaştırılmış bileşenlerin ideal kombinasyonu

KUKA kaynak otomasyonunun her ihtiyacı için ideal çözümler sunmaktadır: Yüksek hat titizliğine sahip robotlardan, ön konfigürasyonlu kaynak hücrelerine ve tam otomatik kaynak tesislerine kadar. Geniş bir iş parçası konumlandırıcı, kaynak yazılımı ve lineer üniteler yelpazesi, şirketinizde mükemmel şekilde koordine edilmiş genel paketler ve optimize edilmiş üretim için portföyü tamamlar.

Kaynak teknolojisi alanında ünlü üreticilerle işbirliği

KUKA robotlarımız en iyi kaynak kalitesine, Binzel, ESAB, EWM, Fronius, Kemppi, Lincoln, Lorch, Megmeet, Migatronic, Miller veya SKS gibi güçlü ortaklarımızın uygun kaynak ekipmanları sayesinde ulaşmaktadır.

Kaynak cihazı kolay ve hızlı bir şekilde, örneğin EtherCAT gibi bir alansal veri yolu arabirimi üzerinden robot kumandasına bağlanmaktadır. Bu sayede tüm işlev kapsamı her zaman işletmenin kullanımına sunulmuştur.

Zorlu bileşenlerin ve çeşitli malzeme kombinasyonlarının gazaltı kaynağı işlemleri, kaynak konumlandırıcılar ile büyük ölçüde basitleştirilmiştir.

Bireysel çözümler mi istiyorsunuz?

Uzmanlık ve tecrübemizle sizi bilgilendirmekten ve sizinle birlikte özel kaynak talepleriniz için mükemmel çözümü bulmaktan memnuniyet duyacağız.

Teknik İnceleme: Alüminyum kaynağı mı? Sorun değil! 

Alüminyum, hafiflik ve sağlamlık bakımından ideal kombinasyonu sayesinde e-mobilite alanında önemli bir yere sahiptir. Kaynak ve birleştirme uygulamalarında alüminyum, farklı uzmanlıklar gerektirmektedir. KUKA, kapsamlı  bilgi birikimi ve uygun ürünleriyle sizi e-mobiliteye doğru ilerleyen teknolojik gelişim için hazır hale getirir. Batarya taşıyıcısı örneğinde, robotların alüminyum parçaları nasıl en yüksek kalite seviyesinde ürettikleri görülmektedir. 

Elektro mobilitede alüminyum kaynağının püf noktalarını öğrenin.

Teknik incelemeyi indirin

Size en yakın entegratörü bulun

Bu web sitesi (daha çok) size en iyi hizmeti sunabilmek için çerez kullanmaktadır. Web sitemizi kullanmaya devam ederseniz, sadece teknik olarak gerekli çerezleri kullanırız. ""OK ve KUKA'yı keşfet"" seçeneğine tıklarsanız, ek olarak pazarlama çerezlerinin de kullanımını onaylamış olursunuz. ""Çerez ayarları"" seçeneğine tıklayarak hangi çerezleri kullanacağımızı seçebilirsiniz.

Çerez ayarları