KUKA, Schweißen und Schneiden 2017'de

KUKA "Schweißen und Schneiden" fuarında en yeni otomasyon çözümlerini sunmaktadır. Bizi 25 - 29 Eylül 2017 tarihleri arasında Düsseldorf'ta düzenlenen ve birleştirme, ayırma ve tabakalandırma çalışmaları alanlarında dünya çapında lider olan fuarda salon 13, stant F14'te ziyaret edin.

Her şey gözünüzün önünde: 4.0 kaynak sistemi

KUKA'nın kaynak ve kesim alanlarındaki otomasyon hünerlerini 350 metrekarelik fuar alanında keşfedin. ready2_use paketleri, uygun robotlar, uygun yazılımlar, ve komple ağ bağlantılı sistemler: KUKA her kaynak talebi için uygun çözümü sunuyor. Fuar ziyaretçileri, Schweißen und Schneiden fuarında 4.0 kaynak sistemini keşfetme fırsatına sahipler. 

4.0 kaynak sistemine bakış.


Teknolojilerin mükemmel uyumu

Lazer kesimden, punta kaynağına ve gaz altı kaynağına kadar: KUKA teknoloji alanındaki bilgi birikimini birleştirerek, üretim talepleriniz için ideal kaynak çözümünü sunmaktadır.

Üretim süreçlerinin canlandırılması

Kaynak sistemi, mümkün olan bir işlem senaryosunu canlandırır ve bu esnada temel üretim verileri toplar. Bu veriler, sürece yönelik riskleri erkenden algılamak ve devre dışı bırakmak için değerlendirilir.

Süreç denetimi ve dokümantasyon

KUKA süreç denetimi ve belgeleme yazılımı sayesinde veriler denetlenir ve elektronik olarak arşivlenir. Böylece daha fazla analiz olanakları için kullanılabilirler, örneğin Cloud sistemleri için.

Mobil veri erişimi

Mobil cihazlar üzerinden genel sistem durumu, iş parçasının işlenmesine yönelik süreç verileri, iş parçasının kaynak kalitesi ve yaklaşan bakımlar gibi verilere bakılabilir.

Ancak tüm veriler kontrol altında tutulduğunda, süreç iyileştirilebilir. Bu sebeple sistemin dijitalleşmesi, şirket için mantıklı bir gelişim adımıdır.

Siegfried Heißler, KUKA Industries'de Vice President ARCLAS

Süreç verilerine mobil erişim

Ana parça: KUKA ready2_spot

Modül hücrelerin önemli bir bileşeni yeni KUKA ready2_spot speed paketidir. Ön konfigürasyonlu ve test edilmiş paket, az sayıda birkaç işlemle çalışmaya hazır hale gelir. Bu araç sayesinde çelik ve alüminyum parçaların birleştirilmesi için kullanılan punta kaynağı uygulamaları hızlı ve kolay bir şekilde devreye alınabilmektedir. 

Kullanılan KUKA.ServoGun BASIC ve KUKA.WorkVisual ek yazılımları hakkında Schweißen und Schneiden fuarında daha fazla bilgi alabilirsiniz. 

ready2_spot speed: Punta kaynağı uygulaması ve çelik ile alüminyum parçaların birleştirilmesi için sunulan paket.

KUKA TechCenter'e bakış

ready2_use paketlerimizle, global bir dünyada ortakların işbirliğinin nasıl olabileceğini göstermekteyiz. Uygulama paketleri ilgili pazar taleplerine tam olarak uygun şekilde uyarlanabilmektedir.

Werner Angerer, KUKA Roboter GmbH'da Application Product Manager
Yüksek titizlikte robot ve esnek konumlandırıcı sayesinde optimum kaynak sonucu

Schweißen und Schneiden fuarında Avrupa prömiyeri

KUKA robotu KR CYBERTECH ARC HW, Schweißen und Schneiden fuarında Avrupa prömiyerine çıkıyor! Öne çıkan: Robot, 2.100 milimlik kol uzunluğuyla piyasada kendi sınıfının en uzun erişim uzunluğuna sahiptir. KR CYBERTECH ARC ürün ailesi, gaz altı kaynağı gibi üretim hattı uygulamaları için geliştirilmiştir. 50 milimlik oyuklu mil eline (HW) yükselterek kaynak çalışmalarınızı daha da hassas bir şekilde gerçekleştirin.

Optimum bir kaynak sonucu için yüksek titizlikte robotların yanı sıra uygun taşıma yüklü konumlandırıcılar da önemlidir. KUKA, Schweißen und Schneiden" fuarında iki yenilik sunuyor:

  • Piyasadaki en hızlı üç eksenli konumlandırıcı: KP3-V2H S: 2 saniyelik endeks süresiyle ölçü süresini azaltır.
  • Ayrıca iş parçasının kesintisiz olarak optimum işlem pozisyonunda tutulması için KP2-HV500 kompakt iki ekseni konumlandırıcıyı da sunuyoruz. 

 

Schweißen und Schneiden fuarına yapacağınız ziyaretten mutluluk duyarız!

 

Schweissen & Schneiden 2017 ye ücretsiz katilim icin lütfen yerinizi ayirtin

Veri gizliliği

Kişisel verileri koruma şartlarını okudum ve onaylıyorum.
 

Veri gizliliği


Çerez ayarları OK ve KUKA'yı keşfet

Bu web sitesi (daha çok) size en iyi hizmeti sunabilmek için çerez kullanmaktadır. Web sitemizi kullanmaya devam ederseniz, sadece teknik olarak gerekli çerezleri kullanırız. ""OK ve KUKA'yı keşfet"" seçeneğine tıklarsanız, ek olarak pazarlama çerezlerinin de kullanımını onaylamış olursunuz. ""Çerez ayarları"" seçeneğine tıklayarak hangi çerezleri kullanacağımızı seçebilirsiniz.

Çerez ayarları