EuroBLECH 2018 fuarında KUKA

KUKA 23 - 26 Ekim tarihleri arasında Hannover'deki EuroBLECH fuarında sac işlem sanayisi için pres zincirlemesi ve gazaltı kaynağı alanları için ready2_use paketlerinden, derhal kullanıma hazır flexibleCELL compact Laser lazer hücresine kadar çok sayıda otomasyon çözümleri sunmaktadır.

Bizi hol 13, stant C174'te ziyaret edin

Artan maaş masrafları, işçi eksikliği ve ürünlerin çok çeşitliliği sebebiyle sac işlem sanayisi de yeni otomasyon çözümleri kullanmaya yönelmiştir. KUKA Hannover'de bu alan için çok yönlü ürün yelpazesini sunmaktadır: Tekli robotlar, ön konfigürasyonlu ready2_presslink paketleri ve lazer uygulamaları için standart kaynak hücresi flexibleCELL compact Laser.


Pres zincirlemesi için hızlı ve esnek ready2_use çözümleri 

KUKA ready2_use çözümleri çok yönlü kullanılabilen, ön konfigürasyonlu ve birbiriyle uyumlu uygulama paketleridir. Ayrıca teslimattan önce test edilmiş ve doğrudan kullanıma hazırdırlar. Yeni KUKA ready2_presslink_transpressor ve KUKA ready2_presslink_cobra çözümleriyle pres otomasyonunda robotlu entegrasyon masraflarını azaltırsınız ve bu şekilde performansınızı arttırırsınız. Her iki paket en kısa süre içinde kolaylıkla tesis konseptinize entegre edilebilmektedir. 

Pres hatlarının robot tabanlı zincirlemesini kolayca gerçekleştirin

KUKA ready2_presslink_transpressor uygulama paketinin ana parçası tutucu flanşında servo kumandalı bir döner ekseni olan yeni trans-pres koludur. Bu parça doğrudan iş parçasının üstünde duran yedinci bir robot aksı olarak görev yapmakta ve iş parçalarının hızlı ve sağlam bir şekilde taşınmasını sağlamaktadır. Trans-pres kolu 1,75 metrelik etkili uzunluğu sayesinde 80 kiloluk yükleri 8,50 metreye kadar pres mesafeleri boyunca taşıyabilmektedir ve bu esnada robotu ek bir lineer aksa yerleştirmesine gerek kalmaz.
Daha da hızlı ve dinamik üst düzey çözüm KUKA ready2_presslink_cobra, kavrayıcı uzmanı BILSING Automation ile birlikte geliştirilmiştir. Özel kinematik sayesinde 100 kiloya kadar hem tekli hem de çift parçalar taşınabilmektedir. Böylelikle 8,50 metreye kadar pres mesafeleri hem asılı hem de dikey konumda aşılabilmektedir. Özellikle otomobil tedarikçileri için bu ürün oldukça ilgi çekicidir çünkü yüksek esneklikte üretim imkanı sağlamaktadır.

Pres zincirleyici, KUKA.PressTech teknoloji paketiyle birlikte temin edilebilmektedir

Size ilgili KUKA ready2_presslink çözümüyle birlikte geliştirilmiş KUKA.PressTech teknoloji paketi de teslim edilecektir. Bu yazılım tüm hattın robot ve pres hareketlerinin optimum senkronizasyonundan sorumludur. Böylelikle aşınma azaltılmakta, servis masrafları azaltılmakta ve erişilebilirlik yükseltilmektedir. Devreye alma ve programlama işlemlerinde Wizard yönetimli yazılım, programlayıcıya adım adım her menü noktasında eşlik ederek destek olmaktadır.

Modüler lazer hücresi KUKA flexibleCELL compact Laser: Önceden hazırlanmıştır ve hemen kullanılabilir

Lazer kaynağından lazer kesime ve lazer görev kaynağına kadar: Lazer uygulamaları için standart robot hücresi KUKA flexibleCELL compact Laser sayesinde çeşitli prosesler gerçekleştirilebilmektedir. Lazer kaynağı ve lazer kesim için ön ayarlamalı kompakt hücrenin bileşenleri arasında KUKA robot, KUKA konumlandırıcı, lazer işlem başlığı, bir lazer emniyetli koruma düzeneği ve tüm merkezi fonksiyonlar için modern bir hücre kumandası bulunmaktadır. 
 Hücreler çeşitli konumlandırma birimleriyle donatılabilir ve bu sayede azami esneklik sunarlar.

KUKA ready2_arc: Gazaltı kaynağı için önceden yapılandırılmış uygulama paketi

Gazaltı kaynağı için proseslerinizi KUKA ready2_arc uygulama paketleriyle hızlı ve kolayca otomatik hale getirin. Mükemmel uyarlanmış bir çözüm, KUKA kaynak robotlarıyla birlikte güç kaynağınız için uygun bileşenler ile KUKA konumlandırıcılardan oluşmaktadır ve hızlı bir şekilde devreye alma imkanı sağlamaktadır. Fuarda KR CYBERTECH ARC nano ve yeni KUKA KP2-HV500 konumlandırıcıyı canlı olarak keşfedebilirsiniz. 

Piyasada bulunan tüm güç kaynakları ile uyumlu otomatik gazaltı kaynağı için esnek paket

KUKA ready2_rivet: Perçin işlemini hızlı ve esnekçe yapın

KUKA Böllhoff Verbindungstechnik GmbH ile işbirliğiyle perçin zımba işlemleri için ön programlanmış otomasyon programları geliştirmiştir. Müşteriler maksimum verim ve üstün kalitenin yanı sıra perçin zımba uygulaması için gerekli olan entegrasyon maliyetinin düşüklüğü ve bu uygulamanın dönüştürülebilme özelliğinden de faydalanmaktadır. KUKA robotu ve kumandasının ortağımız Böllhoff'un mekanik ekleme teknolojisiyle birleşmesi sonucunda karoser yapım alanında perçin zımba uygulamaları için otomatik, esnek ve komple tamamlanmış çözüm elde edilmiştir (Body in White/BiW). Otomasyon paketi KUKA ready2_rivet'i Euroblech fuarında, hol 13, stant E142'de bulunan Böllhoff Verbindungstechnik GmbH'da keşfedin. Ortağımızla birlikte size bilgi vermekten memnuniyet duyacağız.

KUKA ready2_rivet: Maksimum verim ve üstün kaliteli perçin zımbalar

Çerez ayarları OK ve KUKA'yı keşfet

Bu web sitesi (daha çok) size en iyi hizmeti sunabilmek için çerez kullanmaktadır. Web sitemizi kullanmaya devam ederseniz, sadece teknik olarak gerekli çerezleri kullanırız. ""OK ve KUKA'yı keşfet"" seçeneğine tıklarsanız, ek olarak pazarlama çerezlerinin de kullanımını onaylamış olursunuz. ""Çerez ayarları"" seçeneğine tıklayarak hangi çerezleri kullanacağımızı seçebilirsiniz.

Çerez ayarları