EMO 2019 fuarında KUKA

KUKA, EMO 2019 fuarında metal endüstrisi için çok sayıda otomasyon çözümü sunmaktadır: Başarılı yeni jenerasyon KR QUANTEC serisinden, çeşitli robot hücrelerine ve Industrie 4.0'a kadar. Metal endüstri dünyası 16 ila 21 Eylül arası Hannover'de buluşuyor.

Bizi EMO 2019 fuarında hol 8 , stant C38'de ziyaret edin

Metal endüstrisi, yeni zorluklar sebebiyle etkili proses ve teknolojiler arayışında. Sektörü harekete geçiren terimlerin arasında esneklik, proses güvenliği, uzman işçi eksikliği ve dijitalleşme bulunmaktadır. Otomasyon uzmanı KUKA, Hannover'de düzenlenen EMO 2019 fuarında çok yönlü çözümler sunuyor. Sunulan çözümlerin arasında akıllı otomasyon konseptleri, yüksek performanslı robot hücreleri ve Industrie 4.0 konuları yer almaktadır. Gösterinin sloganı şu şekildedir: „industrial intelligence in automation_products and expertise for the metal working industry”.

Bir sonraki jenerasyon: KUKA, KR QUANTEC serisini optimize ederek metal endüstrisinde yeni ölçekler belirliyor

Yeni KR QUANTEC kalitesi, güvenilirliği, esnekliği ve ekonomikliği sayesinde metal endüstrisini de etkilemiştir. Kaynak yapımı, çapak alma veya yapışkan ya da conta maddesi sürülmesi: Bu çok yönlü ürün, kendi sınıfının en iyisidir. . Hareket modları yazılımı add-ons sayesinde robotun hareketleri optimize edilmektedir: Örneğin performans modu, ister punta kaynağında ister yükleme veya boşaltmada olsun,üniversal olarak kullanılabilmektedir. Path modu özellikle lazer kaynağı, frezeleme, lehimleme veya yapıştırma işlemleri için uygundur.

KR QUANTEC, metal endüstrisinde örneğin kaynak robotu olarak esnek bir yardımcıdır.

KUKA Pre-Machining hücresi: Dökümhane sektörü için titiz ve çok yönlü uzman

KUKA Pre-Machining hücresi, dökümhane ortamı için endüstri robotlarıyla germe işlemini otomatik hale getiren yüksek performanslı bir çözümdür: KUKA robot KR160 R1570 nano modeli, besleme ve kesitleri çıkartıyor, kalıp parça çapaklarını düzeltiyor veya gelen kök parçalarını açıyor. Talaşlı işlemlerde sağlam prosesli ve son derece hassastır. Industrie robotu KUKA KR C4 kumandası ile birlikte kombine edilen KUKA.CNC 2.1 kumanda opsiyonu üzerinden kontrol edilmektedir. Bunların kullanıcı yüzeyleri, dökümhane sektörü için tipik olan kumanda elemanlarına sahiptir.

KUKA lineer robotları, büyük çalışma alanlarında üretim aşamalarını birleştiriyor

Yeni KUKA lineer robotlarıörneğin işlem makineleri, dökümhane veya torna makineleri gibi birden fazla CNC makinesinde çalışma aşamalarını birleştiriyor. Yükleme ve boşaltma, parça transferi ve paletleme alanlarındaki görevleri üstlenirler. Lineer aks robotları, erişim çapları sebebiyle özellikle büyük çalışma alanlarında kullanım için uygundur. Lineer robotlar ihtiyaç doğrultusunda konfigüre edilebilmekte ve KUKA kumanda sistemi KR C4 üzerinden kolayca kumanda edilebilmektedirler.

club_KUKA'ya hoş geldiniz. Enjoy the show!

KUKA, club_KUKA şov hücresinde ilk tam otomatik robot grubunu sunmaktadır: Bateride KR 3 AGILUS model bir robot bulunmaktadır. Turn-Table'leri bir KR CYBERTECH nano kullanmaktadır. KR 6 AGILUS model bir robot, müziğe hava çubuklarıyla ışık şovu eklemektedir. Bu esnada bir LBR iiwa , her anı kayıt altına almak için kamerayı kullanmaktadır. Şov titizliği, hızı ve hassasiyeti ile etkileyicidir. Bu özellikler metal endüstrisinde de talep görmektedir.

Modern robotiğin ortak oyunu

Robot tabanlı ölçüm için hücre, maksimum ölçüm hassasiyeti sunuyor

KUKA, ölçüm teknolojileri uzmanı Mahr ile birlikte robot tabanlı ölçüm için bir hücre geliştirmiştir. Yüksek ölçüm güvenliği, bir robot üzerinden otomatik parça ölçümü ve yükleme sayesinde sağlanmaktadır. Hücreye bir KR 3 AGILUS KUKA robotu entegre edilmiştir. Bu küçük robot, hücrede yer almakta ve titizliği, hareketliliği ve uygun maliyeti ile öne çıkmaktadır. Robot tabanlı ölçüm teknolojisi için ikinci bileşen, rotasyon simetrik parçaların kontrolünde kullanılan tam otomatik optik bir mil ölçüm sistemi olan MarShaft Scope 750 plus ölçüm makinesidir.

Esnek üretim için KUKA mobil platform 1500 

KUKA'nın tüm yönlü mobil platformu KMP 1500, kısa tepki süreleri ve yüksek esnekliği ile öne çıkmaktadır. Bu otonom platform, dikey olarak tüm yönle hareket edebilmesini sağlayan bir tüm yönlü hareket takımı ile donatılmıştır. Mecanum hareket takımının akıllı tekerlek teknolojisi sayesinde KUKA mobil platformu en dar alanlarda bile +/- 5 mm'ye kadar hassasiyetle konumlandırma yapabilmektedir. Böylelikle tüm yönlü olarak sürücüsüz hareket edebilen platform, bağımsız olarak robot ve makineleri güvenli ve zamanında malzemeyle besleyebilir.

KUKA'da Industrie 4.0: Ağ bağlantısından yararlanın

Dijital üretim, ağ bağlantısı, akıllı üretim: Industrie 4.0'ın özellikleri metal işleminde gittikçe daha önemli bir konuma sahip oluyor. KUKA üç uygulama örneği üzerinden Industrie 4.0 çözümlerinin metal sektörünü daha bugünden nasıl destekleyebildiğini sunmaktadır: club_KUKA şov hücresine dijital bir ikiz yerleştirilmiştir. Pre-Machining hücresi verileri kaydetmekte ve cloud tabanlı bir platforma kaydetmektedir. KUKA, Augsburg'ta kendisine ait, Industrie 4.0'a uygun üretim alanında,dijital üretimin nasıl başarıyla uygulanabileceğini göstermektedir.

Çerez ayarları OK ve KUKA'yı keşfet

Bu web sitesi (daha çok) size en iyi hizmeti sunabilmek için çerez kullanmaktadır. Web sitemizi kullanmaya devam ederseniz, sadece teknik olarak gerekli çerezleri kullanırız. ""OK ve KUKA'yı keşfet"" seçeneğine tıklarsanız, ek olarak pazarlama çerezlerinin de kullanımını onaylamış olursunuz. ""Çerez ayarları"" seçeneğine tıklayarak hangi çerezleri kullanacağımızı seçebilirsiniz.

Çerez ayarları