K 2019 fuarında KUKA

KUKA, Düsseldorf'taki K 2019 fuarında plastik üretim otomasyonu için çok sayıda çözüm sunmaktadır: KR QUANTEC serisinin yeni jenerasyonundan robot hücrelerine ve Industrie 4.0 ile endüstri robotunuzun programlamasını daha da kolaylaştıran bir çözüme kadar.

Bizi K 2019 fuarında hol 12, stant B35’de ziyaret edin

Plastik endüstrisi canlanıyor, ancak zorluklarla yüzleşmek gerekiyor: Yüksek enerji fiyatları ve ham maddelere sınırlı erişim, daha fazla üretkenlik gerektiriyor. Çok yönlü temel: Yoğunlaştırılmış otomasyon sayesinde veriminizi artırın. KUKA, zorlukları nasıl göğüsleyeceğinizi göstermek için 16 ila 23 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek olan K 2019 fuarında “industrial intelligence in automation_products and expertise for the plastics industry” sloganıyla çeşitli çözümler sunmaktadır.

Enjeksiyon kalıplama için robot hücresi: “flexobot”, üretim süreçlerini tamamlıyor 

robomotion'un flexobot robot hücresi, enjeksiyon kalıplama alımı için kompakt ve esnek bir otomasyon sistemidir. Esnek tesis konsepti sayesinde hücre, enjeksiyon kalıplama makinesinin kullanımı için güçlü çözüm olarak kullanılabilir. Ayrıca kısa süre içinde donanım değişikliği yapılabiliyor ve başka bir yerde çalıştırılabiliyor. Ayrıca 6 akslı bükülen kollu robotun kullanımı sayesinde kaynak yapımı, montaj veya iş parçalarının kontrolü gibi diğer işlemler de entegre edilebilmektedir. flexobot, özellikle küçük ve orta ölçekte üretim miktarlarında güçlü yönlerini açığa çıkarır. Enjeksiyon kalıplama robot hücresinin ana merkezinde KR AGILUS serisinden KR10 R900-2 tipi bir KUKA robotu yer almaktadır. 

flexobot robot hücresi, enjeksiyon kalıplama alımı için kompakt ve esnek bir otomasyon sistemidir.

KUKA robotu, dijital baskı makinesinin işleme prosesini otomatik hale getirir

DP Solutions firmasının tam otomatik robot hücresinde, KUKA robotu, bir dijital baskı makinesinin yükleme ve deşarj prosesini otomatik hale getirir. Hücre, yazdırılacak bileşen açısından son derecede esnektir: İster plastik, kaplanmış malzeme, paslanmaz çelik ister cam: robot hücresindeki dijital baskı daima en yüksek kalitede gerçekleşir. Tam otomatik baskı hücresi özellikle büyük oranda iş parçası ve malzeme karışımında güçlü yönlerini açığa çıkarır. Bunu çeşitli bileşenlerin robot aracılığıyla kullanılması da sağlar.

Robot ve dijital baskı hücresinin işbirliği, baskı işlerinin insansız olarak yapılabilmesini sağlar.

Robot ekstrüzyon: KUKA, robot çözümleri ile esnek bir proses sağlar

Robotic Extrusion, termoplastik elastormerlerin (TPE) otomatik kalıptan geçirilmesini sağlar. Bu bağlamda KR 120 R2700 extra HA tipi KUKA robotubir ekstrüzyon kalıbıyla bileşen boyunca ilerler ve sızdırmaz profili öngörülen noktada itinalı bir şekilde kalıptan geçirir. Robot hareketi ve TPE’nin akma hızından oluşan kombinasyon sayesinde aynı zamanda profil üretilmekte olup bileşene bağlanır. Robot ekstrüzyon böylelikle verimliliği arttırır ve yüksek robot hassasiyeti sayesinde malzeme gereksinimini azaltır.

KUKA K 2019 fuarında plastik sektörünün zorlu yönleri için çözümler sunuyor.

KUKA, KR QUANTEC ile plastik işleme için çok yönlü bir ürün sunmaktadır 

Yeni KR QUANTEC kalitesi, güvenilirliği, esnekliği ve ekonomikliği ile etkilemiştir. İster yükleme, deşarj ve yapıştırma ister işleme: bu çok yönlü ürün, plastik endüstrisi için sınıfında en iyi çözümdür. Ayrıca yeni KR QUANTEC, dünya çapında ilk endüstriyel robot olarak dijital Plug-in Motion moduna sahiptir. Bu yazılım eklentileri robotun hareketini, örneğin yol doğruluğu arttırılarak veya hız ayarlanarak optimize eder.

Plastik işlemede çok yönlü bir ürün: yeni KR QUANTEC.

KUKA lazer robotu ile plastikleri lazerle hassas bir şekilde kesin ve perfore edin

KUKA Laser Cutting, otomatik 3D plastik lazer kesimi ve perfore etme için idealdir. Bunun için KR6 R2300 laser CO₂ tipi KUKA robotu bir CO₂ lazeri ile donatılmıştır. Robot tabanlı plastik lazer kesiminin avantajları, daha temiz kesim kenarları, yüksek proses hızı ve optimum malzeme kullanımıdır. Turnkey çözümü olarak Laser Cutting, gereken dış kenar ile donatılmış olup hemen kullanıma hazırdır.

Easy-to-program robot programlamayı deneyimleyin

Robot programlama, genelde sanıldığı kadar karmaşık olmak zorunda değildir. K fuarında KUKA, sezgisel kullanım ve endüstriyel uygunluk arasındaki bağlantının günümüzde nasıl görüneceğini göstermektedir. KUKA.IconProg sayesinde özellikle robot programlama konusunda henüz çok az bilgi birikimine sahip olan küçük ve orta seviyede şirketlere klasik KRL programlama dili yerine alternatif bir sezgisel kullanım imkanı sunulmaktadır. Tesisi kullanan kişi, 600'den fazla fonksiyon içeren bir kütüphaneden uygun yapı taşlarını seçer ve bunları grafik bir süreç diyagramında birleştirir. Bu sayede kısa süre için en karmaşık görevler bile çözülebilir. Ziyaretçiler ayrıca mobil KMP 1500 platformunu ve KUKA iştiraki Visual Components ve Industrie 4.0 alanından yenilikleri deneyimlemektedirler

Şimdi ücretsiz giriş kartını garantileyin

Formu doldurun ve bizden Düsseldorf K 2019 fuarı için ücretsiz giriş kartları alın.

Biletinizi ayırtın
Çerez ayarları OK ve KUKA'yı keşfet

Bu web sitesi (daha çok) size en iyi hizmeti sunabilmek için çerez kullanmaktadır. Web sitemizi kullanmaya devam ederseniz, sadece teknik olarak gerekli çerezleri kullanırız. ""OK ve KUKA'yı keşfet"" seçeneğine tıklarsanız, ek olarak pazarlama çerezlerinin de kullanımını onaylamış olursunuz. ""Çerez ayarları"" seçeneğine tıklayarak hangi çerezleri kullanacağımızı seçebilirsiniz.

Çerez ayarları