KUKA at iREX 2019

From 18 to 21 December 2019 in Tokyo Big Sight, visitors can learn about the strengths of the robot and system builder at iREX, the world’s largest trade show  for electric/electronics, machine/tool and automotive industries.

Innovative, robot-based medical assistance functions

At iREX, KUKA will is presenting the wide range of potential medical applications of the LBR Med. One application example being demonstrated at the trade fair for this robot, which is designed for human-robot collaboration, is spinal surgery. Here, the robot is either guided manually to the area of the spine to be operated or it can automatically move to the desired position – using a suitable imaging system or a connection to an external camera. The LBR Med holds its defined position at the area to be treated and assists during the operation.

One robot, many options: the LBR Med

KUKA is presenting examples of how robots can be used for assistance tasks in the healthcare sector.

Bir sonraki jenerasyon: KUKA, KR QUANTEC serisini optimize ederek metal endüstrisinde yeni ölçekler belirliyor

Yeni KR QUANTEC kalitesi, güvenilirliği, esnekliği ve ekonomikliği sayesinde metal endüstrisini de etkilemiştir. Kaynak yapımı, çapak alma veya yapışkan ya da conta maddesi sürülmesi: Bu çok yönlü ürün, kendi sınıfının en iyisidir. . Hareket modları yazılımı add-ons sayesinde robotun hareketleri optimize edilmektedir: Örneğin performans modu, ister punta kaynağında ister yükleme veya boşaltmada olsun,üniversal olarak kullanılabilmektedir. Path modu özellikle lazer kaynağı, frezeleme, lehimleme veya yapıştırma işlemleri için uygundur.

KR QUANTEC, metal endüstrisinde örneğin kaynak robotu olarak esnek bir yardımcıdır.
Çerez ayarları OK ve KUKA'yı keşfet

Bu web sitesi (daha çok) size en iyi hizmeti sunabilmek için çerez kullanmaktadır. Web sitemizi kullanmaya devam ederseniz, sadece teknik olarak gerekli çerezleri kullanırız. ""OK ve KUKA'yı keşfet"" seçeneğine tıklarsanız, ek olarak pazarlama çerezlerinin de kullanımını onaylamış olursunuz. ""Çerez ayarları"" seçeneğine tıklayarak hangi çerezleri kullanacağımızı seçebilirsiniz.

Çerez ayarları