Mikroelektronikte KUKA robotları

Possehl Electronics şirketinin Baden-Württemberg eyaletinin Pforzheim şehri yakınlarındaki Niefern şubesinde toplam 25 KUKA robotu kullanılmaktadır. Bu şubede otomobillerin elektrikli kumandası için karmaşık kumanda gövdeleri üretmekteler. 

17 Mayıs 2017

Sistemin kalbi: Üç adet KR AGILUS, yapı parçalarını titiz bir şekilde enjeksiyon kalıplama makinesine yerleştirir.

Endüstri robotları üç çizgide milimetrenin ondalığı titizliğinde çalışıyor

Robotlar ayrıca özel tutucularla donatılmıştır. Bu donatım, enjeksiyon kalıplama makinesinin 0,1 milimetre titizlikle hazırlanması ve donatılmasını sağlamaktadır. Bir diğer avantaj: çok kısa çevrim süreleri. Otomobillerin elektrikli kumandası için karmaşık kumanda gövdelerinin üretiminde KR AGILUS serisine ait birçok küçük robot, bir KR 5 arc robot ve orta yük taşıma alanından çok sayıda KUKA robot yer almaktadır. 

Possehl 2013 yılından beri robot temelli otomasyon kullanmaktadır. Bunun için Niefern şubesindeki sistem ve hazırlama konseptleri standart hale getirilmektedir. Üretim çizgisinde toplamda 25 KUKA robotu klasik Pick & Place çalışmaları gerçekleştirmektedir. Özelliği: Hareketleri birbirine hassas bir şekilde uyarlanmıştır ve son derece titiz çalışırlar.

Küçük robotlar sistemin kalbidir

Bir enjeksiyon kalıplama makinesinin donatılması için yapılan hazırlık KR 6 R900 tip KUKA küçük robot tarafından gerçekleştirilir. Görevleri: 52 adet zımba parçası en kısa süre içinde ve 0,1 milimetre titizlikle bir enjeksiyon kalıplama makinesine yerleştirilmelidir. Sonrasında burada işleme devam edilmektedir. 

Tamam

İnternet sitesi üzerinden de size en iyi hizmeti sunmak için çerezleri kullanıyoruz. Ayrıntılı bilgi için.