KUKA, KR CYBERTECH’in başarı öyküsünü sürdürmekte

KUKA robot serisi KR CYBERTECH, kompakt yapısına rağmen yüksek performansıyla dikkat çekmektedir. Bu şekilde tam olarak piyasanın ihtiyaçlarına uygundur. KUKA Ready Pack’ın bileşeni olarak sunulan bir model, 19 - 23 Eylül 2018 tarihleri arasında Şanghay’da düzenlenen CIIF robot fuarında sergilenecektir.

19 Eylül 2018

Düşük taşıma sınıfında yüksek performans

KR CYBERTECH düşük taşıma sınıfında yüksek performanslı çok fonksiyonlu robottur. Kompakt tasarımı sayesinde yerden tasarruf sağlayan hücre konseptleri için idealdir. Robot 6 ila 22 kilo arası taşıma yüklerini kaldırabilmekte ve 1.612’den 2.100 milimetreye kadar ulaşım açışına sahiptir. “Yüksek taşıma gücü, erişim alanı ve az yer ihtiyacı, gerçekten tercih edilecek özelliklerdir.” diye belirtiyor KUKA ürün yöneticisi Markus Hollfelder-Asam.

Her görev için doğru çözüm

Mükemmel işlem, titiz hat uygulamaları ve hızlı kullanım: KR CYBERTECH birçok uygulama alanında öne çıkmaktadır. Düşük taşıma sınıfına dahil olan robotun gücü, örneğin elektronik branşında notebook veya televizyon mahfazası üretiminde görülmektedir. Ayrıca otomotiv alanında ve genel sanayi alanında kullanım için de uygundur. KR CYBERTECH, yükleme ve boşaltma işleminin yanı sıra polisaj ve çapak giderme gibi son işlemleri de yapabilmektedir. Uygulamaya bağlı olarak robotun örneğin temiz oda uygulamaları için özel varyantla temin edilmesi de mümkündür. “Yüksek taleplere ayak uyduruyoruz ve 2019 yılından itibaren teslimat sürelerini kısaltıyoruz.” diye ekliyor Markus Hollfelder-Asam.

Yüksek performans paketinde KR CYBERTECH

KR CYBERTECH, KUKA Ready Pack’ın bir parçasıdır. Bu paket sayesinde yüksek performanslı KUKA ürünleri tek bir pakette birleşmektedir. Ön konfigürasyonlu çözümler robot, kontrol ünitesi, kullanım elemanları ve yazılımdan oluşmaktadır. Priority Delivery Line olarak üç haftalık bir teslimat süresi garantisi verilmektedir. “KUKA, KR CYBERTECH Ready Pack sayesinde zamana uygun konumda ve müşterilerin taleplerine hızla cevap verebilmektedir.” diye belirtiyor Hollfelder-Asam.

Çerez ayarları Tamam

İnternet sitesi üzerinden de size en iyi hizmeti sunmak için çerezleri kullanıyoruz. Ayrıntılı bilgi için.

Çerez ayarları