KUKA, KR QUANTEC serisinin yeni jenerasyonunu piyasaya sürüyor

KUKA, şimdiye kadar en çok satılan ürün serisi KR QUANTEC’i yeniden tasarladı. Yeni jenerasyon ocak ayından itibaren sipariş edebilir, ilk teslimatlar Nisan 2019 için planlanmıştır. Seri ayrıca performans, ekonomiklik ve esneklik bakımından optimize edilmiştir. 

17 Ocak 2019

2010 yılında piyasaya sürüldüğünden beri 100.000 üzerinde KR QUANTEC serisi robot teslim edilmiştir. Bunun nedeni yüksek güvenilirliğin yanında rekabette eşsiz genişlikte, her alanda başarılı uygulama çeşitliliği olmasıdır. Robotlar hemen hemen tüm piyasa segmentlerinde kullanımlar için 120 ilâ 300 kg’lik bir taşıma yüküyle tasarlanmıştır, örneğin otomobil branşı, dökme tekniği, medikal alan veya işleme ve uygulama görevleri için. KR QUANTEC serisinin yeniden tasarlanmasında KUKA dinamik otomatikleştirme branşının tecrübeleri dahil olmuştur. 

Sonuç en yüksek kalitede güvenilir, çok yönlü ve etkili bir çözümdür. Yeni jenerasyon bir KR QUANTEC ile müşteriler hali hazırda bugün üretimlerinin geleceğine yatırım yaparlar. 

Wolfgang Bildl, sorumlu ürün yöneticisi.

Artan esneklik, düşen maliyetler, daha kısa teslimat süreleri

Yeni KR QUANTEC jenerasyonunun portföyü optimize edilmiştir. Daha ince bir modül sayesinde örneğin teslimat süreleri belirgin bir şekilde düşürülür. Wolfgang Bildl, “Aynı zamanda buna ek olarak alandaki taşıma yüklü üstün donanım imkanı, portföydeki özel varyantlar ile yüksek çeşitlilik veya kısaltılmış durdurma mesafeleri gibi teknik optimizasyonlar veya optimize bir çalışma alanı sayesinde müşterilerimize geleceğe güvenli bir yatırım sunan tam ayarlı, esnek robotlar sunabiliyoruz” der.

Ayrıca yeniden tasarlanmış yapı şekli sayesinde şimdiye kadar yapılan bakım önlemlerine kısmen gerek kalmayacağından dolayı daha düşük TCO (Total Cost of Ownership) sağlanır. Ek olarak devre dışı kalınan süreler ve bakım masrafı buna ek olarak yeni bir kablo ve enerji besleme konsepti ve azaltılmış bir yedek parça sayısı ile en aza indirgenmiştir. Buradaki anahtar kelime, optimize edilmiş modüldür. Bu aynı zamanda mevcudiyeti artırır. Ayrıca işletime alma daha da kolaylaştırılmıştır.

İdeal proses kalitesi için yeni hareket modu

KR QUANTEC serisinin yeni jenerasyonu, ilave hareket modu, sözü edilen „Motion Mode’lar“, için hazırlanmıştır. Burada belli uygulama durumları için optimum bir robot hareketi sağlayan Software-Add-on’lar söz konusudur. „Path Mode“ örneğin yüksek doğruluk ve hassasiyete sahip bir demiryolu yolculuğuna, „Dynamic Mode“ ise yüksek bir hıza ve bununla birlikte üretim hatlarındaki dar geçitlerde azaltılmış bir çevrim süresine imkan sağlar. İlk Motion Mode’lar 2019 yılının ikinci yarısında kullanılacak ve robot kontrolü üzerinde kolayca kumanda edilebilecektir. 
 
Çerez ayarları OK ve KUKA'yı keşfet

Bu web sitesi (daha çok) size en iyi hizmeti sunabilmek için çerez kullanmaktadır. Web sitemizi kullanmaya devam ederseniz, sadece teknik olarak gerekli çerezleri kullanırız. ""OK ve KUKA'yı keşfet"" seçeneğine tıklarsanız, ek olarak pazarlama çerezlerinin de kullanımını onaylamış olursunuz. ""Çerez ayarları"" seçeneğine tıklayarak hangi çerezleri kullanacağımızı seçebilirsiniz.

Çerez ayarları